ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式 | |||
Type·D | - | L | ||
C-ROUSN20 | - | 50 |
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
ライニング | 芯材 | ||
C−ROUSN | エーテル系 ポリウレタン | ステンレス | ショアA90 |
C−ROUAN | アルミ合金 | (緑) | |
C−ROGSN | ステンレス | ショアA 70 | |
C−ROGAN | アルミ合金 | (黒) |
d | 全長L寸法 | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
8 | 逃げ溝加工無し | 8 | 8 | 16 | 16 | − | |
10 | 逃げ溝加工無し | 10 | 10 | 20 | − | ||
12 | 逃げ溝加工無し | 12 | 24 | 24 | |||
15 | 逃げ溝加工無し | 15 | 30 | ||||
20 | 逃げ溝加工無し | 40 | |||||
25 | 逃げ溝加工無し | 5 | |||||
30 | 逃げ溝加工無し | 30 |
型番 | L 選択 | d+0.05 0 | M | |||||
Type | D | |||||||
C−ROUSN C−ROUAN C−ROGSN C−ROGAN | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | M3 | |
25 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | |||
30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | |||
40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 10 | M4 | |
50 | 30 | 40 | 50 | 100 | 15 | M5 |
D | L | ¥基準単価 | |||
Type | |||||
C-ROUSN | C-ROUAN | C-ROGSN | C-ROGAN | ||
20 | 20 | 1,360 | 1,300 | 1,480 | 1,420 |
30・40・50 | 1,410 | 1,330 | 1,530 | 1,460 | |
25 | 20 | 1,440 | 1,350 | 1,570 | 1,470 |
30・40・50 | 1,510 | 1,390 | 1,650 | 1,510 | |
30 | 20 | 1,500 | 1,390 | 1,630 | 1,510 |
30・40・50 | 1,600 | 1,440 | 1,750 | 1,570 | |
40 | 20 | 1,740 | 1,530 | 1,910 | 1,680 |
30・40・50 | 1,990 | 1,680 | 2,170 | 1,850 | |
100 | 2,500 | 2,380 | 2,640 | 2,380 | |
50 | 30・40・50 | 2,220 | 1,830 | 2,430 | 1,990 |
100 | 2,710 | 2,390 | 2,970 | 2,310 |
当社類似品 ROGSN | エコノミーシリーズ C-ROGSN | |
内径精度d | H7 | +0.05 0 |
色 | 自然色 ![]() | ショアA90→緑 ![]() |
ショアA70→黒 ![]() | ||
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
ウレタン・ゴムの特性について | >>ウレタン・ゴムの特性表。 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-ROGAN25-8-20で型番確定
【エコノミーシリーズ】 ウレタンゴム付きローラ タップ付タイプの型番C-ROGAN25-8-20のページです。
型番C-ROGAN25-8-20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-ROGAN20-8-30 |
C-ROGAN20-8-40 |
C-ROGAN20-8-50 |
C-ROGAN25-8-30 |
C-ROGAN25-8-40 |
C-ROGAN25-8-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (mm) | 長さ L (mm) | 芯材材質・ウレタン硬度(色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,460円 ( 1,606円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 20 | 30 | アルミ・ショアA70(黒色) | |
1,460円 ( 1,606円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 20 | 40 | アルミ・ショアA70(黒色) | |
1,460円 ( 1,606円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 20 | 50 | アルミ・ショアA70(黒色) | |
1,510円 ( 1,661円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 25 | 30 | アルミ・ショアA70(黒色) | |
1,510円 ( 1,661円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 25 | 40 | アルミ・ショアA70(黒色) | |
1,510円 ( 1,661円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 25 | 50 | アルミ・ショアA70(黒色) |