(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
PLMB-PS8-DFR-W600-D600-H600-A75-M1-SN-LSWN
本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。
対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。
BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
※本製品の利用により安全基準 Class1(JISC6802: 2014)相当を保証するものではありません。
※本商品は部品の状態で発送し、お客様自身で組み立てていただく商品です。
※組み立てた状態での出荷をご希望される場合は以下特注サイトの「新規見積もり」よりご依頼ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/app/2d/fa/quotation_form/?kind=CustomizeStandard
高出力3DタイプのハイスペックFAYbレーザーマーカー。
高出力印字による生産性タクトの向上や複雑な形状に対しての印字などレーザー印字のおける課題はLP-Mにお任せください。
高い基本性能とシンプルな操作性を両立したFAYbレーザーマーカー。金属から樹脂まで幅広いアプリケーションに対応でき、打刻機、振動ペン、IJPからの置き換えなど、初めてご使用になる方にも最適なレーザーマーカーです。
PLMB | - | KE8 | - | DFR | - | W400 | - | D400 | - | H400 | - | A50 | - | MN | - | SN | - | LSWN |
ボックスタイプ | レーザマーカ 種類 | 扉取付面・ 開閉方向 | 幅寸法 | 奥行寸法 | 高さ寸法 | ダクト穴径 | 遮光窓 | 位置調整 ステージ取付用 穴ピッチ | リミットスイッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMB | PS1 Panasonic | DFR 正面・右開き | 400~600 ※指定100mm単位 | 400~600 ※指定100mm単位 | 400~600 ※指定100mm単位 | AN 無し | MN 無し | SN 無し | LSWN リミットスイッチなし | |||||||||
PS8 Panasonic | DFL 正面・左開き | A50 Φ50 | M1 あり(□150) | ST1 70mm×70mm | LSW1 リミットスイッチあり | |||||||||||||
DRR 右側面・右開き | A75 Φ75 | ST2 100mm×100mm | ||||||||||||||||
DRL 右側面・左開き | A100 Φ100 | ST3 35mm×35mm | ||||||||||||||||
DLR 左側面・右開き | ST4 50mm×50mm | |||||||||||||||||
DLL 左側面・左開き |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
---|---|---|---|
幅寸法 | レーザマーカボックスの寸法を□400,□500,□600の3つから選択できます。 | W400 | 幅寸法を指定 |
W500 | |||
W600 | |||
奥行寸法 | D400 | 奥行寸法を指定 | |
D500 | |||
D600 | |||
高さ寸法 | H400 | 高さ寸法を指定 | |
H500 | |||
H600 | |||
レーザマーカ種類 | レーザマーカに対応する取付穴を選択できます。
| PS1 | Panasonic LP-Mシリーズ |
PS8 | Panasonic LP-RF/RVシリーズ | ||
ダクト穴選択 | 選択したダクト径に対応する穴を選択できます。
| AN | ダクト穴無し |
A50 | ダクトΦ50 | ||
A75 | ダクトΦ75 | ||
A100 | ダクトΦ100 |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
---|---|---|---|
扉取付面・ 開閉方向 | 扉の面と開閉方向を指定できます。
| DFR | 正面・右開き |
DFL | 正面・左開き | ||
DRR | 右側面・右開き | ||
DRL | 右側面・左開き | ||
DLR | 左側面・右開き | ||
DLL | 左側面・左開き | ||
遮光窓 | 扉の面に付く遮光窓の有無を選択できます。
| MN | 無し |
M1 | 遮光窓有り(150) 遮光窓の商品ページは | ||
位置調整 ステージ 取付用 穴ピッチ | 位置調整用ステージ取付用の穴位置と穴サイズを指定できます。
| SN | 無し |
ST1 | 70mm×70mm M4 取付穴数4個 | ||
ST2 | 100mm×100mm M4 取付穴数4個 | ||
ST3 | 35mm×35mm M4 取付穴数8個 | ||
ST4 | 50mm×50mm M6 取付穴数8個 | ||
リミット スイッチ | インターロックに使用するリミットスイッチの有無を選択できます
| LSWN | 無し |
LSW1 | 有り 商品ページはこちら |
ボックス外形寸法 | ¥基準単価 |
---|---|
400 | 183,750 |
500 | 225,750 |
600 | 257,250 |
遮光窓選択 | ¥遮光窓価格 (基準単価+) |
---|---|
M1 遮光窓あり | 20,000 |
MN 遮光窓なし | 0 |
ダクト穴選択 | ¥ダクト穴価格 (基準単価+) |
---|---|
AN 無し | 0 |
A50 φ50 | 500 |
A75 φ75 | 500 |
A100 φ75 | 500 |
リミットスイッチ 選択 | ¥取付穴価格 (基準単価+) |
---|---|
LSW1 有り | 0 |
LSWN 無し | -500 |
位置調整ステージ 取付穴選択 | ¥取付穴価格 (基準単価+) |
---|---|
SN 無し | 0 |
ST1 70mm×70mm 4-M4 | 1,500 |
ST2 100mm×100mm 4-M4 | 1,500 |
ST3 35mm×35mm 8-M4 | 1,500 |
ST4 50mm×50mm 8-M6 | 1,500 |
※納期に土曜祝日はカウントされません。
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数量 | 1 | 2~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
部品チェックリスト
No | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|
① | 底面 | ─ | 1 | □ |
② | 扉 | ─ | 1 | □ |
③ | 側面カバー※2 | ─ | 2 | □ |
④ | 天井面 | ─ | 1 | □ |
⑤ | 背面 | ─ | 1 | □ |
⑥ | 六角穴付テーパーボルト | M4-10 | 8 | □ |
⑦ | ケーブルグランド※1 | FGA21S-06-B | 1 | □ |
⑧ | 電力ケーブル※1 | VCTF-2-0.75SQ-3 | 1 | □ |
⑨ | ゴム足 | C-30-RK-3215-EP-UL-BLACK | 4 | □ |
⑩ | 六角穴付ボルト | CB5-15 | 4 | □ |
⑪ | 取っ手(キャップ付) | ─ | 1 | □ |
⑫ | 座金組込六角穴付ボルト | CSHHFP3-ST-M5-30 | 2 | □ |
⑬ | 六角穴付皿ボルト | CSHCSHT-ST-M4-8 | 2 | □ |
⑭ | リミットスイッチ(マグネット付)※1 | AZC11013H | 1 | □ |
※1 リミットスイッチ無しを選択された場合は付属されません。
※2 側面カバーにケーブルクリップが付属しております。
リミットスイッチ無しの場合は付属されません。
部品チェックリスト
ミスミ型式 | D寸法 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
PS1 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 6 | □ | |
PS8 | 400・500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 6 | □ |
OM2 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 8 | □ | |
OM3 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 8 | □ | |
KE8 | 400・500 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 6 | □ |
対象 レーザーマーカー | メーカー | 型式 | レーザーマーカー シリーズ名 | レーザーマーカー 型式名 |
---|---|---|---|---|
Panasonic | PS1 | LP-M | LP-M500,LP-M500-S,LP-M505,LP-M505-S LP-M200,LP-M200-S,LP-M205,LP-M205-S | |
PS8 | LP-RF/RV | LP-RF200P,LP-RV200P | ||
OMRON | OM2 | MX-Z2000 | MX-Z2000H,MX-Z2000G,MX-Z2000H-V1 | |
OM3 | MX-Z2050/2055 | MX-Z2050H,MX-Z2050G,MX-Z2050H-V1 MX-Z2055H,MX-Z2055G,MX-Z2055H-V1 | ||
KEYENCE | KE8 | MD-X | MD-X1000,MD-X1000C MD-X1020,MD-X1020C MD-X1050 MD-X1500,MD-X1500C MD-X1520,MD-X1520C MD-X2000,MD-X2020 MD-X2500,MD-X2520 |
部品チェックリスト
取付フランジ 取付け部品 | ミスミ型式 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
A50 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M6-10 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M6 | 4 | □ | ||
A75 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M8-12 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M8 | 4 | □ | ||
A100 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M8-12 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M8 | 4 | □ |
対象 ダクトホース | メーカー | ミスミ型式 | 取付フランジ仕様 | 取付フランジ型式名 |
---|---|---|---|---|
ミスミ | A50 | ポリカ・ABS:ダクトホース用 | HOFMN50 | |
SS400:ダクトホース用 | HOFM50 | |||
SUS304:ダクトホース用 | HOFS50 | |||
ミスミ | A75 | ポリカ・ABS:ダクトホース用 | HOFMN75 | |
SS400:ダクトホース用 | HOFM75 | |||
SUS304:ダクトホース用 | HOFS75 | |||
ミスミ | A100 | SS400:ダクトホース用 | HOFM100 | |
SUS304:ダクトホース用 | HOFS100 |
部品チェックリスト
位置調整ステージ 取付け用ボルト | ミスミ型式 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
ST1 | 六角穴付きボルト | CB4-8 | 4 | □ | |
ST2 | 六角穴付きボルト | CB4-6 | 4 | □ | |
ST3 | 六角穴付きボルト | CB4-10 | 8 | □ | |
ST4 | 六角穴付きボルト | CB6-10 | 8 | □ |
【ST1】【ST2】の場合
【ST3】【ST4】の場合
対象 位置調整ステージ | メーカー | ミスミ型式 | 位置調整ステージ 仕様 | 位置調整ステージ 型式例 ※1 |
---|---|---|---|---|
ミスミ | ST1 | X-Y軸:クロスローラ | XYCRS80 | |
ミスミ | ST2 | X-Y軸:クロスローラ | XYCRS120 | |
ミスミ | ST3 | Z軸 :ラボジャッキ | ZLJS80 | |
ミスミ | ST4 | Z軸 :ラボジャッキ | ZLJS120 |
※取付可能なステージは他にもございます。詳細はWEBサイトをご確認ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針