(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,730円
税込単価
98,703円
高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

PCKULD14-520-A

単価(税別):
---
合計(税別):
---
出荷日:
---
Loading...
Loading...

3Dプレビューを更新

商品スペックが変更されました。
3Dプレビューを表示するには、更新ボタンを押してください。

基本仕様

Type台形ねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
垂直
小型
PCKULD
1440.150.3

バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。

■平行度図

平行度図

許容荷重、許容モーメント

オプション許容荷重(N)許容モーメント(N・m)
MaMbMc
標準147282850

※本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事ができる荷重となっております。

■モーメント図

モーメント図

必要回転力、必要トルク

ハンドル径必要回転力(N)必要トルク(N・m)
Φ50140.3
Φ809
Φ1256
Φ1605
クランクハンドル5

※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

■回転力図

回転力図

ストローク

 ストロークSt(mm)
フレーム長さL(mm)標準Q(穴数)
22032.56
27057.56
32082.58
370107.58
420132.510
470157.510
520182.512
570207.512
620232.514
670257.514
720282.516

※クランププレート追加、固定用ブラケットを同時に利用した場合、ストロークが短くなる場合がございます。
※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。

利用可能な取付方法

①水平タイプをご購入の場合

  1. 本製品はフレーム背面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■水平タイプの取付方法
取付方法 水平

②垂直タイプをご購入の場合

  1. 本製品はサイドプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■垂直タイプの取付方法
取付方法 垂直イケール・垂直

③ハンドル下タイプをご購入の場合

  1. 本製品は底面プレートの底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 底面プレートのすべてのザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 垂直タイプと異なり、背面イケールや固定用ブラケットなどを用いてフレーム全体を固定する構造では無いため、フレームが長くなった場合にたわみが大きくなります。そのため、フレームの長さによって異なる許容荷重を設定しております。ご購入した製品の許容荷重を確認してご使用ください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■ハンドル下タイプの取付方法
取付方法 ハンドル下

ストロークについて

  1. テーブル追加のオプションを選択した場合、表示されるストロークは2つのテーブルを密着させた場合のストロークです。2つのテーブルの間隔によりストロークは変化します。
  2. クランプ追加と固定用ブラケット追加の両方のオプションを選択した場合、これらが干渉するためストロークは制限されます。

メンテナンスについて

  1. リニアガイドにはリチウム系石けん基グリースが充填してありますので、そのまま使用できます。
  2. 通常、3ヶ月ごとの給油を推奨しております。

納品形態について

  1. ハンドルは納品後にお客さまに組立てていだく必要があります。
  2. 同様に固定用ブラケットなど一部のオプションも、お客さまに組立てていただく必要があります。

その他の注意事項

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。

オプション一覧

オプション概要CODE種類
ハンドル
方向指定
ハンドルの向きを指定できます。
ハンドル方向指定
UU(上)
DD(下)
LL(左)
RR(右)
ポジション
インジケータ
選択
位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。
ポジションインジケータ選択
DPゼロ位置 端部
DPRゼロ位置 中央部
ハンドル種類ハンドルの種類を指定できます。
ハンドル種類
Aプラハンドル(Φ80)
型番: PHLK80-10
Bプラハンドル折り畳み(Φ80)
型番: PHLFK80-10
C朝顔ハンドル(Φ80)
型番: AHLNKCK80-10
Eアルミローレット(Φ50)
型番: HOKN50-KC12
Fアルミローレット(Φ80)
型番: HOKN80-SC10
Gプラハンドル(Φ125)
型番: PHLK125-12
Hプラハンドル折り畳み(Φ125)
型番: PHLFK125-12
I朝顔ハンドル(Φ125)
型番: AHLNKCK125-12
Jプラハンドル(Φ160)
型番: PHLK160-16
Kプラハンドル折り畳み(Φ160)
型番: PHLFK160-16
L朝顔ハンドル(Φ160)
型番: AHLNKCK160-16
Mクランクハンドル(R79)
脱着可

型番: NOCH10
クランプ追加テーブルの横にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、
ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。
クランプ追加
SCLSCL(左取付)
SCRSCR(右取付)
SCWSCW(両取付)
オプション概要CODE種類
背面イケール
追加
フレームを垂直に固定するための
背面イケールを取り付けます。
固定用ブラケット追加
IKS背面イケール(小)
IKM背面イケール(中)
固定用
ブラケット追加
フレームを固定するブラケット、後入れナット、ボルトを付属します。
固定用ブラケット追加
LB44個
LB66個
LB88個
LB1010個
昇降テーブル
追加
昇降テーブルを取り付けます。ステージが取付可能な
タイプと、ノック穴タイプを指定できます。
固定用ブラケット追加
LT1ノック穴タイプ/
1個
LT2ノック穴タイプ/
2個
ALT1ステージ取付穴タイプ/
1個
ALT2ステージ取付穴タイプ/
2個
ステージ用
アダプタ追加
ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。
ステージ用アダプタ追加
ADFアダプタ/固定側
ADSアダプタ/支持側
ADWアダプタ/両側

基準単価

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
フレーム
長さ
\基準単価
1~3台
L=22075,230
L=27076,040
L=32076,650
L=37077,730
L=42078,390
L=47079,360
L=52089,730
L=570100,210
L=620109,710
L=670119,220
L=720128,720
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
プラハンドル(Φ80)A0
プラハンドル折り畳み(Φ80)B550
朝顔ハンドル(Φ80)C1,350
アルミローレット(Φ50)E1,500
アルミローレット(Φ80)F2,000
プラハンドル(Φ125)G1,000
プラハンドル折り畳み(Φ125)H1,500
朝顔ハンドル(Φ125)I2,300
プラハンドル(Φ160)J1,500
プラハンドル折り畳み(Φ160)K2,000
朝顔ハンドル(Φ160)L2,800
クランクハンドル(R79)脱着可M1,000

オプション価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
ハンドル方向指定U(上)U13,000
D(下)D13,000
L(左)L13,000
R(右)R13,000
ポジションインジケータ選択ゼロ位置 端部DP5,000
ゼロ位置 中央部DPR5,000
クランプ追加SCL(左取付)SCL4,400
SCR(右取付)SCR4,400
SCW(両取付)SCW8,800
背面イケール追加背面イケール(小)IKS7,000
背面イケール(中)IKM9,000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
固定用ブラケット追加4個LB42,800
6個LB64,200
8個LB85,600
10個LB107,000
昇降テーブル追加ノック穴タイプ/1個LT15,700
ノック穴タイプ/2個LT212,200
ステージ取付穴タイプ/1個 ALT15,700
ステージ取付穴タイプ/2個ALT212,200
ステージ用アダプタ追加アダプタ/固定側ADF4,500
アダプタ/支持側ADS4,500
アダプタ/両側ADW9,300

注文例

型式-フレーム
長さL
-ハンドル
種類
-(ハンドル
方向指定
クランプ
追加
ポジション
インジケータ
選択
・・・etc.)
PCKULD20-220-A-SCW-DP-LT2
PCKULD20-470-BM-SCR-TS
PCKULD20-720-G-R-DPR-ADW

納期

納期
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~34~
値引率基準単価10%
出荷日通常お見積り
  1. ※数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
       その他のオプション価格については適用いたしません。

指定中 の仕様・寸法情報

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。