(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
PKURD20-420-A-D-DPR-SCW
Type | 台形ねじ | 精度 | ||
ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
ハンドル下 スタンダード PKURD | 20 | 4 | 0.15 | 0.3 |
バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。
オプション | フレーム長さL(mm) | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
小テーブル | 320~720 | 39 | 5.9 | 5.9 | 20 |
標準 | 320 | 294 | 14.3 | 14.3 | 27 |
370~470 | 196 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
520~720 | 98 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
テーブル追加 | 170~320 | 294 | 14.3 | 14.3 | 27 |
370~470 | 196 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
520~720 | 98 | 14.3 | 14.3 | 27 |
※本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事ができる荷重となっております。
ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
Φ50 | 36 | 0.9 |
Φ80 | 23 | |
Φ125 | 15 | |
Φ160 | 12 | |
クランクハンドル | 12 |
※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
ストロークSt(mm) | フレーム取り付け穴 | |
フレーム長さL(mm) | 標準 | Q(穴数) |
220 | 32.5 | 6 |
270 | 57.5 | 6 |
320 | 82.5 | 8 |
370 | 107.5 | 8 |
420 | 132.5 | 10 |
470 | 157.5 | 10 |
520 | 182.5 | 12 |
570 | 207.5 | 12 |
620 | 232.5 | 14 |
670 | 257.5 | 14 |
720 | 282.5 | 16 |
※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。
オプション | 概要 | CODE | 種類 |
ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。 | D | 指定不可 |
ポジション インジケータ 選択 | 位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。![]() | DP | ゼロ位置 端部 |
DPR | ゼロ位置 中央部 | ||
ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() | A | プラハンドル(Φ80) 型番: PHLK80-10 |
B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番: PHLFK80-10 | ||
C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番: AHLNKCK80-10 | ||
E | アルミローレット(Φ50) 型番: HOKN50-KC12 | ||
F | アルミローレット(Φ80) 型番: HOKN80-SC10 | ||
G | プラハンドル(Φ125) 型番: PHLK125-12 | ||
H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番: PHLFK125-12 | ||
I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番: AHLNKCK125-12 | ||
J | プラハンドル(Φ160) 型番: PHLK160-16 | ||
K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番: PHLFK160-16 | ||
L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番: AHLNKCK160-16 | ||
M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番: NOCH10 | ||
クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() | SCL | SCL(左取付) |
SCR | SCR(右取付) | ||
SCW | SCW(両取付) |
オプション | 概要 | CODE | 種類 |
底面プレート 穴ピッチ変更 | 底面プレートの穴ピッチを光学定盤取付用に 変更いたします。 ![]() | KJ | 光学定盤取付用穴ピッチ |
昇降テーブル 追加 | 昇降テーブルを取り付けます。ステージが取付可能なタイプと、 ノック穴タイプを指定できます。 ![]() | LT1 | ノック穴タイプ/1個 |
LT2 | ノック穴タイプ/2個 | ||
ALT1 | ステージ取付穴タイプ/1個 | ||
ALT2 | ステージ取付穴タイプ/2個 | ||
テーブル サイズ変更 | テーブルを小サイズに変更します。 ストローク、許容荷重が変更になります。 ![]() | TS | 小テーブル |
ステージ用 アダプタ追加 | ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。![]() | ADF | アダプタ/固定側 |
ADS | アダプタ/支持側 | ||
ADW | アダプタ/両側 |
フレーム長さ | \基準単価 1~3台 |
L=320 | 106,910 |
L=370 | 108,030 |
L=420 | 109,050 |
L=470 | 110,070 |
L=520 | 121,660 |
L=570 | 132,250 |
L=620 | 141,750 |
L=670 | 151,250 |
L=720 | 160,760 |
ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) |
プラハンドル(Φ80) | A | 0 |
プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 |
朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 |
アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 |
アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 |
プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 |
プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 |
朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 |
プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 |
プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 |
朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,800 |
クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 |
オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
ハンドル方向指定 | 指定不可 | D | - |
ポジションインジケータ追加 | ゼロ位置 端部 | DP | 5,000 |
ゼロ位置 中央部 | DPR | 5,000 | |
クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 4,400 |
SCR(右取付) | SCR | 4,400 | |
SCW(両取付) | SCW | 6,800 | |
底面プレート穴ピッチ変更 | 光学定盤取付用穴ピッチ | KJ | 0 |
オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
昇降テーブル追加 | ノック穴タイプ/1個 | LT1 | 5,700 |
ノック穴タイプ/2個 | LT2 | 12,200 | |
ステージ取付穴タイプ/1個 | ALT1 | 5,700 | |
ステージ取付穴タイプ/2個 | ALT2 | 12,200 | |
テーブルサイズ変更 | 小テーブル | TS | 1,600 |
ステージ用アダプタ追加 | アダプタ/固定側 | ADF | 4,500 |
アダプタ/支持側 | ADS | 4,500 | |
アダプタ/両側 | ADW | 9,300 |
型式 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | -( | ハンドル 方向指定 | ・ | クランプ 追加 | ・ | ポジション インジケータ 選択 | ・・・etc.) |
PKURD20 | - | 320 | - | A | - | SCW-DP-LT2 | |||||
PKURD20 | - | 470 | - | B | - | SCR-TS | |||||
PKURD20 | - | 720 | - | G | - | R-DPR-ADW |
数量区分 | 標準対応 | |
小口 | 大口 | |
数量 | 1~3 | 4~ |
値引率 | 基準単価 | 10% |
出荷日 | 通常 | お見積り |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針