(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
PKUST14-NLG-220-E-HS-PF-PL-FTB
台形ねじアセンブリユニットは位置決めユニットに必要な「機能」、「周辺部品との接続方法」、「操作方法」を多数用意しております。
作成できる台形ねじを使用した位置調整機構は180万通り
ユニット専用サイトで選定も簡単に可能です
台形ねじ | 有効ねじ部長さ (mm) 1mm単位指定 | 精度 | 許容軸方向荷重 (N) | |
ねじ径 (mm) | リード (mm) | 軸方向すき間 (mm) | ||
14 | 3 | 70~720 | 0.3 | 245 |
20 | 4 | 490 |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
ベアリング ホルダ形状 | ベアリングボルダ形状をご指定できます。
| PKUST | T型 |
PKUSS | 角型フランジ | ||
PKUSB | ボトムマウント | ||
PKUSF | 正面取付け | ||
台形ねじ径 | 台形ねじ径をご指定できます。 | 14 | 台形ねじ径φ14 |
20 | 台形ねじ径φ20 | ||
台形ねじ種類 | 台形ねじ種類を指定できます | 指定なし | 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 |
SUS | 右ねじ SUS303 | ||
LR | 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | ||
リニアガイド 取付方法選択 | リニアガイドなしを指定できます。
| NLG | リニアガイドなし |
台形ねじ 有効ねじ部長さL | 台形ねじ有効ねじ部長さをご指定できます。 | 70~720 | 有効ねじ部長さ 指定1mm単位 |
ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。 | A | プラハンドル (Φ80) |
B | プラハンドル折り畳み (Φ80) | ||
C | 朝顔ハンドル (Φ80) | ||
E | アルミローレット (Φ50) | ||
F | アルミローレット (Φ80) | ||
G | プラハンドル (Φ125) | ||
H | プラハンドル折り畳み (Φ125) | ||
I | 朝顔ハンドル (Φ125) | ||
J | プラハンドル (Φ160) | ||
K | プラハンドル折り畳み (Φ160) | ||
L | 朝顔ハンドル (Φ160) | ||
M | クランクハンドル(R79) 脱着可 | ||
O | ハンドルなし |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。
| HU | 上向き |
HD | 下向き | ||
HL | 左向き | ||
HR | 右向き | ||
HS | ストレート | ||
ポジション インジケータ タイプ | ポジション・インジケータの種類とカウントUP方法を指定します。 図中の回転方向にあわせて台形ねじ用ナットが移動し、 | PF-PR | フロントタイプ/ 右回り/水平 |
PS-PR | スタンダードタイプ/ 右回り/水平 | ||
PT-PR | 垂直タイプ/ 右回り/水平 | ||
PF-PL | フロントタイプ/ 左回り/水平 | ||
PS-PL | スタンダードタイプ/ 左回り/水平 | ||
PT-PL | 垂直タイプ/ 左回り/水平 | ||
PF-PR1V | フロントタイプ/ 右回り/垂直 | ||
PS-PR1V | スタンダードタイプ/ 右回り/垂直 | ||
PT-PR1V | 垂直タイプ/ 右回り/垂直 | ||
PF-PL1V | フロントタイプ/ 左回り/垂直 | ||
PS-PL1V | スタンダードタイプ/ 左回り/垂直 | ||
PT-PL1V | 垂直タイプ/ 左回り/垂直 | ||
PN-NN | なし | ||
台形ねじ用 ナット形状選択 | 台形ねじのナット形状を選択します。
| FT | フランジタイプ |
FTB | ブラケット付き フランジタイプ | ||
WB | ワイドブロックタイプ | ||
ベアリング ホルダ支持側選択 | 支持側ベアリングホルダのなしを選択します。 | SSN | なし |
PKUST | 14 | - | NLG | - | 151 | - | A | - | HU | - | PF | - | PR | - | FTB | |||||
PKUSB | 20 | LR | - | NLG | - | 250 | - | O | - | HL | - | PT | - | PL1V | - | WB | - | SSN | ||
ベアリング ホルダ形状 | 台形ねじ径 | 台形ねじ 種類 | リニアガイド 取付方法 ガイド本数 | L寸法 | ハンドル 種類 | ハンドル 方向指定 | ポジション インジケータ タイプ | ポジション インジケータ向き &カウントアップ方向 | ナット 形状選択 | 支持側 ベアリングホルダ | ||||||||||
オプション項目 | ||||||||||||||||||||
PKUST T型 | Tr14 | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | NLG ガイドなし | 70~720 ※指定1㎜単位 | A プラハンドル Φ80 | HU 上 | PF フロントタイプ | PR 右回り 水平 | FT フランジタイプ | SSN 支持側なし | ||||||||||
PKUSS 角型フランジ | Tr20 | SUS 右ねじ SUS303 | B プラハンドル 折り畳みΦ80 | HD 下 | PS スタンダード タイプ | PL 左回り 水平 | FTB ブラケット付き | |||||||||||||
PKUSB ボトムマウント | LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | C 朝顔ハンドル Φ80 | HL 右 | PT 垂直タイプ | PR1V 右回り 垂直 | WB ワイドブロック タイプ | ||||||||||||||
PKUSF 正面取付け | E アルミローレット Φ50 | HR 左 | PN 無し | PL1V 左回り 垂直 | ||||||||||||||||
F アルミローレット Φ80 | HS ストレート | NN なし | ||||||||||||||||||
G プラハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||
H プラハンドル 折り畳みΦ125 | ||||||||||||||||||||
I 朝顔ハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||
J プラハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||
K プラハンドル 折り畳みΦ160 | ||||||||||||||||||||
L 朝顔ハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||
M クランクハンドル R79 ※脱着可 | ||||||||||||||||||||
O ハンドルなし |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUST T型 | 14 | NLG | 70~119 | 35,540 | 38,540 | - |
120~149 | 35,840 | 38,860 | - | |||
150~169 | 36,960 | 40,500 | - | |||
170~219 | 37,260 | 40,830 | - | |||
220~269 | 37,860 | 41,510 | 47,360 | |||
270~319 | 38,480 | 42,170 | 48,120 | |||
320~349 | 39,090 | 42,840 | 48,900 | |||
350~369 | 40,740 | 44,860 | 51,160 | |||
370~419 | 41,060 | 45,200 | 51,560 | |||
420~469 | 41,670 | 45,900 | 52,350 | |||
470~519 | 42,320 | 46,600 | 53,140 | |||
520~549 | 42,950 | 47,290 | 53,930 | |||
550~569 | 44,720 | 49,550 | 56,300 | |||
570~619 | 44,880 | 49,740 | 56,500 | |||
620~669 | 45,200 | 50,100 | 56,930 | |||
670~719 | 45,530 | 50,460 | 57,340 | |||
720 | 45,860 | 50,830 | 57,740 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSS 角型フランジ | 20 | NLG | 120~149 | 35,550 | 38,960 | - |
150~169 | 37,170 | 41,390 | - | |||
170~219 | 37,470 | 41,740 | - | |||
220~269 | 38,080 | 42,410 | 47,710 | |||
270~319 | 38,700 | 43,110 | 48,490 | |||
320~349 | 39,320 | 43,790 | 49,270 | |||
350~369 | 40,750 | 45,470 | 51,350 | |||
370~419 | 41,070 | 45,820 | 51,740 | |||
420~469 | 41,700 | 46,520 | 52,530 | |||
470~519 | 42,320 | 47,220 | 53,330 | |||
520~549 | 42,960 | 47,930 | 54,130 | |||
550~569 | 45,060 | 50,700 | 56,620 | |||
570~619 | 45,220 | 50,890 | 56,820 | |||
620~669 | 45,550 | 51,260 | 57,250 | |||
670~719 | 45,870 | 51,630 | 57,650 | |||
720 | 46,200 | 52,020 | 58,080 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSS 角型フランジ | 14 | NLG | 70~119 | 34,690 | 37,810 | - |
120~149 | 35,000 | 38,130 | - | |||
150~169 | 36,100 | 39,760 | - | |||
170~219 | 36,390 | 40,090 | - | |||
220~269 | 36,990 | 40,750 | 46,480 | |||
270~319 | 37,590 | 41,410 | 47,230 | |||
320~349 | 38,200 | 42,060 | 47,990 | |||
350~369 | 39,830 | 44,080 | 50,250 | |||
370~419 | 40,140 | 44,420 | 50,640 | |||
420~469 | 40,750 | 45,100 | 51,420 | |||
470~519 | 41,370 | 45,780 | 52,210 | |||
520~549 | 41,990 | 46,460 | 52,980 | |||
550~569 | 43,750 | 48,730 | 55,350 | |||
570~619 | 43,910 | 48,910 | 55,530 | |||
620~669 | 44,230 | 49,270 | 55,940 | |||
670~719 | 44,550 | 49,610 | 56,350 | |||
720 | 44,870 | 49,970 | 56,760 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUST T型 | 20 | NLG | 120~149 | 36,390 | 39,680 | - |
150~169 | 38,020 | 42,130 | - | |||
170~219 | 38,330 | 42,480 | - | |||
220~269 | 38,970 | 43,180 | 48,590 | |||
270~319 | 39,600 | 43,870 | 49,370 | |||
320~349 | 40,230 | 44,560 | 50,160 | |||
350~369 | 41,650 | 46,240 | 52,250 | |||
370~419 | 41,980 | 46,600 | 52,660 | |||
420~469 | 42,620 | 47,310 | 53,470 | |||
470~519 | 43,270 | 48,040 | 54,270 | |||
520~549 | 43,910 | 48,740 | 55,090 | |||
550~569 | 46,010 | 51,530 | 57,580 | |||
570~619 | 46,190 | 51,720 | 57,780 | |||
620~669 | 46,520 | 52,110 | 58,210 | |||
670~719 | 46,850 | 52,480 | 58,630 | |||
720 | 47,200 | 52,860 | 59,050 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSB ボトムマウント | 14 | NLG | 70~119 | 34,790 | 37,910 | - |
120~149 | 35,090 | 38,220 | - | |||
150~169 | 36,200 | 39,860 | - | |||
170~219 | 36,510 | 40,190 | - | |||
220~269 | 37,110 | 40,850 | 46,580 | |||
270~319 | 37,700 | 41,510 | 47,340 | |||
320~349 | 38,290 | 42,170 | 48,090 | |||
350~369 | 39,940 | 44,170 | 50,350 | |||
370~419 | 40,240 | 44,510 | 50,750 | |||
420~469 | 40,870 | 45,200 | 51,520 | |||
470~519 | 41,480 | 45,890 | 52,300 | |||
520~549 | 42,110 | 46,570 | 53,090 | |||
550~569 | 43,860 | 48,830 | 55,460 | |||
570~619 | 44,020 | 49,010 | 55,650 | |||
620~669 | 44,330 | 49,370 | 56,060 | |||
670~719 | 44,660 | 49,730 | 56,470 | |||
720 | 44,990 | 50,070 | 56,880 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSB ボトムマウント | 20 | NLG | 120~149 | 35,650 | 39,050 | - |
150~169 | 37,260 | 41,490 | - | |||
170~219 | 37,570 | 41,830 | - | |||
220~269 | 38,200 | 42,530 | 47,820 | |||
270~319 | 38,810 | 43,210 | 48,580 | |||
320~349 | 39,420 | 43,890 | 49,360 | |||
350~369 | 40,850 | 45,560 | 51,440 | |||
370~419 | 41,160 | 45,920 | 51,840 | |||
420~469 | 41,800 | 46,620 | 52,640 | |||
470~519 | 42,430 | 47,330 | 53,450 | |||
520~549 | 43,070 | 48,040 | 54,230 | |||
550~569 | 45,160 | 50,820 | 56,720 | |||
570~619 | 45,330 | 51,010 | 56,930 | |||
620~669 | 45,650 | 51,380 | 57,350 | |||
670~719 | 45,980 | 51,740 | 57,770 | |||
720 | 46,330 | 52,120 | 58,180 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSF 正面取付け | 14 | NLG | 70~119 | 34,650 | 37,610 | - |
120~149 | 34,950 | 37,930 | - | |||
150~169 | 36,070 | 39,550 | - | |||
170~219 | 36,350 | 39,880 | - | |||
220~269 | 36,960 | 40,540 | 46,440 | |||
270~319 | 37,560 | 41,190 | 47,200 | |||
320~349 | 38,160 | 41,840 | 47,940 | |||
350~369 | 39,780 | 43,850 | 50,200 | |||
370~419 | 40,090 | 44,180 | 50,600 | |||
420~469 | 40,710 | 44,870 | 51,380 | |||
470~519 | 41,330 | 45,550 | 52,150 | |||
520~549 | 41,940 | 46,230 | 52,940 | |||
550~569 | 43,710 | 48,490 | 55,290 | |||
570~619 | 43,860 | 48,670 | 55,500 | |||
620~669 | 44,180 | 49,010 | 55,900 | |||
670~719 | 44,500 | 49,370 | 56,310 | |||
720 | 44,820 | 49,730 | 56,710 |
ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
PKUSF 正面取付け | 20 | NLG | 120~149 | 35,510 | 38,730 | - |
150~169 | 37,130 | 41,170 | - | |||
170~219 | 37,430 | 41,520 | - | |||
220~269 | 38,040 | 42,200 | 47,680 | |||
270~319 | 38,660 | 42,880 | 48,450 | |||
320~349 | 39,270 | 43,550 | 49,210 | |||
350~369 | 40,700 | 45,230 | 51,290 | |||
370~419 | 41,020 | 45,590 | 51,700 | |||
420~469 | 41,650 | 46,280 | 52,490 | |||
470~519 | 42,280 | 46,990 | 53,280 | |||
520~549 | 42,910 | 47,680 | 54,090 | |||
550~569 | 45,000 | 50,460 | 56,570 | |||
570~619 | 45,160 | 50,650 | 56,770 | |||
620~669 | 45,510 | 51,020 | 57,200 | |||
670~719 | 45,830 | 51,390 | 57,610 | |||
720 | 46,160 | 51,750 | 58,010 |
ハンドル種類 | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
A | プラハンドル(Φ80) | 0 |
B | プラハンドル折り畳み(Φ80) | 550 |
C | 朝顔ハンドル(Φ80) | 1,350 |
E | アルミローレット(Φ50) | 1,500 |
F | アルミローレット(Φ80) | 2,000 |
G | プラハンドル(Φ125) | 1,000 |
H | プラハンドル折り畳み(Φ125) | 1,500 |
I | 朝顔ハンドル(Φ125) | 2,300 |
J | プラハンドル(Φ160) | 1,500 |
K | プラハンドル折り畳み(Φ160) | 2,000 |
L | 朝顔ハンドル(Φ160) | 2,800 |
M | クランクハンドル(R79)脱着可 | 1,000 |
O | ハンドルなし | -1,000 |
ハンドル方向 | \ハンドル方向価格 (基準単価+) | |
HU | 上向き | 13,000 |
HD | 下向き | 13,000 |
HL | 左向き | 13,000 |
HR | 右向き | 13,000 |
HS | ストレート | 0 |
台形ねじ用ナット形状選択 | \台形ねじ用ナット形状 価格 (基準単価+) | |
FT | フランジタイプ | -1,000 |
FTB | ブラケット付きフランジタイプ | 0 |
WB | ワイドブロックタイプ | -1,000 |
ポジションインジケータタイプ | \ポジションインジケータ 種類価格 (基準単価+) | |
PF-PR(1V) | フロントタイプ/右回り | 5,800 |
PS-PR(1V) | スタンダードタイプ/右回り | 5,800 |
PT-PR(1V) | 垂直タイプ/右回り | 5,800 |
PF-PL(1V) | フロントタイプ/左回り | 5,800 |
PS-PL(1V) | スタンダードタイプ/左回り | 5,800 |
PT-PL(1V) | 垂直タイプ/左回り | 5,800 |
PN-NN | なし | 0 |
支持側選択 | \支持側選択 (基準単価+) | |
SSN | 支持側なし | -2,500 |
型式 | 取り付け方法 | 台形ねじ 種類 | L寸法(mm) | ||
ベアリングホルダ形状 | 台形ねじ径 | 70-470 | 520-720 | ||
PKUST T型 PKUSS 角型フランジ PKUSB ボトムマウント PKUSF 正面取付け | 14 20 | NLG ガイドなし | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | 8日目出荷 | |
LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | |||||
SUS 右ねじ SUS303 | 13日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
小口 | 大口 | 大口 | ||
数量 | 1~3 | 4~10 | 11~14 | 15~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 10% |
出荷日 | 通常 | +3日 | +5日 | お見積もり |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針