(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNK14-20
ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしー ソリッドガタシンジョウコロジクウケ

ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしー BNK14-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

■特長:削り出しの外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で、剛性が大きく軸受精...

詳細情報を確認する

  • 軌道輪形状:
    針状ころ
  • 内外輪 材質:
    SUJ2
  • 精度(JIS):
    等級0
  • サイズ規格:
    メートル
  • 仕様:
    標準
  • 転動体材質:
    SUJ2
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    内外輪材質:SUJ2|転動体材質:SUJ2

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

BNK14-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



単列保持器タイプ
BNK形(d≦12mm)

BRNA49形/BRNA59形
BRNA69形(d≦35mm)
BNK形(d≧14mm)


ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしー:関連画像

複列保持器タイプ
BRNA69形(d≧40mm)

ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしー:関連画像

軸受精度 JIS B 1514 0級

[ ! ]外輪に油穴及び油溝が設けられており、軸受への
  潤滑油の給油を用意にします。(d<12mmのNK形を除く)

[ M ]材 質 SUJ2


規格表

型式
BNK5-10
BRNA6901
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d DBr基本定格荷重許容
回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
 Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
dh
(max.)
R
(max.)
許容差
BNK5-105+0.018
+0.010
10100.152.642.19270006.50.153540
BNK5-12122.722.254480
BNK6-10612102.662.28250007.55510
BNK6-12123.403.156610
BNK8-128+0.022
+0.013
150.304.004.10210009.50.39
BNK9-129164.555.002000010.510
BNK9-16165.506.4013920
BNK10-121017124.555.101900011.510600
BNK10-16165.456.4513620
BNK12-1212+0.027
+0.016
19125.006.101700013.513
BNK12-16166.007.7016
BNK14-16142210.3011.501600020.021630
BNK14-202013.0015.6026740
BNK15-1615231610.9012.701500021.022650
BNK15-202013.8017.2027780
BNK16-1616241612.2014.9022.022700
BNK16-202014.6018.8028800
BRNA69012215.4020.00311,190
BNK17-1617251612.1015.0023.024700
BNK17-202015.4020.4030810
BNK18-1618261612.7016.201400024.025720
BNK19-1619+0.033
+0.020
2713.3017.4025.026740
BNK19-202016.0022.2032820
BNK20-1620281613.2017.501300026.027960
BNK20-202016.7023.8034870
BRNA69022317.6025.30401,230
BNK21-1621+0.033
+0.020
29160.3013.7018.701300027.00.328820
BNK21-202017.4025.4035900
BNK22-1622301614.2019.901200028.034870
BNK22-202018.0027.0037920
BRNA69032318.2027.20421,600
BNK24-1624321615.2022.301100030.032860
BNK24-202018.6028.0040980
BNK25-1625331615.1022.4031.033880
BNK25-202019.2030.50421,010
BRNA4904371721.3025.5035.0521,030
BRNA59042328.4037.00841,300
BRNA69043036.5050.501001,530
BNK26-1626341615.6023.601000032.034920
BNK26-202019.1030.50421,010
BNK28-20283722.3034.00950035.052
BNK28-303026.7048.00821,640
BRNA49-22391723.2029.3037.0501,030
BNK29-2029382022.2034.0036.0541,010
BNK29-303027.5050.50841,310
BNK30-30304033.0057.00850038.0981,350
BRNA5905422330.5043.0040.01011,460
BRNA69053041.5063.001121,730
BRNA59-2832+0.041
+0.025
452332.0045.5043.01081,530
BNK35-20352024.8041.507500741,400
BNK35-303036.0066.501121,410
BRNA4906471725.5035.5045.0691,180
BRNA59062332.5048.501081,730
BRNA69063042.5067.501261,930
BNK40-2040502026.4047.00650048.0831,310
BNK40-303038.5076.001251,610
BRNA49-3252200.6031.5047.500.6891,240
BRNA59-322738.0061.001491,720
BRNA490742552032.0050.0051.01071,290
BRNA59072739.0064.501761,830
BRNA69073649.0086.501932,260
BNK45-2045200.3028.0052.50600053.00.3921,620
BNK45-303041.0085.501392,240
BRNA49084862220.6043.5066.50550058.00.61401,510
BRNA59083053.0092.502251,930
BRNA69084067.00116.002562,590
BNK50-25502538.5074.501581,750
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
軌道輪列数
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNK14-20

14
22
20
単列
16000
13000
15600
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■特長:削り出しの外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で、剛性が大きく軸受精度も高くすることができるため、高速・高荷重用途にも適しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜100101〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

Loading...

BNK14-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしーの型番BNK14-20のページです。
型番BNK14-20に関する仕様情報を記載しております。

ソリッド形針状ころ軸受ー内輪なしーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNK12-12
BNK12-16
BNK14-16
BNK15-16
BNK15-20
BNK16-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(mm)
外径
(mm)

(mm)
軌道輪列数 回転数
(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)
(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)
(N)

620円

( 682円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121912単列1700050006100

620円

( 682円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121916単列1700060007700

630円

( 693円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10142216単列160001030011500

650円

( 715円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10152316単列150001090012700

780円

( 858円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10152320単列150001380017200

700円

( 770円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10162416単列150001220014900

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました