(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B30203
単列円すいころ軸受 エンスイコロジクウケ

単列円すいころ軸受 B30203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

■特長:内輪・外輪の軌道面と、ころの円すい面の頂点が軸受の中心線上の一点で交わ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

B30203 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


B30□□□
B32□□□










軸受精度  JIS B 1534 0級
                JIS B 1512 0級
[ M ]材 質 SUJ2


規格表

型式
B30203
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDTBCr
(min.)
r1
(min.)
基本定格荷重許容
回転数
rpm
(参考)
ISO寸法系列da
(min.)
db
(max.)
取付関係寸法


a
定数eアキシアル荷重係数質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
Da
(max.)
Da
(min.)
Db
(min.)
Sa
(min.)
Sb
(min.)
ras
(max.)
rbs
(max.)
Y2Y0
B30302154214.2513111125.820.899002FB20.52236.534.53823119.50.32.11.296480
B30203174013.251222.720.32DB22.52334.532.537.520.41.7180470
B303034715.2514123226.390002FB24.541.538.542.533.510.50.32.11.2132510
B32004204215150.60.627.627.995003CC24.52537.533.539.530.60.60.41.60.997660
B302044715.2514113128.788002DB25.52741.538.54421111.51.71124500
B3220419.25181540.539.52DD263743412.50.31.8161680
B303045216.2516131.51.5393480002FB28.52843.542.547.5331.51.510.521.1172550
B320052547151511.50.60.63133.579004CC29.529.542.538.544.53.50.60.6120.41.40.8113750
B302055216.251311353473003CC30.53146.54248.5231112.51.60.9155560
B3220519.25181646.5472CD42.549.54141.7187690
B303056218.2517151.51.55447.567002FB33.53453.55257.5331.51.5130.321.1268660
B3230525.2524206864.52FD3350516377810
B3200630551717131141.54669004CC35.535.549.545.552.541113.50.41.40.8172740
B302066217.25161448.54863003DB37.556.55158231.60.9236680
B3220621.25201760.5643DC36.5502.5415.5299760
B303067220.7519161.51.566.56157002FB38.54063.56065.534.51.51.5150.31.91.1404810
B329073555141411.50.60.630.537.568002BD39.550.54852.52.52.50.60.610.52.11212,100
B3200762181814114652.561004CC40.540.556.551.559.5441115.50.51.30.7223810
B302077218.2517151.51.561.561.555003DB43.543.563.560.567.5331.51.5150.41.60.9341790
B3220724.25231980.5873DC42.558.5517.5455950
B303078022.7521182837750002FB4545.571.567.5754.52170.31.91.1535
B320084068191914.51155.565.553003CD45.562.55865411150.41.60.92721,100
B302088019.7518161.51.5686749003DB48.548.571.567.574.533.51.51.516.5431900
B3220824.7523198893.53DC48.566.5755.5195471,010
B303089025.2520210110244002FB5052.581.574.583.55219.51.717651,330
B3230835.2533271361502FD49.5718231081,840
B320094575202015.5116476.548003CC50.55169.56472.544.51116.51.50.83411,310
B302098520.7519161.51.57578.544003DB53.553.576.5728031.51.5184931,180
B3220924.752319911003DC71815.5206041,310
B3030910027.252522212312640002FB5558.591.58493.552211.711011,640
B320105080202015.51169.58844003CC55.555.574.568.577.544.51117.51.40.83731,740
B302109021.75171.51.585.59340003DB58.55881.576.585.531.51.519.55601,280
B3221024.752319971093DC57.576865.5216391,400
B3031011029.2527232.5214715236002FB6264.510092.5103622231.7113101,790
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B30203

17
40
12
9900
22700
20300
10

1個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■特長:内輪・外輪の軌道面と、ころの円すい面の頂点が軸受の中心線上の一点で交わるように設計されており、重荷重や衝撃荷重がかかる用途に適した軸受です。 ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を支持することが出来ます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

B30203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単列円すいころ軸受の型番B30203のページです。
型番B30203に関する仕様情報を記載しております。

単列円すいころ軸受のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B30204
B30205
B30206
B30207
B30208
B30209
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(mm)
外径
(mm)

(mm)
回転数
(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)
(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)
(N)

500円

( 550円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020471488003100028700

560円

( 616円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025521573003500034000

680円

( 748円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030621663004850048000

790円

( 869円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1035721755006150061500

900円

( 990円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040801849006800067000

1,180円

( 1,298円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1045851944007500078500

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました