(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴムシート

天然ゴムシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

天然ゴムは気密用ゴムとして検査装置のワーク押えに使用されます。

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質:
    ゴム
  • グレード・種類:
    天然ゴム(NR)
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度):
    ショアA65
  • 色:
    黒色
  • 穴加工:
    穴加工無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    天然ゴム

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定174件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

天然ゴムシート 外形図
■正方形タイプ
■帯状タイプ
■A・B寸指定
ー標準タイプー
■精度基準
T公差
T公差
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~20+2.0~-0.5
A・B公差
A・B公差
200mm以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
501~1000±5.0
正方形タイプ・帯状タイプA・B寸指定タイプ[ M ]材質[ H ]硬度
シール無シール付シール無シール付
BMSEBMSEABMSETBMSETA天然ゴム(NR)ショアA65黒色

[ ! ]シールの厚さは0.14~0.2mmです。シールの耐熱温度は80℃です。
[ ! ]接着力データは>>こちら(ADTR)参照。

規格表

● 正方形タイプ・帯状タイプ
型式A
BMSE5300
● A・B寸指定タイプ
型式AB
BMSETA10600400
■ 正方形タイプ
型式A
選択
TypeT
シール無
BMSE

シール付
BMSEA
1300

500
2
3
5
10
15
20
■ 帯状タイプ
型式A
選択
TypeT
シール無
BMSE

BMSEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
■ A・B寸指定タイプ
型式指定1mm単位
TypeTA選択B選択
シール無
BMSET

シール付
BMSETA
110~100010~1000
2
3
5
10
15
20
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■ 特性値
項目単位天然ゴム
硬度ショアA65
比重1.53(~10t)
1.58(15t~)
引張強さMpa3
伸び290
体積抵抗率(Ω・cm)
最高使用温度
連続使用温度常温
耐寒性
[ ! ]日本常温でご使用ください。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
シール有無
厚さ T(mm)
幅 A(mm)
長さ B(mm)
仕様
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シール無
1
3
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

130( 143円 )

3日目

シール無
1
5
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

130( 143円 )

3日目

シール無
1
10
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

150( 165円 )

3日目

シール無
1
20
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

170( 187円 )

3日目

シール無
1
30
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

200( 220円 )

3日目

シール無
1
40
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

220( 242円 )

3日目

シール無
1
50
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

240( 264円 )

3日目

シール無
1
80
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

310( 341円 )

3日目

シール無
1
100
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

370( 407円 )

3日目

シール無
1
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

550( 605円 )

3日目

シール無
1
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

1,250( 1,375円 )

3日目

シール無
2
3
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

130( 143円 )

3日目

シール無
2
5
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

130( 143円 )

3日目

シール無
2
10
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

150( 165円 )

3日目

シール無
2
20
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

200( 220円 )

3日目

シール無
2
30
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

240( 264円 )

3日目

シール無
2
40
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

260( 286円 )

3日目

シール無
2
50
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

330( 363円 )

3日目

シール無
2
80
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

460( 506円 )

3日目

シール無
2
100
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

530( 583円 )

3日目

シール無
2
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

900( 990円 )

3日目

シール無
2
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

1,830( 2,013円 )

3日目

シール無
3
3
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

130( 143円 )

3日目

シール無
3
5
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

150( 165円 )

3日目

シール無
3
10
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

170( 187円 )

3日目

シール無
3
20
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

220( 242円 )

3日目

シール無
3
30
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

260( 286円 )

3日目

シール無
3
40
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

310( 341円 )

3日目

シール無
3
50
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

370( 407円 )

3日目

シール無
3
80
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

530( 583円 )

3日目

シール無
3
100
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

630( 693円 )

3日目

シール無
3
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

980( 1,078円 )

3日目

シール無
3
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

2,070( 2,277円 )

3日目

シール無
5
3
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

150( 165円 )

3日目

シール無
5
5
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

150( 165円 )

3日目

シール無
5
10
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

200( 220円 )

3日目

シール無
5
20
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

290( 319円 )

3日目

シール無
5
30
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

370( 407円 )

3日目

シール無
5
40
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

460( 506円 )

3日目

シール無
5
50
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

550( 605円 )

3日目

シール無
5
80
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

820( 902円 )

3日目

シール無
5
100
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

990( 1,089円 )

3日目

シール無
5
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

1,300( 1,430円 )

3日目

シール無
5
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

3,340( 3,674円 )

3日目

シール無
10
3
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

170( 187円 )

3日目

シール無
10
5
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

200( 220円 )

3日目

シール無
10
10
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

290( 319円 )

3日目

シール無
10
20
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

460( 506円 )

3日目

シール無
10
30
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

630( 693円 )

3日目

シール無
10
40
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

820( 902円 )

3日目

シール無
10
50
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

990( 1,089円 )

3日目

シール無
10
80
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

1,520( 1,672円 )

3日目

シール無
10
100
500
A寸固定タイプ/帯状
-
10

1個

1,890( 2,079円 )

3日目

シール無
10
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

シール無
10
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

6,520( 7,172円 )

3日目

シール無
15
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

3,510( 3,861円 )

3日目

シール無
15
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

9,570( 10,527円 )

3日目

シール無
20
300
300
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

4,670( 5,137円 )

3日目

シール無
20
500
500
A寸固定タイプ/正方形
-
10

1個

11,590( 12,749円 )

3日目

シール付
1
3
500
A寸固定タイプ/帯状
シール材を含まず
10

1個

180( 198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムは気密用ゴムとして検査装置のワーク押えに使用されます。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■ 正方形タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
A
TypeT300500
シール無
BMSE(×1.0)

シール付
BMSEA(×1.3)

( )素材係数
14801,090
27801,590
38501,800
51,1302,900
102,1705,670
153,0508,320
204,06010,080
■ 帯状タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
A
TypeT35102030405080100
シール無
BMSE(×1.0)

シール付
BMSEA(×1.5)

( )素材係数
1110110130150170190210270320
2110110130170210230290400460
3110130150190230270320460550
5130130170250320400480710860
101501702504005507108601,3201,640
■ A・B寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
B
TypeT10〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501~600601~700701~800801~900901~1000

シール無
BMSET(×1.0)

シール付
BMSETA(×1.1)

( )素材係数
110〜100170---------
101〜200210290--------
201〜300250400510-------
301〜400300470650830------
401〜5003605807901,0001,160-----
501~6004207401,0201,3201,5401,640----
601~7004808301,2001,5201,8001,8902,180---
701~8005509601,3401,7302,0302,1502,5002,770--
801~9006101,0501,5001,9602,2802,4002,8003,1103,440-
901~10006701,1801,6802,1502,5302,6803,1003,4403,8204,310
210〜100190---------
101〜200270430--------
201〜300380580810-------
301〜4004607601,0401,320------
401〜5005309101,2701,6401,900-----
501~6006301,1301,6202,0902,4402,580----
601~7007101,3101,8702,4202,8603,0003,510---
701~8008201,4902,1402,7503,2403,4304,0004,440--
801~9009001,6702,3903,1003,6503,8504,5004,9905,540-
901~10001,0101,8502,6503,4304,0404,2804,9905,5406,1506,920
310〜100210---------
101〜200300430--------
201〜300420690970-------
301〜4005308901,2501,610------
401〜5006001,0401,4601,8802,190-----
501~6008101,4902,1402,7803,2703,450----
601~7009301,7402,4903,2403,8104,0204,680---
701~8001,0501,9602,8403,7004,3404,5905,3605,950--
801~9001,2002,2203,1904,1504,8805,1606,0106,6807,400-
901~10001,3302,4603,5404,5905,4205,7206,6707,4208,2209,270
510〜100290---------
101〜200460760--------
201〜3006301,0901,540-------
301〜4008001,4302,0302,630------
401〜5009601,7002,4403,1503,690-----
501~6001,3302,4603,5404,5905,4205,720----
601~7001,5102,8204,0805,3006,2606,5907,700---
701~8001,6903,1504,5505,9206,9707,3808,6209,580--
801~9001,8503,4705,0006,5107,6808,1209,46010,52011,690-
901~10001,9403,6205,2506,8308,0508,5309,93011,05012,24013,800
1010〜100430---------
101〜2006601,200--------
201〜3009001,6502,360-------
301〜4001,1302,0802,9603,830------
401〜5001,7503,2604,6706,0807,130-----
501~6001,9003,5305,0906,6207,7908,230----
601~7002,2104,1105,9207,7109,0709,59011,180---
701~8002,5204,6806,7608,79010,35010,96012,77014,200--
801~9002,8105,2607,5909,87011,64012,32014,36015,95017,690-
901~10003,1205,8308,43010,96012,93013,67015,94017,72019,66022,130
1510〜100550---------
101〜2009101,660--------
201〜3001,2702,3203,340-------
301〜4001,5902,9404,2405,510------
401〜5001,9103,4004,9006,3807,530-----
501~6002,8705,3007,6309,92011,69012,350----
601~7003,3206,1608,89011,55013,61014,40016,770---
701~8003,7607,02010,14013,19015,54016,42019,15021,280--
801~9004,2207,88011,40014,83017,46018,47021,53023,94026,550-
901~10004,6708,75012,64016,45019,39020,52023,92026,59029,49033,210
2010〜100710---------
101〜2001,1302,060--------
201〜3001,5602,9004,180-------
301〜4002,0303,7705,4707,130------
401〜5002,4904,6506,7308,76010,310-----
501~6003,8107,08010,19013,23015,58016,460----
601~7004,4208,22011,84015,40018,14019,19022,370---
701~8005,0209,37013,52017,59020,72021,90025,54028,390--
801~9005,64010,51015,19019,75023,29024,63028,71031,92035,400-
901~10006,24011,67016,86021,93025,86027,35031,89035,45039,32044,280
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%18%
出荷日通常お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]A・B寸501以上の場合は、納期調整のご連絡をさせていただく場合がございます。
[ ! ]総重量が30kgを超える場合、原則的に車上渡しとなります。
お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておりませんので、ご了承ください。
[ ! ]この製品の単価は表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。
(1円単位は切捨て)

(例)
型式ABのとき
BMSETA10600400
(基準単価)×(素材係数)=標準タイプ単価
6,620×1.1=7,282円 → 7,280円

納期

●正方形タイプ・帯状タイプ・
 A・B寸指定タイプ(A≦500)

 3 日目出荷

●A・B寸指定タイプ(A≧501)

 5 日目出荷

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴムシートのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
 丸ノコガイドの切断材の押さえ板に使用
評価 3.0満足度:3.02020/12/16
接着剤付きのシールがあり、シールを剥がせばすぐに使えるので便利。
厚さ2mmを注文したが、100×500mmが最大。 もう少し大きい物(200mm×500mm程度)が注文できると良い。
価格は高いのでもう少し安いといいのだが。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

軸受けの衝撃吸収
評価 5.0満足度:5.02023/07/06
ピローをフレームに固定してからする際に、このシートを挟んでいます。
一番ふるいものは数年経過しましたが、思ったより耐久性に優れています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました