(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC4565
スラスト円筒ころ軸受 スラストエントウコロジクウケ

スラスト円筒ころ軸受 BC4565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円

【特長】大きな動アキシアル荷重を受ける構成の転がり軸受です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

BC4565 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



BC□□□□

内輪

外輪

保持器スラスト
円筒ころ

軸受

軸受精度 JIS B 1514 0級に準拠
使用温度:100℃以下

スラスト円筒ころ軸受:関連画像
構成部品[ M ]材質
① 内外輪[ M ]SUJ2
② 保持器[ M ]ポリアミド
③ 円筒ころ[ M ]SUJ2


規格表

型式
BC1528
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式内輪外輪保持器スラスト円筒ころ軸受許容回転数
rpm
(参考)
基本動
定格荷重
Ca kN
基本静
定格荷重
Coa kN
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準
単価
dD2 d2 DB2d1 D1 B1 F1FBr
(min.)
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
許容差許容差許容差許容差許容差
BC15281528-0.2
-0.5
16+0.5
+0.2
282.7515+0.212
+0.032
28-0.300
-0.630
3.5 0
-0.01
17.225.090.3280012.226.825180.3261,680
BC173017301830173019.227.0250012.729.02720301,730
BC20352035213520+0.250
+0.040
35-0.310
-0.700
4.522.432.310210020.246.53223401,790
BC2542254226423.002542-0.320
-0.710
5.027.638.7110.6180027.368.039280.6602,000
BC304730473247304733.143.9150027.872.54433702,420
BC305252524.2552-0.340
-0.800
7.532.849.01653.0129.0481403,680
BC355235373.5035+0.300
+0.050
5.038.048.912140031.087.04938902,840
BC356262625.25627.539.856.0181.0120054.5139.056411.02354,200
BC4060406042603.5040606.043.256.4130.643.0121.0440.61353,050
BC406868685.0068-0.360
-0.820
9.043.762.9191.0110074.5190.0631.02654,620
BC4565456547654.004565-0.340
-0.800
6.048.461.6140.645.5135.061490.61503,360
BC457373735.5073-0.360
-0.820
9.048.868.0201.0100082.0222.0681.03104,730
BC5070507052704.0050706.053.266.4140.648.5150.066540.61653,570
BC507878786.50789.053.773.1221.095085.0238.0731.03855,570
BC557855575.0055+0.360
+0.060
6.057.875.2160.690062.5215.075580.62504,410
BC559090907.0090-0.380
-0.920
11.060.183.4251.0830121.0340.083611.06106,830
BC6085608562854.7560857.563.780.11769.0215.080652854,830
BC609595957.509511.064.988.426780126.0365.088666607,250
BC6590659067905.2565907.568.885.21873.0236.085703408,190
BC651001001008.0010011.069.993.327730130.0385.093717755,570
BC7095709572955.2570957.573.790.11876.5257.090743658,610
BC701051051058.00105-0.410
-0.950
11.075.098.427680134.0410.098768155,880
BC7510075100771005.7575100-0.380
-0.920
7.578.895.11978.0268.095804256,930
BC751101101108.50110-0.410
-0.950
11.080.1103.727650138.0435.0103818609,870
BC8010580105821055.75801057.583.7100.11979.5279.0100854457,560
BC801151151158.5011511.084.8108.428630143.0460.01068695011,550
BC8511085110871105.7585+0.422
+0.072
1107.588.7105.31983.0300.0105894758,400
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC4565

45
65
1100
45500
135000
10

1個

3,360( 3,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大きな動アキシアル荷重を受ける構成の転がり軸受です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

BC4565で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラスト円筒ころ軸受の型番BC4565のページです。
型番BC4565に関する仕様情報を記載しております。

スラスト円筒ころ軸受のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BC2542
BC3047
BC3052
BC4573
BC5070
BC5078
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(mm)
外径
(mm)
回転数
(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)
(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)
(N)

2,000円

( 2,200円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10254218002730068000

2,420円

( 2,662円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10304715002780072500

3,680円

( 4,048円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103052150053000129000

4,730円

( 5,203円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104573100082000222000

3,570円

( 3,927円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105070100048500150000

5,570円

( 6,127円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10507895085000238000

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました