(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ショックアブソーバ 固定タイプ
  • 数量スライド割引

ショックアブソーバ 固定タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,020円 ~ 5,640円
税込価格
1,122円 ~ 6,204円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
交換目安80万サイクルの固定タイプショックアブソーバを安価でご提供。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ネジ部は細目です。またM8のみ従来品とピッチが異なります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

ショックアブソーバ 固定タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドロップコンベア
    評価 5.0満足度:5.02023/04/27
    画像検査機の後工程にNGワークの排出用のドロップコンベアがあります。上昇、下降時の振動が結構大きかったので
    これを付けました。
    価格的にもリーズナブルで良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。