(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MUFZ6-8
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径r6 エコノミーシリーズ_ムキュウユドウゴウキン

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径r6 C-MUFZ6-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

まとめ買いで当社類似品比最大60%割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MUFZ6-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
◇まとめ買いで当社類似品比最大60%割引き!

■当社類似品との価格比較

 

ご注文数量当社類似品
MPFZ8-15
エコノミーシリーズ
C-MUFZ8-15
プライスダウン率
1個63050021%
4個63028555%
400個53519963%
・上表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。


■本商品の割引率
ご注文数量エコノミーシリーズ
C-MUFZ8-15
1個
4個43%
50個46%
75個49%
200個60%
 
外形図

■スタンダードタイプ

■薄肉タイプ




[ M ] 材質 高力黄銅 固形潤滑剤埋込
[ ! ] 推奨相手軸 g6:中精度(間欠運転) f8:中精度(連続運転) d8:中・低精度(中負荷) e7:中・低精度(低負荷)
[ ! ] ブッシュの固定は圧入を推奨します。
規格表
注文例   型番L
 C-MUFZ510
■スタンダードタイプ
型番LDr6肉厚
(N)
Ht0
-0.1
ハウジング径
(推奨寸法)
TypedE7基準
寸法
許容差
(H7)
CーMUFZ5+0.032
+0.020
81012          9+0.028
+0.019
21429+0.015
0
68101215         101610
8+0.040
+0.025
810121520        12+0.034
+0.023
2012+0.018
0
108101215202530      142214
12+0.050
+0.032
8101215202530      18325318
13 101215202530      19+0.041
+0.028
2619+0.021
0
15 101215202530      212821
16  12152025303540    222922
18  12152025303540    243224
20+0.061
+0.040
  12152025303540    30540530
25   1520253035405060  35+0.050
+0.034
4535+0.025
0
30    20253035405060  405040
35+0.075
+0.050
    20253035405060  456045
40    20253035405060  506550
45      3035405060  55+0.060
+0.041
7055+0.030
0
50      3035405060  607560
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■薄肉タイプ
型番LDr6肉厚
(N)
Ht0
-0.1
ハウジング径
(推奨寸法)
TypedE7基準
寸法
許容差
(H7)
CーMUFZU5+0.032
+0.020
1012      7+0.028
+0.019
11127+0.015
0
6101215     8128
8+0.040
+0.025
10121520    101410
1010121520    12+0.034
+0.023
1612+0.018
0
12+0.050
+0.032
101215202530  151.521315
13 121520    162216
151012152025   182418
16 1215202530 20+0.041
+0.028
22620+0.021
0
20+0.061
+0.040
  1520253040 2432424
25     304050293729
30     30405034+0.050
+0.034
4234+0.025
0
     
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
価格表
■スタンダードタイプ
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypedL8L10L12L15L20L25L30L35L40L50L60
CーMUFZ5500500500
6430430430540
8400400500500530
10400400530420530680770
12530530530530530700720
13650650680730730770
15720720720760820820
16720720760880910880920
18780830880910910920970
20810760820850850990960
258209601,0401,1001,1301,2801,3701,440
301,0401,1301,1801,2101,2401,3901,560
351,2101,2801,3601,4001,5301,5601,720
401,2801,3601,4401,5601,6001,7101,960
451,4801,5501,6701,7202,070
501,5401,6401,7402,1402,320
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■薄肉タイプ
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypedL10L12L15L20L25L30L40L50
CーMUFZU5920920
6800860990
8720920920990
107201,0501,0501,050
129509901,0501,0501,0601,120
131,2001,2601,260
151,3201,3201,3201,3901,430
161,2701,3201,3901,5101,610
201,5101,5101,5601,5601,640
251,9002,0102,280
302,1602,3102,520
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
(MPFZ)
エコノミーシリーズ
潤滑条件定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑
許容最高面圧29.0N/mm220.3N/mm2
許容最高速度1.0m/s0.5m/s0.7m/s0.35m/s
許容最高PV値3.25
N/mm2・m/s
1.65
N/mm2・m/s
2.28
N/mm2・m/s
1.16
N/mm2・m/s
1,990
kgf/cm2・m/min
1,010
kgf/cm2・m/min
1,393
kgf/cm2・m/min
707
kgf/cm2・m/min
RoHS10対応保証外
[ ! ]上表の数値は参考値であり、規格値ではありません。
関連商品
関連商品関連商品関連商品
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金
丸フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】無給油ブッシュ 青銅合金
角フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】無給油ブッシュ 青銅合金
二面フランジ型ハウジングユニット
関連商品関連商品 
【【エコノミーシリーズ】無給油ブッシュ
銅合金ストレートタイプ 内径F7外径m6
【エコノミーシリーズ】無給油ブッシュ
銅合金標準フランジタイプ 内径F7外径h7


型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
材質証明書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MUFZ6-8

6
10
8
非対象

1個

430( 473円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買いで当社類似品比最大60%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-MUFZ6-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径r6の型番C-MUFZ6-8のページです。
型番C-MUFZ6-8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径r6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-MUFZ10-20
C-MUFZ10-25
C-MUFZ10-30
C-MUFZ8-10
C-MUFZ8-12
C-MUFZ8-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
全長 L
(mm)
材質証明書

530円

( 583円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101420-

680円

( 748円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101425-

770円

( 847円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101430-

400円

( 440円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

81210-

500円

( 550円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

81212-

500円

( 550円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

81215-

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました