(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MUBZ5-8
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ストレートタイプ 内径F7外径m6 エコノミーシリーズ_ムキュウユドウゴウキン

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ストレートタイプ 内径F7外径m6 C-MUBZ5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

まとめ買いで当社類似品比最大66%割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MUBZ5-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
◇まとめ買いで当社類似品比最大66%割引き!

■当社類似品との価格比較
ご注文数量当社類似品
MPBZU8-15
エコノミーシリーズ
C-MUBZU8-15
プライスダウン率
1個79063020%
4個79035056%
400個71124566%
・上表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■本商品の割引率
ご注文数量エコノミーシリーズ
C-MUBZU8-15
1個
4個44%
50個47%
60個50%
200個61%
外形図

■スタンダードタイプ

■薄肉タイプ

寸法図1

[ M ] 材質 高力黄銅 固形潤滑剤埋込
[ ! ] 推奨相手軸 g6:中精度(間欠運転) f8:中精度(連続運転) d8:中・低精度(中負荷) e7:中・低精度(低負荷)
[ ! ] ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。
規格表
注文例   型番(Type・d)L
 CーMUBZ2520
■スタンダードタイプ
型番LDm6肉厚
(N)
ハウジング径
(推奨寸法)
回り止め
ビス
(参考)
TypedF7基準
寸法
許容差
(H7)
CーMUBZ5+0.022
+0.010
89101215             9+0.015
+0.006
29+0.015
0
M4×8
689101215161920          1010
8+0.028
+0.013
8910121516192025         12+0.018
+0.007
12+0.018
0
10891012151619202530        1414
12+0.034
+0.016
89101215161920253035       18318
13 9101215161920253035       19+0.021
+0.008
19+0.021
0
15 910121516192025303540      2121
16 910121516192025303540      2222
18 910121516192025303540      2424M5×8
20+0.041
+0.020
 9101215161920253035405060    28428
25   1215161920253035405060    33+0.025
+0.009
33+0.025
0
30   121516192025303540506070   3838M6×16
32+0.050
+0.025
       20 30 40      42542
35       2025303540506070   444.544
38           40      48548
40       202530354050607080  5050
45         3035405060    55+0.030
+0.011
55+0.030
0
50         30354050607080  62662M8×16
60+0.060
+0.030
 50607080  757.575
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■薄肉タイプ
型番LDm6肉厚
(N)
ハウジング径
(推奨寸法)
回り止め
ビス
(参考)
TypedF7基準
寸法
許容差
(H7)
CーMUBZU5+0.022
+0.010
681012        7+0.015
+0.006
17+0.015
0
M4×8
66810121516      88
8+0.028
+0.013
681012151620     1010
10 8101215162025    12+0.018
+0.007
12+0.018
0
12+0.034
+0.016
 8101215162025    151.515
13 8101215162025    1616
15 810121516202530   1818
16  10121516202530   20+0.021
+0.008
220+0.021
0
18  10121516202530   2222M5×8
20+0.041
+0.020
   12151620253040  2424
25    151620253040  2929
30    151620253040  34+0.025
+0.009
34+0.025
0
M6×16
35+0.050
+0.025
    151620253040  402.540
40    15162025304050 4545
50        3040506055+0.030
+0.011
55+0.030
0
M8×16
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
価格表
■スタンダードタイプ
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypedL8L9L10L12L15L16L19L20L25L30L35L40L50L60L70L80
CーMUBZ5390390390390470
6350350350350390430470470
8320320320320350400400400500
10320320320320350350350350450520
12320350350350380380380380450480570
13400400480480500520520520600670
15450450480480500500520520620710760
16450450480520520520520520650710800
18620620620650650650640680710760830
206206206206506406406407107408401,0101,0701,170
255706006807307307607609309701,1601,200
306406406807007007307609309701,1601,2001,280
326409501,040
357008008409301,0701,1601,3601,510
381,360
408008008401,0001,2601,3301,4001,4801,550
451,3001,3401,4301,8802,000
501,0001,1601,2601,3601,6101,9001,990
602,6503,1603,8404,290
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■薄肉タイプ
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypedL6L8L10L12L15L16L20L25L30L40L50L60
CーMUBZU5720720720720
6520530530630700720
8520630530530630680730
10630530530590600630800
12590690590640640640800
13820820820820840870920
158108108108208408709201,090
168008008708708708701,150
181,0901,0901,1501,1501,1501,2001,260
201,0801,0801,0801,0801,2001,2401,700
251,0901,1701,2401,3001,3001,720
301,1501,1701,2001,2401,3001,720
351,2401,2401,3101,4401,4801,890
401,3701,3701,4401,4401,4802,2402,350
501,7902,2402,4002,620
[ ! ] 薄肉タイプは、必要に応じてビス止め用の穴位置をハウジング側に寄せる、またはビスのサイズを落としてください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
MPBZU
エコノミーシリーズ
潤滑条件定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑
許容最高面圧29.0N/mm220.3N/mm2
許容最高速度1.0m/s0.5m/s0.7m/s0.35m/s
許容最高PV値3.25
N/mm2・m/s
1.65
N/mm2・m/s
2.28
N/mm2・m/s
1.16
N/mm2・m/s
1,990
kgf/cm2・m/min
1,010
kgf/cm2・m/min
1,393
kgf/cm2・m/min
707
kgf/cm2・m/min
RoHS10対応保証外
[ ! ]上表の数値は参考値であり、規格値ではありません。 

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
材質証明書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MUBZ5-8

5
9
8
-

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買いで当社類似品比最大66%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-MUBZ5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ストレートタイプ 内径F7外径m6の型番C-MUBZ5-8のページです。
型番C-MUBZ5-8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金ストレートタイプ 内径F7外径m6のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
治具のガイドピンブッシュとして使用
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
使用感は全く問題ないので、高いコストパフォーマンスからこちらを採用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治工具摺動用
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
クオリティ品も使用したことがありますが、違いがわかりません。
ラインナップがあれば、こちらを使用しますが、クオリティー品より外径が大くなりがちなので、省スペースや小型化には不向きです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ガイドピンブッシュとして使用しました
評価 5.0満足度:5.02024/10/18
通常はクオリティー品のMPBZを使用していますが、エコノミーを見つけてから使用し始めています。全く問題ありません。見た目にも違いが分かりません。
MPBZにはφ13が存在するのに、C-MUBZにはありません。どうしてですか?

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

お問合せありがとうございます。C-MUBZのφ13は近日中に発売予定ですので、恐れ入りますがしばしお待ちいただけますと幸いでございます。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-MUBZ10-16
C-MUBZ10-19
C-MUBZ10-20
C-MUBZ5-9
C-MUBZ50-30
C-MUBZ50-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
全長 L
(mm)
材質証明書

350円

( 385円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101416-

350円

( 385円 )
1個 あり

9日目~

101419非対象

350円

( 385円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101420-

390円

( 429円 )
1個 あり

9日目~

599非対象

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

9日目~

506230非対象

1,160円

( 1,276円 )
1個 あり

9日目~

506235非対象

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました