(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HHFL5-3
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプ エコノミーシリーズ_ドアパーツ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプ C-HHFL5-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HHFL5-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

エコノミーシリーズアルミ合金製蝶番 寸法図  片側穴数 
2
 片側穴数 
3
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ブッシュ
C-HHFLA6063-T5ポリアセタール白アルマイト
C-HHBFL黒アルマイト
規格表
注文例   型式(Type・No.)-片側の穴数
 C-HHFL5
C-HHBFL8-45
-
 
2
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番片側
穴数
LWKPJSd
キリ
D
皿ザグリ
TER*許容荷重質量
(g)
適用ボルト・ナット¥基準単価
TypeNo.(kg)(N)ボルト個数ナット個数C-HHFLC-HHBFL
C-HHFL
白アルマイト

C-HHBFL
黒アルマイト
524735.411257.2215.5113.55.5587824HFBCM5-84HNTT5-54330460
3668151475066460660
6247488.5308326.51365.587830HFBCM6-104HNTT6-64380520
3789151477066600820
8263621337104287850HFBCM6-124HNTT8-64410560
311313.5431514711066650870
8-4526380104316.5474.51211872HFBCM6-1544470610
*許容荷重は2個使用の数値です。

■適用アルミフレーム
No.適用フレーム
55−20角
66−30角
88−40角
8−458−45角
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHPSNHHPBSN
エコノミーシリーズ
C-HHFL、C-HHBFL
材質・表面処理A6063-T5
(白アルマイト、黒アルマイト)
A6063-T5
(白アルマイト、黒アルマイト)
許容荷重
(No.5の比較)
穴数:210kg、98N8kg、78N
穴数:315kg、147N15kg、147N
RoHS10対応対応
使用方法
取り付け先の扉本体の質量から蝶番の耐荷重を計算することができます。
取付方向を決めてから、扉本体の長さと幅で計算できます。
 
利用方法縦使い横使い
A=2XBA≠2XB-
縦使い1縦使い2横使い1
許容荷重の計算式許容荷重=W許容荷重=W(B/A)*2許容荷重=W
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、蝶番用ナットがおすすめです。詳細はWeb内でHHPNTまたはHHPFNTで検索してください。


型番リスト

型番
特性・用途
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
許容荷重(N)
取付ピッチ(mm)
本体表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HHFL5-3

非磁性
66
35.4
147
21
アルマイト処理
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

C-HHFL5-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプの型番C-HHFL5-3のページです。
型番C-HHFL5-3に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-HHBFL6-3
C-HHBFL8-2
C-HHBFL8-3
C-HHFL6-2
C-HHFL6-3
C-HHFL8-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
許容荷重
(N)
取付ピッチ
(mm)
本体表面処理

820円

( 902円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10反射防止 / 非磁性784814732黒アルマイト処理

560円

( 616円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10反射防止 / 非磁性63627842黒アルマイト処理

870円

( 957円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10反射防止 / 非磁性1136214742黒アルマイト処理

380円

( 418円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性47487832アルマイト処理

600円

( 660円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性784814732アルマイト処理

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性63627842アルマイト処理

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました