ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
本体 | ブッシュ | ||
C-HHDL | A6063-T5 | ステンレス | 白アルマイト |
C-HHBDL | 黒アルマイト |
型式 |
C-HHDL5 |
型番 | L | W | K | P | J | S | d キリ | D 皿ザグリ | T | E | R | *許容荷重 | 質量 (g) | 適用ボルト・ナット | ¥基準単価 | |||||
Type | No. | (kg) | (N) | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | |||||||||||||
C-HHDL 白アルマイト C-HHBDL 黒アルマイト | 5 | 47 | 35.4 | 11 | 25 | 7.2 | 21 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5 | 20 | 196 | 28 | HFBCM5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 1,150 |
6 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 6 | 5.5 | 34 | HFBCM6-10 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 56 | HFBCM6-12 | HNTT8-6 | |||||||||||
8-45 | 80 | 10 | 43 | 16.5 | 47 | 4.5 | 30 | 294 | 78 | HFBCM6-15 |
No. | 適用フレーム |
5 | 5−20角 |
6 | 6−30角 |
8 | 8−40角 |
8−45 | 8−45角 |
当社類似品 SHHPSD6-2 | エコノミーシリーズ C-HHDL6、C-HHBDL6 | |
材質・表面処理 | SUS304 | A6063-T5 (白アルマイト、黒アルマイト) |
規格 | 7種類 | 4種類 |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
許容荷重 | 12kg/117N | 20kg/196N |
C-HHFL、C-HHBFL 標準タイプ | C-HHDL、C-HHBDL 重荷重タイプ | |
許容荷重 (No.5の比較) | 8kgf、78N | 20kgf、196N |
利用方法 | 縦使い | 横使い | |
A=2XB | A≠2XB | - | |
![]() | ![]() | ![]() | |
許容荷重の計算式 | 許容荷重=W | 許容荷重=W(B/A)*2 | 許容荷重=W |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-HHDL5で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 重荷重 皿穴タイプの型番C-HHDL5のページです。
型番C-HHDL5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-HHBDL6 |
C-HHBDL8 |
C-HHBDL8-45 |
C-HHDL6 |
C-HHDL8 |
C-HHDL8-45 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 長さL (mm) | 幅 (W) (mm) | 許容荷重 (N) | 取付ピッチ (mm) | 本体表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 反射防止 / 非磁性 | 47 | 48 | 196 | 32 | 黒アルマイト処理 | |
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 反射防止 / 非磁性 | 63 | 62 | 196 | 42 | 黒アルマイト処理 | |
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 反射防止 / 非磁性 | 63 | 80 | 294 | 47 | 黒アルマイト処理 | |
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非磁性 | 47 | 48 | 196 | 32 | アルマイト処理 | |
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非磁性 | 63 | 62 | 196 | 42 | アルマイト処理 | |
1,150円 ( 1,265円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非磁性 | 63 | 80 | 294 | 47 | アルマイト処理 |