(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HHYSNA5
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプ エコノミーシリーズ_ドアパーツ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプ C-HHYSNA5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HHYSNA5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ アルミ合金製蝶番  長穴タイプ寸法図
商品の詳細寸法は下の規格表を参照してください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ブッシュ
C-HHYSNAA6063-T5ポリアセタール白アルマイト

規格表

型式
C-HHYSNA5
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LWKPJSd
キリ
D
ザグリ
D1CC1ZZ1E*許容荷重質量
(g)
適用ボルト・ナット¥基準単価
TypeNo.(kg)(N)ボルト個数ナット個数
C-HHYSNA54735.411257.2215.5117115.512.51.55.587824CBSA5-64HNTT5-54360
6488.530830.56.5139.5136.515.83631CBSA6-8HNTT6-6410
863621337104211.518551CBSA6-10HNTT8-6450
*許容荷重は2個使用の数値です。

■適用アルミフレーム
No.適用フレーム
55−20角
66−30角
88−40角
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHPSNA
エコノミーシリーズ
C-HHYSNA
材質・表面処理A6063-T5
(白アルマイト、黒アルマイト)
A6063-T5
(白アルマイト)
許容荷重
(No.5の比較)
10kg、98N8kg、78N
RoHS10対応対応
商品特長
本商品は長穴タイプのアルミ蝶番で、表面処理は白アルマイトです。
本商品は長穴タイプで、扉と扉の枠を固定後、一定の可動スペースを確保することができます。
使用方法
取り付け先の扉本体の質量から蝶番の耐荷重を計算することができます。
取付方向を決めてから、扉本体の長さと幅で計算できます。
 
利用方法縦使い横使い
A=2XBA≠2XB-
縦使い1縦使い2横使い1
許容荷重の計算式許容荷重=W許容荷重=W(B/A)*2許容荷重=W
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、蝶番用ナットがおすすめです。詳細はWeb内でHHPNTまたはHHPFNTで検索してください。


型番リスト

型番
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
取付ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HHYSNA5

47
35.4
21
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

C-HHYSNA5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプの型番C-HHYSNA5のページです。
型番C-HHYSNA5に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-HHYSNA6
C-HHYSNA8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
取付ピッチ
(mm)

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10474830.5

450円

( 495円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10636242

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました