ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
本体 | ブッシュ | ||
C-HHCSNC | A6063-T5 | ポリアセタール | 白アルマイト |
型式 |
C-HHCSNC5 |
型番 | W | J | S | T | E | R | *許容荷重 | 質量 (g) | 適用ボルト・ナット | ¥基準単価 | |||||
Type | No. | (kg) | (N) | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ||||||||
C-HHCSNC | 5 | 35.4 | 7.2 | 21 | 3.5 | 5.5 | 5 | 8 | 78 | 15 | HFBCM5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 320 |
6 | 48 | 8 | 32 | 6 | 5.5 | 18 | HFBCM5-10 | HNTT6-5 | 380 | ||||||
8 | 62 | 10 | 42 | 21 | HFBCM5-12 | HNTT8-5 | 410 | ||||||||
8-45 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 | 12 | 118 | 30 | HFBCM5-15 | 460 |
No. | 適用フレーム |
5 | 5−20角 |
6 | 6−30角 |
8 | 8−40角 |
8−45 | 8−45角 |
当社類似品 HHPSNC | エコノミーシリーズ C-HHCSNC | |
材質・表面処理 | A6063-T5 (白アルマイト、黒アルマイト) | A6063-T5 (白アルマイト) |
許容荷重 (No.5の比較) | 10kg、98N | 8kg、78N |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
利用方法 | 縦使い | 横使い | |
A=2XB | A≠2XB | - | |
![]() | ![]() | ![]() | |
許容荷重の計算式 | 許容荷重=W | 許容荷重=W(B/A)*2 | 許容荷重=W |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!