ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式(Type·B) | - | L | |
C-PLSBRK12 | - | 100 |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
C-PLSBRK | スチール | 無電解ニッケルメッキ |
型式 | L (固定寸法選択) | M (並目) | (C) | |||||||||
Type | B | |||||||||||
C-PLSBRK | 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 3 | 6.9 | |||||
7 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 4 | 8.1 | |||||
8 | 30 | 40 | 60 | 80 | 5 | 9.2 | ||||||
10 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 6 | 11.5 | |||||
12 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
14 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 8 | 16.2 |
当社類似品 PLSBRK | エコノミーシリーズ C-PLSBRK | |
材質 | 一般構造用鋼 | スチール |
表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ |
L公差 | ±0.1 | ±0.2 |
使用例 | ![]() | ![]() |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
型番 | ¥基準単価 | |||||||||
Type | B | L15 | L20 | L30 | L40 | L60 | L80 | L100 | L150 | L200 |
C-PLSBRK | 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 | ー | ー | ー | |
8 | ー | ー | 165 | 165 | 300 | 300 | ー | ー | ー | |
10 | ー | ー | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | ー | ー | |
12 | ー | ー | 190 | 190 | 330 | 330 | 330 | 440 | 490 | |
14 | ー | ー | ー | 205 | 275 | 370 | 370 | 500 | 550 |
■円形支柱/六角支柱の使用について
・特長:六角支柱は円形支柱よりもスパナをかける箇所が多く、近くにワークがあってもスパナをかける面が60°毎に現れます。
円形支柱を使用する場合、スパナをかけて回すスペース確保が必要です。
スパナを六角支柱にかけた場合
スパナを円形支柱にかけた場合
■塩水噴霧試験報告
■エコノミーシリーズ
材質:スチール
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず
![]() | ![]() |
試験前 | 試験後 |
■当社類似品
材質:SS400
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず
![]() | ![]() |
試験前 | 試験後 |
試験方法:標準のASTM B117試験方法に従って腐食試験を行う
試験条件:①塩水噴霧試験(5%NaCl 35℃)
②塩水の体積1.0~2.0ml/hr
③塩水のpH値6.5~7.2
※試験データは弊社試験結果で、参考値になります。
■エコノミーシリーズ商品はねじに逃げ溝付きで、見た目がきれい
エコノミーシリーズ |
特長①:おねじ逃げ溝付きで、ねじを最後までねじ込むことができます。 特長②:端面がバリ取り加工されているため、外観がきれいです。 製品例 |
【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ 同径直交/異径直交タイプ | 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 | 【エコノミーシリーズ】 円形支柱 両端めねじタイプ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型番:C-ALKDE8 | 代表型番:C-WSSA6-3-1 | 代表型番:C-PETR6-20 | ||
特徴:低単価、省スペース | 特徴:低単価、バリエーション豊富 | 特徴:低単価、バリエーション豊富 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-PLSBRK6-15で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 両端めねじタイプの型番C-PLSBRK6-15のページです。
型番C-PLSBRK6-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-PLSBRK10-60 |
C-PLSBRK10-80 |
C-PLSBRK12-100 |
C-PLSBRK6-20 |
C-PLSBRK6-30 |
C-PLSBRK6-40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 二面幅 B(またはD) (mm) | 長さ L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320円 ( 352円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 60 | |
320円 ( 352円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 80 | |
330円 ( 363円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 100 | |
150円 ( 165円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 20 | |
150円 ( 165円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 30 | |
150円 ( 165円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 40 |