(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 円形支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 円形支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
190円 ~ 650円
税込価格
209円 ~ 715円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷やおねじ部に打こんが発生することがございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定35件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
日本から輸入されたmisumiエコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 日本品質
*面取はC0.2~0.5
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
C-PETGRスチール無電解ニッケルメッキ
[ ! ] めねじ部内面は表面処理されておりません。
[ ! ] 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
[ ! ] ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。
規格表
注文例 型式(Type·D)-L
 C-PETGR12-80
 
型式L
(固定寸法選択)
M
(並目)
SW1
TypeD
C-PETGR62030405060     33.558
8203040506080    4678
10203040506080100120  5688
12 3040506080100120150 67.51010
15  405060801001201502008101310
[ ! ] L寸公差は±0.2です。
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
PETGR
エコノミーシリーズ
C-PETGR
材質一般構造用鋼スチール
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
L公差±0.1±0.2
RoHS10対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください。
※エコノミーシリーズはバレルメッキ法で表面処理を行っているため、擦り傷が見られる場合がございます。ご注意ください。
■(参考値)おねじの逃げ寸法
M(MC)(g)
32.31
431.2
53.91.5
64.32
86.22.5
価格表
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeDL20L30L40L50L60L80L100L120L150L200
C-PETGR6190190190320320
8195195195330360360
10200200200340360360400400
12215215360390390440460460
15230390460460460570570650
[ ! ]2024年12月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
使用例
■ボールローラ支持位置可変機構
 精度の要求されない支持に利用。大量注文でも安価に調達可能。
注意・禁止事項
支柱の締付け方
ねじの締付は締め付けトルク範囲内で行ってください。トルクが大きすぎると、ねじが破断する恐れがあります。

■円形支柱/六角支柱の使用について

・特長:六角支柱は円形支柱よりもスパナをかける箇所が多く、近くにワークがあってもスパナをかける面が60°毎に現れます。
円形支柱を使用する場合、スパナをかけて回すスペース確保が必要です。


スパナを六角支柱にかけた場合


スパナを円形支柱にかけた場合

技術情報
ボルトの適用締付トルク
ボルトの強度
金属材料および表面処理
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
特長
支柱は連結、締付、支持、仕切りなどの用途で使用される加工部品で、主に各種締付、支持機構に使用されます。
自動化、電子電器、通信などの領域で広く使われています。

特長1.支柱の長さは固定の寸法から選択可能です。
特長2.材質はスチールで、ニッケルメッキ処理が施されているため、高い防錆性を有しています。
特長3.連結、締付、支持、仕切りなど幅広い用途で各種筐体機構に使用できます。

■塩水噴霧試験報告

■エコノミーシリーズ

材質:スチール
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

■当社類似品

材質:SS400
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

 試験方法:標準のASTM B117試験方法に従って腐食試験を行う

 試験条件:①塩水噴霧試験(5%NaCl 35℃)
②塩水の体積1.0~2.0ml/hr
③塩水のpH値6.5~7.2

※試験データは弊社試験結果で、参考値になります。

■エコノミーシリーズ商品はねじに逃げ溝付きで、見た目がきれい

エコノミーシリーズ
特長①:おねじ逃げ溝付きで、ねじを最後までねじ込むことができます。
特長②:端面がバリ取り加工されているため、外観がきれいです。

製品例

関連商品
【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ 同径・直行タイプ 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 【エコノミーシリーズ】 六角支柱
片端めねじ片端おねじ
ミエコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 全寸法 エコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 代替品選定 エコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 304材質HEXAGONAL POST
代表型番:C-ALKDE8 代表型番:C-WSSA6-3-1 代表型番:C-PLSBWRK6-15
特長:低単価、省スペース 特長:低単価、バリエーション豊富 特長:低単価、省スペースでも取付けやすい


型番リスト

型番
外径 D(φ)
長さ L(mm)
二面幅 W(円形)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20
5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
40
5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
50
5
10

1個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
60
5
10

1個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
7
10

1個

195( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
7
10

1個

195( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
40
7
10

1個

195( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
50
7
10

1個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
60
7
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
80
7
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
8
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
30
8
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
40
8
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
50
8
10

1個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
60
8
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
80
8
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
100
8
10

8個

400( 440円 )

9日目~

10
120
8
10

8個

400( 440円 )

9日目~

12
30
10
10

1個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
40
10
10

1個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
50
10
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
60
10
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
80
10
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
100
10
10

8個

440( 484円 )

9日目~

12
120
10
10

8個

460( 506円 )

9日目~

12
150
10
10

8個

460( 506円 )

9日目~

15
40
13
10

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
50
13
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
60
13
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
80
13
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
100
13
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
120
13
10

8個

570( 627円 )

9日目~

15
150
13
10

8個

570( 627円 )

9日目~

15
200
13
10

8個

650( 715円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷やおねじ部に打こんが発生することがございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 円形支柱 片端おねじ・片端めねじタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

高評価レビュー

センサー固定用
評価 5.0満足度:5.02025/03/24
センサー固定用として使用、本体フレームに直接固定やマグネットスタンドに使用できとても重宝しています。
安価で短納期は非常にありがたいです。
これからも使っていきたいと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

センサー固定用
評価 5.0満足度:5.02025/03/24
センサー固定用として使用、本体フレームに直接固定やマグネットスタンドに使用できとても重宝しています。
安価で短納期は非常にありがたいです。
これからも使っていきたいと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具の支柱として
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
精度を気にしない個所での使用なら全く問題ありません。安価でラインナップもあり、重宝しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

パネル盤面のブラケット固定に使用
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
製品寸法が沢山ありいろいろ選択できます。
六角、円柱もあり便利です。
ビスとのセット品があれば助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

構造物の支持
評価 5.0満足度:5.02024/12/12
価格が安いシリーズと分かりやすいので、まずはエコノミーシリーズから選定しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました