(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリットタイプ
  • 数量スライド割引
  • 値下げ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリットタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
270円 ~ 830円
税込価格
297円 ~ 913円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリットタイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    突き当て位置固定用
    評価 5.0満足度:5.02025/03/03
    部品精度、強度ともに満足いく商品でした。
    従来のものよりコストも安く、使いやすい商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    固定用部品として
    評価 5.0満足度:5.02025/01/10
    部品の取付時間短縮、部品の精度や使い勝手もよく価格も安くて満足できるものです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプ手すりへのブラケット座取付に使用しました。
    評価 4.0満足度:4.02025/01/08
    径の選択が複数あり、選択肢が多く既存パイプに応じたカラーを選定できたのが良かったです。
    クランプ能力も申し分なく、取付方法も簡単でした。
    リピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シャフト固定
    評価 4.0満足度:4.02024/11/05
    安いですが、精度も強度も問題なく使用出来ています。コストカットでき助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転軸の垂直角度補強
    評価 5.0満足度:5.02024/10/21
    スリットタイプは付属のボルト1本を締めるだけで取付しやすいと現場から好評です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転軸の位置決め
    評価 5.0満足度:5.02023/04/16
    部品の精度、使い勝手については満足できるものです。価格についてはこれ以上求めません。安いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ストッパー
    評価 4.0満足度:4.02023/03/16
    直動スライドのストッパーとして使用。
    安価ですがしっかりと止まります。