(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-SCSMAW8-8
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプ エコノミーシリーズ_セットカラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプ C-SCSMAW8-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-SCSMAW8-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]D+0.05
+0.01
はカット加工前の公差です
基本仕様
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
C−SCSMAW6000系アルミ合金

白アルマイト/ショットブラスト

六角穴付ボルト1本(SCM435相当)
規格表
注文例 型式(Type·D)B
 C-SCSMAW810
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番B
選択
D1PSM
(並目)
dHCXY(W)¥基準単価
TypeD
C−SCSMAW8825143.5M33.460.5851.5470
10184.5M44.57.5310
101030205.5M44.57.59510
12M55.5910340
121030225.5M44.57.510510
12M55.59510
151034234.5M44.57.511.5550
1235265.5M55.5912590
161035244.5M55.59126550
12265.5590
201240305.5M55.59147740
1545346.6M66.612158850
251245365.5M55.59177860
1550386.6M66.6121810950
301555446.6M66.61212010780

製品比較情報

TypeD内径
(mm)
B幅
(mm)
クランプ力(単位:kN)
当社類似品
PSCSM
エコノミーシリーズ
C−SCSMAW
スリット型20158.076.86
■本商品の数量帯別割引率 詳細
  割引率価格例(9/1時点)型番:C-SCSMAW8-8
  
数量
1個あたり
割引率
1
-
2
34%
30
37%
40
41%
50
57%
101
60%
数量
当社類似品
(PSCSM8-8)
本商品
当社類似品比
割引率
1
590円
470円
20%
2
590円
310円
47%
30
560円
294円
48%
40
531円
279円
47%
50
454円
204円
55%
101
424円
190円
55%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

技術情報

ショットブラスト追加に伴い、下記の通り外観が変更となります。

現行品

ショットブラスト追加品

拡大図

変更前
変更後

型番リスト

型番
内径(mm)
幅(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-SCSMAW8-8

8
8
25
10

1個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品ラインナップ
TYPEスリットタイプセパレートタイプ
標準ベアリング固定タイプ2ザグリ穴用固定タイプ2ホールタイプ標準
商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長
内径φ6~φ30
材質6000系アルミ合金
表面処理

白アルマイト/ショットブラスト

商品特長
外輪に切り溝を追加し、アルミ合金材質でも高いクランプ力を実現しました。
 
■商品バリエーション>【使用用途】
用途商品外観使用方法
部品押さえ
ストッパー、位置決め、プーリの押さえ等に使用
タイプスリットタイプ 標準セパレートタイプ 標準
ページ数P.804P.805
ベアリング固定
ベアリングの内輪押さえに使用
タイプスリット ベアリング固定用タイプ
ページ数P.806
他部品取付(汎用)
各種取付穴が開いているため、
プレート等の部品を取付可能
(穴種;キリ穴、ザグリ穴)
タイプスリット 2ホールタイプスリット 2ホールザグリタイプ
ページ数P.807P.808
■当社類似品とエコノミーシリーズの締結力比較
最大スラスト荷重の測定方法
セットカラーを下記締付トルクにて締め付け後、試験機にて圧縮し、シャフトが動き始めた時の荷重を最大スラスト荷重とする
締付トルク
呼び締付トルク(N・m)
S45C相当6000系アルミ合金
M31.611.61
M43.713.71
M57.547.54
M612.877.54
試験条件

1. シャフト:ミスミ製焼入れシャフト(SFJ)
2. 試験機:万能試験機
3. 締付トルク:
左記締付トルクを任意に決め管理
4. 防錆油の状況:
ミスミ出荷時の状態からウエスで拭き取る
試験方法
試験結果(実測値であり保証値ではありません)
TYPE内径 D寸
(㎜)
幅 B寸
(㎜)
呼びクランプ力(単位:kN)
当社類似品
S45C相当・無電解Niメッキ
エコノミーシリーズ
6000系アルミ合金
スリット型2015M68.076.86
セパレート型1210M43.212.94
2512M58.385.31
使用例
ミスミSC セットカラー スナップリングD6~D50  使用例まとめ
■機構名
異径ワークを水平に吸着、搬送できるロボットハンド

■機構性能
1.吸着パッドを使用することで、搬送高さの異なるいろいろな樹脂カバーを脱着する必要がなくなりました。
2.ガイドレールで吸着パッドをスライドさせることで異形ワークを吸着することができます。
3.治具でスライダーを固定することで異形状態を保持できます。

■セットカラーの働き
1.ボールスプラインの片側に固定し、簡易ストッパとしてボールスプラインの滑り出しを防ぐことができます。
2.形状の異なる異形ワークに対し、セットカラーの軸上における位置を随時に調整でき、ボールスプラインの滑りストロークをコントロールできます。

詳細はInCAD Library設計事例をクリックしてください。
注意事項
① 防錆目的の場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理商品、またはステンレス鋼SUS304系材質の商品を優先して選択してください。
  表面処理と防錆方法については、技術データを参照して下さい。
② お客様の使用状況により、最大スラスト荷重を参考に選定し、最適な締付けトルクにて管理してください。
③ セットカラーは硬度が弱いため、衝突により傷つきやすいので、開封した後、大切に保管してください。

カタログ

 

C-SCSMAW8-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプの型番C-SCSMAW8-8のページです。
型番C-SCSMAW8-8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
スライド位置固定用
評価 5.0満足度:5.02023/06/01
使用パイプがカラー内径よりもわずかに太いためカラーの内径を拡幅するため治具が取り付く2ホールタイプを選んだが、計画通り目的が実現できた。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-SCSMAW10-10
C-SCSMAW10-12
C-SCSMAW12-10
C-SCSMAW12-12
C-SCSMAW15-10
C-SCSMAW15-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(mm)

(mm)
外径
(mm)

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101030

340円

( 374円 )
6個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101230

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121030

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121230

550円

( 605円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10151034

590円

( 649円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10151235

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました