(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XSETS4-6
座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売− ザガネクミコミロッカクボルト

座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売− XSETS4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

・【新商品】多くのご要望にお応えして、M径(M3~M20)の六角トリーマを追加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

XSETS4-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XSETS4-6

4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・【新商品】多くのご要望にお応えして、M径(M3~M20)の六角トリーマを追加いたしました。※詳細は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください。
・六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
・座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。

(i)ご注意

  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


[ M ]材  質:SUS304相当
[ H ]強度区分:A2-50


規格表

型式
XSETS6-20
XSETS8-25
M×Pボルト本体ばね座金平座金
E公差A公差e
(約)
(a)
最大
d1
(最大)
D1t
3×0.52.0±0.15.50
−0.2
6.403.05.580.5
4×0.72.87.08.104.47.0100.8
5×0.83.5±0.158.09.205.48.512
6×1.04.010.011.506.911.5131.0
8×1.255.513.00
−0.25
15.008.414.5181.6
10×1.57.0±0.217.019.6010.417.522
12×1.758.019.00
−0.35
21.9012.520.5262.3
16×2.010.024.027.7016.526.5322.6
20×2.513.0±0.3530.00
−0.8
34.6021.033.8403.0
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]ステンレスですので、耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1〜19本20~500本
XSETS3-66141
86141
106141
126141
146141
156141
166141
186141
206141
256141
306141
4− 67151
87151
107151
127151
147151
157151
167151
187151
207151
257151
307151
357151
407151
507151
5− 88161
108161
128161
148161
158161
168161
188161
208161
258161
308161
358161
408261
458261
508261
558261
608261
XSETS6−1010171
1210171
1410171
1510271
1610271
1810271
2010271
2210271
2510271
3010271
3510271
4010271
4510271
5010271
5510271
6010271
6510372
7010372
7510372
8010372
8−12162132
14161131
15163132
16163132
18163132
20163132
22163132
25163132
30163132
35163132
40164133
45164133
50164133
55164133
60164133
65165134
70165134
75165134
80165134
85165134
90166135
100166135
XSETS10-15214183
16214183
18215184
20215184
22215184
25215184
28215184
30215184
35216185
40216185
45216185
50217186
55217186
60217186
65217186
70218187
75218187
80218187
100220189
12-20467386
25467386
30468387
35468387
40469387
45469387
50470388
55470388
60471389
65471389
70471389
75472390
16-25543482
30544482
35542481
40545483
45546484
50547485
20-401,4081,265
451,4101,267
501,4111,268
601,4141,271
701,4161,272

納期・価格



価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

XSETS4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−の型番XSETS4-6のページです。
型番XSETS4-6に関する仕様情報を記載しております。

座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
小口注文使用
評価 5.0満足度:5.02024/02/27
お客様要望に応えられる小口注文は、在庫を持たずにリーズナブルな価格で購入が出来ているので頻繁に利用させていただいてます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械部品の締結に使用しました。
評価 5.0満足度:5.02021/08/04
錆びが発生するための予防として交換しました。
特に問題なく使ってます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

締結用として
評価 5.0満足度:5.02021/04/13
M16の大きさが標準品扱いなので商品選定の手間が省けました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
XSETS10-18
XSETS10-20
XSETS10-22
XSETS4-8
XSETS5-10
XSETS5-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

228円

( 251円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010181.5M10M10X18M10-18

228円

( 251円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010201.5M10M10X20M10-20

228円

( 251円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010221.5M10M10X22M10-22

75円

( 83円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7M4M4X8M4-8

86円

( 95円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.8M5M5X10M5-10

86円

( 95円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105120.8M5M5X12M5-12

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました