(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:USETS3-5
座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売− ザガネクミコミジュウジアナツキアプセットボルト

座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売− USETS3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24円
税込単価
26円

・【新商品】多くのご要望にお応えして、M径(M3,M4,M5,M6,M8,M1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

USETS3-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USETS3-5

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

1個

24( 26円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・【新商品】多くのご要望にお応えして、M径(M3,M4,M5,M6,M8,M10)の六角アプセットボルトを追加しました。※詳細は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください。
・六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
・座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。

(i)ご注意

  • 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


ボルト[ M ]材質:SUS304相当
ねじ JIS 0209(6g)
座金ばね座金 JIS B1251
平座金 JIS B1256


規格表

型式
USETS4-10
USETS5-12
M×P
並目
ボルト本体ばね座金平座金
E公差A公差e
(参考)
十字穴
番号
(a)
最大
d1
(最大)
D1t
3×0.52.0±0.15.5 0
-0.2
6.403.523.05.58.00.5
4×0.72.87.08.104.04.47.010.00.8
5×0.83.5±0.158.09.204.85.48.512.0
6×1.04.010.011.506.236.911.513.01.0
8×1.255.513.0 0
-0.25
15.007.28.414.518.01.6
10×1.57.0±0.217.019.609.3410.417.522.0
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
[ ! ]ステンレスなので耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近くの塩分環境下での使用には適しません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~19本20~500本
USETS3− 54131
64131
84131
104131
124131
144131
154131
164131
204131
4− 65141
85141
105141
125141
145141
155141
165141
185141
205141
255141
305141
355141
405141
5− 86151
106151
126151
146151
156151
166151
186151
206151
226151
256151
306151
356151
406151
456252
506252
USETS6− 8141111
10141111
12141111
14141111
15141111
16141111
18141111
20141111
22142112
25142112
30142112
35142112
40142112
45142112
50142112
55142112
60142112
65142112
70142112
75142112
80143112
85143112
90143112
100143112
8−12152122
14152122
15152122
16152122
18152122
20153122
25153122
30153122
35153122
40153122
45154123
50154123
10−20234203
25235204
30235204
35235204
40236205
45236205
50237206

納期・価格



価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

USETS3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−の型番USETS3-5のページです。
型番USETS3-5に関する仕様情報を記載しております。

座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
USETS10-35
USETS10-40
USETS10-45
USETS3-6
USETS3-8
USETS4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

157円

( 173円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010351.5M10M10X35M10-35

175円

( 193円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010401.5M10M10X40M10-40

182円

( 200円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010451.5M10M10X45M10-45

24円

( 26円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5M3M3X6M3-6

28円

( 31円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5M3M3X8M3-8

19円

( 21円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7M4M4X10M4-10

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました