【まとめ買いでお得】35個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...
Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | |
シール付 | 樹脂 | カムフォロア | |
C-CFFRUCS | ナイロン | SUJ2 | 六角ナット1コ(S45C·四三酸化鉄皮膜) |
注文例 | 型番 | − | D | |
C-CFFRUCS3 | − | 10 |
型番 | D | M×ピッチ | B | B1 | L | ℓ | ℓ1 | H | d1 | 許容荷重(N) | 許容回転数(rpm) | ¥基準単価 | ||
Type | dh7許容差 | |||||||||||||
C-CFFRUCS | 3 | 0 -0.010 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | - | 2 | - | 238 | 3200 | 2,090 |
4 | 0 -0.012 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 2.5 | 350 | 2760 | 2,100 | |||
5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 3 | 406 | 2510 | 1,900 | ||||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | 4 | 460 | 2230 | 1,600 | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | 504 | 1960 | 1,670 | ||||||
10 | 22 | 10×1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | 5 | 555 | 1760 | 1,670 | ||||
26 | 592 | 1560 | 1,760 | |||||||||||
12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 6 | 6 | 3 | 728 | 1390 | 1,860 | |
32 | 779 | 1320 | 1,950 | |||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 8 | 8 | 840 | 1230 | 2,010 | |||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 886 | 1080 | 2,670 | |||||
20 | 0 -0.021 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 9 | 10 | 4 | 1044 | 830 | 3,440 | |
kgf=N×0.101972 |
当社類似品 (CFFRUCS8-19) | エコノミーシリーズ (C-CFFRUCS8-19) | ||
材質 | 樹脂/MCナイロン カムフォロア/SUJ2 | 樹脂/ナイロン カムフォロア/SUJ2 | |
最大許容荷重(N) | 122 | 504 | |
許容回転数(rpm) | 1960 | 1960 | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
値引率 | 価格例(9/1時点) 型番:C-CFFRUCS12-30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
dh7 | 最大締付トルク N·m |
3 | 0.392 |
4 | 0.98 |
5 | 1.96 |
6 | 2.94 |
8 | 7.84 |
10 | 16.7 |
12 | 29.4 |
16 | 70.6 |
18 | 98 |
20 | 137 |
使用用途 | 騒音防止搬送用 | |
特長 | ナイロン付きタイプ | ウレタン付タイプ |
商品説明 | ![]() | ![]() |
樹脂をカムフォロアに圧入したタイプです。樹脂が相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。 | ウレタンをカムフォロアに焼付けたタイプです。ウレタンが相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。 |
型番 |
外径 D(mm) |
幅 B(mm) |
カムフォロア 締結方式 |
許容回転数(rpm) |
カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm) |
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm) |
L(mm) |
許容荷重(N) |
スタッドネジ部呼びM(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
7
|
頭部六角穴付
|
3200
|
M3×0.5
|
-
|
17
|
238
|
3×0.5
| 1個 | 2,090円(
2,299円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
8
|
頭部六角穴付
|
2760
|
M4×0.7
|
-
|
20
|
350
|
4×0.7
| 1個 | 2,100円(
2,310円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
13
|
9
|
頭部六角穴付
|
2510
|
M5×0.8
|
-
|
23
|
406
|
5×0.8
| 1個 | 1,900円(
2,090円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
11
|
頭部六角穴付
|
2230
|
M6×1.0
|
-
|
28
|
460
|
6×1.0
| 1個 | 1,600円(
1,760円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
19
|
11
|
頭部六角穴付
|
1960
|
M8×1.25
|
-
|
32
|
504
|
8×1.25
| 1個 | 1,670円(
1,837円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
22
|
12
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1760
|
-
|
M10×1.0
|
36
|
555
|
10×1.0
| 1個 | 1,670円(
1,837円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
26
|
12
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1560
|
-
|
M10×1.0
|
36
|
592
|
10×1.0
| 1個 | 1,760円(
1,936円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
14
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1390
|
-
|
M12×1.5
|
40
|
728
|
12×1.5
| 1個 | 1,860円(
2,046円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
32
|
14
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1320
|
-
|
M12×1.5
|
40
|
779
|
12×1.5
| 1個 | 1,950円(
2,145円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35
|
18
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1230
|
-
|
M16×1.5
|
52
|
840
|
16×1.5
| 1個 | 2,010円(
2,211円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
20
|
頭部ネジ部六角穴付
|
1080
|
-
|
M18×1.5
|
58
|
886
|
18×1.5
| 1個 | 2,670円(
2,937円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
52
|
24
|
頭部ネジ部六角穴付
|
830
|
-
|
M20×1.5
|
66
|
1044
|
20×1.5
| 1個 | 3,440円(
3,784円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【まとめ買いでお得】35個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ