(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CFFRUA3-10
【エコノミーシリーズ】 ウレタン付カムフォロア エコノミーシリーズ_カムフォロア

【エコノミーシリーズ】 ウレタン付カムフォロア C-CFFRUA3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いた仕様に順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CFFRUA3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
■頭部六角穴付(d3~8)

[ ! ]使用雰囲気温度80℃以下(参考)。
[ ! ]d16以下はグリース補給穴はありません。
■頭部ねじ部六角穴付(d10~20)
規格表
Type[ M ]材質[ A ]付属品
シール付ウレタンカムフォロア
C-CFFRUAショアA90SUJ2六角ナット1コ(S45C·四三酸化鉄皮膜)
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
注文例 型番D
  C-CFFRUA310

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1L1Hd1許容荷重(N)許容回転数(rpm)¥基準単価
Typedh7許容差
C-CFFRUA30
-0.010
103×0.57817524615601,950
40
-0.012
124×0.7892062.56315201,950
5135×0.8910237.537515001,620
6166×1.01112.228849913001,360
80
-0.015
198×1.25321010611801,430
102210×1.01213.23612512110601,430
261309301,500
120
-0.018
3012×1.51415.240136631628301,590
321668001,660
163516×1.51819.65217882227402,290
184018×1.52021.658192706732,490
200
-0.021
5220×1.52425.6662191043125243,330
kgf=N×0.101972
[ ! ]許容荷重は速度=10km/hの時の数値になります。
■当社類似品のとエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
(CFFRUA10-22)
エコノミーシリーズ
(C-CFFRUA10-22)
材質ウレタン/ショアA90
カムフォロア/SUJ2
ウレタン/ショアA90
カムフォロア/SUJ2
許容荷重(N)110121
許容回転数(rpm)10601060
RoHS10対応保証外
商品特長
測定方法
ナイロン付カムフォロア  六角穴付タイプ  商品特長
[ ! ]ウレタン付カムフォロアの傾きは出来る限りゼロにしてください。

【材質特性】
項目ウレタン
耐荷重性
耐摩耗性
機械的強度
耐熱性×
耐薬性×
使用例
ナイロン付カムフォロア  六角穴付タイプ  使用例

取付時、カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないでください。つば部が割れたり、 回転不良の原因となります。固定は、六角棒レンチで六角穴を固定してから、レンチでナットを回して締め付けてください。

ボルト締付トルク
カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。ねじ部が破損する恐れがあります。
dh7最大締付けトルク N·m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
注意事項
· カムフォロアを落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
· 衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意下さい。
· カムフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
· 樹脂付カムフォロアの傾きは出来る限りゼロにしてください。
使用方法
■カムフォロア種類
使用用途騒音防止搬送用
特長ナイロン付きタイプウレタン付タイプ
商品説明ナイロン付カムフォロア  六角穴付タイプ  商品概要ナイロン付カムフォロア  六角穴付タイプ  商品概要
樹脂をカムフォロアに圧入したタイプです。樹脂が相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。ウレタンをカムフォロアに焼付けたタイプです。ウレタンが相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。


型番リスト

型番
外径 D(mm)
幅 B(mm)
カムフォロア 締結方式
許容回転数(rpm)
カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)
L(mm)
許容荷重(N)
スタッドネジ部呼びM(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CFFRUA3-10

10
7
頭部六角穴付
1560$2080
M3×0.5
-
17
46
3×0.5

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いた仕様に順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-CFFRUA3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ウレタン付カムフォロアの型番C-CFFRUA3-10のページです。
型番C-CFFRUA3-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 ウレタン付カムフォロアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-CFFRUA12-32
C-CFFRUA16-35
C-CFFRUA18-40
C-CFFRUA4-12
C-CFFRUA5-13
C-CFFRUA6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(mm)
幅 B
(mm)
カムフォロア 締結方式 許容回転数
(rpm)
カムフォロア スタッドネジ部 (並目)
(mm)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)
(mm)
L
(mm)
許容荷重
(N)
スタッドネジ部呼びM
(mm)

1,660円

( 1,826円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3214頭部ネジ部六角穴付800-M12×1.54016612×1.5

2,290円

( 2,519円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3518頭部ネジ部六角穴付740-M16×1.55222216×1.5

2,490円

( 2,739円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4020頭部ネジ部六角穴付673-M18×1.55827018×1.5

1,950円

( 2,145円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

128頭部六角穴付1520M4×0.7-20634×0.7

1,620円

( 1,782円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

139頭部六角穴付1500M5×0.8-23755×0.8

1,360円

( 1,496円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1611頭部六角穴付1300M6×1.0-28996×1.0

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました