(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S3M 固定寸法タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S3M 固定寸法タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
510円 ~ 2,710円
税込価格
561円 ~ 2,981円

固定寸法から選択する旧規格の商品です。新規採用時は後継品のRoHS対応・寸法フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定468件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
RoHS対応・寸法フリー指定 でさらに選びやすくなったエコノミーシリーズタイミングプーリが発売開始!(商品ページはこちら
外形図
 プーリ形状
K 形状

A 形状

B 形状
軸穴仕様
H  丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝+タップ
標準歯形[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
  タップ穴が120°近辺になります。
[ ! ]キー溝の詳細寸法
[ ! ]キー溝と歯の位置関係は一定では
  ありません。
[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
  タップ穴が120°近辺になります。
[ ! ]歯溝寸法は歯数によって若干変わります。 (ピッチ:3.0mm)
[ M ]材質[ S ]表面処理
プーリフランジ
アルミ合金アルミ合金白アルマイト
[ ! ]フランジカシメ済です。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

■タップ穴寸法表 (軸穴規格:P・N)
dH7
軸穴内径
2×M
(並目)
付属品
セットスクリュ−
4~5M3M3×3
6~17M4M4×3
18~30M5M5×4

■ベルト呼び幅・寸法 (*印参照)
mm呼び
S3M060S3M100S3M150
A71117
W111521
L192329
規格表
注文例   型番プーリ形状軸穴仕様・軸径
 C−HTPA14S3M060AH6

■H(丸穴)【A形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100
C-HTPA14S3M060
S3M100
AH
(丸穴)
56    13.3712.611610
1556    14.3213.561811
165 7    6 7       15.2814.521811
1856 8    6.35 8      17.1916.432013
2056 89     8      19.118.342214
2256 8 1021.0120.252516
24     104   8      22.9222.162516
265          10     24.8324.072818
28   8         13   26.7425.983020
30     1012 18  28.6527.893223
32  6.35 8      30.5629.83525
60         222857.356.536146

【K・B形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100S3M150
C-HTPA16S3M060
S3M100
S3M150
KH
(丸穴)
5  15.2814.52181811
1881716.43202013
2058 19.118.34222214
225    21.0120.25252516
24B 66.35  22.9222.16142516
28  6.358 26.7425.98183020
32    1430.5629.8203525
48  2045.8445.07345038


■P(丸穴+タップ)【A形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100S3M150
C-HTPA15S3M060
S3M100
S3M150
AP
(丸穴+タップ)
 5               14.3213.561811
16 5               15.2814.521811
18 56              17.1916.432013
20 56              6    19.118.342214
22 566.358             8   21.0120.252516
244566.35810     566.35810           68   22.9222.162516
254566.35810    4566.3581011           8   23.8723.112818
26 566.35810     566.35810            8   24.8324.072818
28 566.3581012    566.35810 12 13        8   26.7425.983020
30  66.35810121415   66.35810 1212.7131415      810121428.6527.893223
32    81012  16  66.35810 12  14       8   30.5629.83525
34  6 810      18     8   32.4731.714028
36  66.3581012     66.35810            81012 34.3833.624028
40    8 12       810 12     20    810  38.237.444432
44    810    14    25 42.0241.254836
48    810        810 12         45.8445.075038
50     10        810        22  47.7546.985240
60                3057.356.536146
72     10  12.7       3068.7567.997458

【K・B形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100S3M150
C-HTPA14S3M060
S3M100
S3M150
KP
(丸穴+タップ)
456     456          13.3712.61161610
15 56      56          14.3213.56181811
164566.35     566.357        15.2814.52181811
18 566.358    566.35 8        8  17.1916.43202013
204566.358    566.35 8        8  19.118.34222214
22 566.358    566.35 810        10 21.0120.25252516
24B 566.358    566.35 8        8  22.9222.16142516
25 56 810   566.35 810      23.8723.11162818
26    810     6.35 8       24.8324.07162818
28 5 6.35810   566.35 8       26.7425.98183020
30    810     6.35 810 12     8 1228.6527.89203223
32    810     6.35 8       6.358  30.5629.8203525
34    8  14     810 1214   32.4731.71264028
36      13    6.35 8       34.3833.62264028
40     810111214 182038.237.44304432
48    8   45.8445.07345038
50     8       47.7546.98345240
72          15  68.7567.99507458

■N(キー溝+タップ)【A形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100S3M150
C-HTPA25S3M060
S3M100
S3M150
AN
(キー溝+
タップ)
810NK10    810NK1011        810 11          23.8723.112818
26810     810NK1011        810NK10           24.8324.072818
28810 12   810 111213      810  12         26.7425.983020
30810 1214  810NK1011121314     810NK10 12 14       28.6527.893223
32810 1214 17810 1112 14151617  810NK10 12 141516     30.5629.83525
34810  12 1415     10  12 1415      32.4731.714028
368  12   810NK101112 1415 17   10NK10 12131415      34.3833.624028
40810 1112 1415  20  10 1112 1415 171920  38.237.444432
44810NK10 12 1415        12 14       42.0241.254836
48     15 810    1415     10  12     19   45.8445.075038
50810    14   2025      1415     2947.7546.985240
608      8   12 14      10  12     19 22 57.356.536146
72          2025    12         68.7567.997458

【B形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S3M060S3M100S3M150
C-HTPA25S3M060
S3M100
S3M150
BN
(キー溝+タップ)
8 8       8  23.8723.11162818
268 8       8  24.8324.07162818
288       26.7425.98183020
308 810NK1011    8  28.6527.89203223
328 810      8  30.5629.8203525
34810  121314  14 32.4731.71264028
36 10      14 34.3833.62264028
40810    1415 14 38.237.44304432
448       42.0241.25324836
48  1645.8445.07345038
508 47.7546.98345240
608       57.356.53396146
[ ! ]新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥基準単価
S3M060S3M100S3M150
HPNHPNHPN
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
14510650700
15530670730735
16550550690600740750900
18570710630770780790935
19
20580600740640780800935970
225807857107808509351,025
245807308456407807859209401,115
257408608509758009309151,0509701,0801,250
266107659008851,0206708309709501,0901,0101,1301,300
286307959409157008508701,0209901,1401,0401,160
308551,0559901,1857209201,0501,0551,1801,1001,2701,2301,400
328901,1001,0251,2307508809701,1001,1001,2301,1601,3201,2901,455
341,1701,0251,1701,1751,3201,2301,3801,560
369801,2101,1301,3601,0651,2101,2151,3601,2701,420
401,0501,1401,3001,3001,4701,3651,5301,730
441,2101,3801,5401,600
481,1701,1701,4501,3501,2751,4601,7101,930
501,2301,7101,3201,5101,5201,780
601,7301,2801,6301,8602,0802,190
722,0102,2802,3302,710
製品比較情報
 
当社類似品
HTPA□□S3Mなど
エコノミーシリーズ
C-HTPA□□S3M
(本商品)
エコノミーシリーズでの類似品
E-HTPA□□S3M
(後継品)
材質
プーリ
アルミ合金/S45C相当/SUS304
アルミ合金
アルミ合金
フランジ
アルミ合金/SPCC/SUS304
アルミ合金
アルミ合金
表面処理
白アルマイト/黒アルマイト
/硬質アルマイト/無電解ニッケルメッキ
/四三酸化鉄皮膜
白アルマイト
白アルマイト
寸法指定方法
フリー指定
固定寸法選択
フリー指定
軸穴仕様
8種類
3種類
H(丸穴)/P(丸穴+タップ)
/N(キー溝+タップ)
3種類
H(丸穴)/P(丸穴+タップ)
/N(キー溝+タップ)
追加工
選択可
不可
不可
付属品
(セットスクリュー)
あり
あり
あり
RoHS10
対応
対応
対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(9/1時点)型番:C-HTPA30S3M060-A-N8
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1
1020%
1525%
2030%
3145%
5150%
10165%
数量当社類似品
(HTPA30S3M060-A-N8)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
11,650円990円40%
101,320円792円40%
151,236円742円40%
201,155円693円40%
31907円544円40%
51852円495円42%
101825円346円58%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法
使用方法
ミスミタイミングプーリ駆動用例①駆動用
駆動輪で従動輪を回すことで伝動
ミスミタイミングプーリリニア駆動用例①リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングプーリ搬送用例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングプーリトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングプーリを使用したワーク反転移送機構の設計例
■機構名
ワーク反転移送機構

■機構性能
コンベア上のワークを90度回転させ、次工程へ供給。
この時、クランプ機構が180度自転し、移送時搬送方向に対しワークの方向を変えない。

■タイミングプーリの働き
タイミングプーリとタイミングベルトの伝動により、ワークを移送しながら置く方向を変えることができます。(S規格とGT規格のタイミングプーリに対応)

詳細はワーク反転移送機構をクリックしてください。
関連商品

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
軸穴径 d(mm)
軸穴形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
6
14
A形
5
H
10

1個

510( 561円 )

14日目~

該当なし
6
14
A形
6
H
10

1個

510( 561円 )

9日目~

該当なし
6
14
K形
4
P
10

1個

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
6
14
K形
5
P
10

1個

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
14
K形
4
P
10

1個

700( 770円 )

14日目~

該当なし
10
14
K形
5
P
10

1個

705( 776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
14
K形
6
P
10

1個

705( 776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
15
A形
5
H
10

1個

530( 583円 )

9日目~

該当なし
6
15
A形
6
H
10

1個

530( 583円 )

14日目~

-
6
15
K形
5
P
10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
15
K形
6
P
10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
15
A形
5
P
10

1個

730( 803円 )

14日目~

-
10
15
K形
5
P
10

1個

735( 809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
15
K形
6
P
10

1個

735( 809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
16
A形
5
H
10

1個

550( 605円 )

14日目~

該当なし
6
16
A形
7
H
10

1個

550( 605円 )

14日目~

該当なし
6
16
K形
5
H
10

1個

550( 605円 )

14日目~

該当なし
6
16
K形
4
P
10

1個

690( 759円 )

14日目~

該当なし
6
16
K形
5
P
10

1個

695( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
16
K形
6
P
10

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
16
K形
6.35
P
10

1個

695( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
16
A形
6
H
10

1個

600( 660円 )

14日目~

該当なし
10
16
A形
7
H
10

1個

600( 660円 )

14日目~

-
10
16
A形
5
P
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
16
K形
5
P
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
16
K形
6
P
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
16
K形
6.35
P
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
16
K形
7
P
10

1個

750( 825円 )

14日目~

-
15
16
K形
6.35
P
10

1個

900( 990円 )

14日目~

該当なし
6
18
A形
5
H
10

1個

570( 627円 )

9日目~

該当なし
6
18
A形
6
H
10

1個

570( 627円 )

14日目~

該当なし
6
18
A形
8
H
10

1個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
18
K形
5
P
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
18
K形
6
P
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
6
18
K形
6.35
P
10

1個

710( 781円 )

14日目~

該当なし
6
18
K形
8
P
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
A形
6.35
H
10

1個

630( 693円 )

14日目~

該当なし
10
18
A形
8
H
10

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
A形
5
P
10

1個

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
10
18
A形
6
P
10

1個

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
K形
5
P
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
K形
6
P
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
K形
6.35
P
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
18
K形
8
P
10

1個

640( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
15
18
K形
8
H
10

1個

790( 869円 )

14日目~

該当なし
15
18
K形
8
P
10

1個

935( 1,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
20
A形
5
H
10

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
20
A形
6
H
10

1個

580( 638円 )

9日目~

該当なし
6
20
A形
8
H
10

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
20
A形
9
H
10

1個

580( 638円 )

14日目~

該当なし
6
20
K形
5
H
10

1個

600( 660円 )

14日目~

該当なし
6
20
K形
8
H
10

1個

600( 660円 )

14日目~

該当なし
6
20
K形
4
P
10

1個

740( 814円 )

14日目~

該当なし
6
20
K形
5
P
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
20
K形
6.35
P
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
6
20
K形
8
P
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
20
A形
8
H
10

1個

640( 704円 )

14日目~

該当なし
10
20
A形
5
P
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
20
A形
6
P
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
10
20
K形
5
P
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

固定寸法から選択する旧規格の商品です。新規採用時は後継品のRoHS対応・寸法フリー指定タイプからお選びください。(こちら​)
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S3M 固定寸法タイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
エンコーダ回転部
評価 5.0満足度:5.02024/11/15
エンコーダ回転の伝達に使用しました。
サイズが豊富で選定がしやすく、問題なく使用させてもらっています。
安価で短納期は非常にありがたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品交換
評価 4.0満足度:4.02024/10/17
仕様もいろいろ選べ、納期も早く性能的にも特に問題なく使用できております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備の回転部
評価 4.0満足度:4.02024/09/09
希望のサイズ感とお手頃な価格だったので購入しました。選定時の選択肢が幅広く、選びやすいのが良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました