(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPKNS16-3-4
高精度ディスクカップリング 高トルク・セットスクリュータイプ カップリング_CPKNS

高精度ディスクカップリング 高トルク・セットスクリュータイプ CPKNS16-3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

従来より精度・耐久性をあげ、コストも抑えた新商品です。【特長】・高ねじり剛性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

CPKNS16-3-4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

ダブルディスクタイプ 
CPKWS(標準穴)CPKWSLK(キー溝穴d1)    CPKWSWK(キー溝穴d1・d2
 CPKWSRK(キー溝穴d2
   
シングルディスクタイプ  
CPKNS(標準穴)CPKNSLK(キー溝穴d1)    CPKNSWK(キー溝穴d1・d2
 CPKNSRK(キー溝穴d2
[ ! ]適用軸径の推奨はめあい公差はh7です。
ディスク
タイプ
標準穴キー溝付穴[ M ]材質[ S ]表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)本体ディスクセットスクリュー本体六角穴付ボルト
ダブルCPKWSCPKWSLKCPKWSRKCPKWSWKアルミ合金ステンレスSCM435アルマイト
処理
四三酸化
鉄被膜
シングルCPKNSCPKNSLKCPKNSRKCPKNSWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPKWS22.256
CPKWSLK22.256
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)d3LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
CPKWSCPKWSLK
CPKWSRK
CPKWSWK
ダブルディスクタイプ
CPKWS
CPKWSLK
CPKWSRK
CPKW
SWK
16344.55            6.315.85.12.5M2.50.51,7301,9402,150
19344.556           8.518.16.13M30.71,9502,1602,370
22.2344.5566.357899.525      920.16.3
26.6 44.5566.357899.52510     12.2267.43.6M41.72,1602,3702,580
31.8   566.357899.52510111212.7141514.424.77.22,2702,6902,690
※キー溝穴タイプは、d1d2ともに6φ以下の指定はできません。
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
CPKNSCPKNSLK
CPKNSRK
CPKNSWK
シングルディスクタイプ
CPKNS
CPKNSLK
CPKNSRK
CPK
NSWK
16344.55            125.12.5M2.50.51,5101,7201,930
19344.556           14.056.13M30.71,8402,0502,260
22.2344.5566.357899.525      14.86.23
26.6 44.5566.357899.52510     17.67.43.6M41.71,9502,1602,370
31.8   566.357899.52510111212.7141517.67.23.62,0602,2702,480
※キー溝穴タイプは、d1d2ともに6φ以下の指定はできません。

■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏芯
(mm)
ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
CPKWS
CPKWSLK

CPKWSRK
CPKSWK
16110.05200160002.2×10-7±0.26
191.83005.3×10-710
22.22.21.50.12400120001.0×10-616
26.630.156002.3×10-6±0.328
31.861300100004.3×10-630

■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏芯
(mm)
ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
CPKNS
CPKNSLK

CPKNSRK
CPKNSWK
16110.02270160001.8×10-7±0.15
191.86003.0×10-76
22.22.2120006.9×10-710
26.639002.0×10-6±0.1520
31.861700100004.4×10-6±0.230

型番リスト

型番
特性・用途
用途
軸穴径 1 d1(またはd)(φ)
軸穴径 2 d2(またはd)(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径 D(φ)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
本体材質
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(mm)
ディスク材質
最高回転数(r/min)
分類
シングル/ダブル
軸穴形状
材質証明書
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPKNS16-3-4

-
標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータ
3
4
~1.00
16
1
12
1.8×10-7
-
0.02
10,001~30,000
1
0.1
-
16000
カップリング本体
シングル
標準穴
-
-
-
10

1個

1,590( 1,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来より精度・耐久性をあげ、コストも抑えた新商品です。
【特長】・高ねじり剛性を持った形状。バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。低慣性モーメントで高回転でも安定。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。耐油性、耐薬品性に優れている。
・薄い金属製ディスクの撓みで軸心のずれを調整する構造。
・伝達するトルクが大きく高速回転にも対応。脱着が容易で簡単な構造。
【用途】・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータなど。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速・高精密位置制御システム、遠心分離機、複写機など。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 4 日目出荷

概要・仕様

仕様・概要

キー溝寸法 


 
  軸穴径  
d1,d2
寸法キー呼び寸法
(b×h)
bt
基準寸法公差基準寸法公差
φ8~φ103±0.01251.4+0.103×3
φ11~φ124±0.0151.84×4
φ12.1~φ1752.35×5
φ18~φ2262.86×6
φ23~φ308±0.0183.38×7
φ31~φ3210+0.2010×8

カタログ

 

CPKNS16-3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度ディスクカップリング 高トルク・セットスクリュータイプの型番CPKNS16-3-4のページです。
型番CPKNS16-3-4に関する仕様情報を記載しております。

高精度ディスクカップリング 高トルク・セットスクリュータイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
軸継手
評価 5.0満足度:5.02021/09/03
軸径もこれだけ揃っていれば申し分ありません。本体がアルミですので軽量であり、強度も心配ありません。全長が短く使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

温室サッシの開閉
評価 4.0満足度:4.02021/01/14
モーターのシャフトが8ミリ ボルトが10ミリなので、接続に使用
コンパクトですが、しっかり固定できて満足してます

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CPKNS16-3-3
CPKNS16-3-4.5
CPKNS16-3-5
CPKNS16-4-4
CPKNS16-4-4.5
CPKNS16-4-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 用途 軸穴径 1 d1(またはd)
(φ)
軸穴径 2 d2(またはd)
(φ)
許容トルク(範囲)
(N・m)
外径 D
(φ)
許容トルク
(N・m)
全長
(mm)
慣性モーメント
(kg・m2)
本体材質 許容偏心
(mm)
最高回転数(範囲)
(r/min)
許容偏角
(deg)
許容エンドプレイ
(mm)
ディスク材質 最高回転数
(r/min)
分類 シングル/ダブル 軸穴形状 材質証明書 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応33~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応34.5~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応35~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応44~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応44.5~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

1,590円

( 1,749円 )
1個 -

4日目

10-標準 / ステッピングモータ / サーボモータ対応45~1.00161121.8×10-7-0.0210,001~30,00010.1-16000カップリング本体シングル標準穴---

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました