(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

【特長】・GVコンベヤ用モータブラケットです。材質は、アルミ材です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

MOBP-GVN-90 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

MOBP-GVN-90
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90:関連画像
[ M ]材質アルミ材

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOBP-GVN-90

10

1個

4,220( 4,642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用モータブラケットです。材質は、アルミ材です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MOBP-GVN-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90の型番MOBP-GVN-90のページです。
型番MOBP-GVN-90に関する仕様情報を記載しております。

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベヤ用テンション機構関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました