(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVBC-GVFA-50-1010
GVコンベヤ用ベルト受けカバー ベルトウケカバー

GVコンベヤ用ベルト受けカバー CVBC-GVFA-50-1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,060円
税込単価
16,566円

【特長】・GVコンベヤ用のベルト受けカバーです。【材質】・SUS304です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

CVBC-GVFA-50-1010 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CVBC-GVFA-50-1010 の仕様・寸法情報

外形図

CVBC-CVHA-△-□ △=Bベルト幅 □=Lコンベヤ機長

CVBC-CVFA-△-□ △=Bベルト幅 □=Lコンベヤ機長

CVBC-CVHN-△-□ △=Bベルト幅 □=Lコンベヤ機長

CVBC-CVFN-△-□ △=Bベルト幅 □=Lコンベヤ機長
[ M ]材質SUS304

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVBC-GVFA-50-1010

10

1個

15,060( 16,566円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用のベルト受けカバーです。【材質】・SUS304です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

CVBC-GVFA-50-1010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用ベルト受けカバーの型番CVBC-GVFA-50-1010のページです。
型番CVBC-GVFA-50-1010に関する仕様情報を記載しております。

GVコンベヤ用ベルト受けカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CVBC-GVFA-100-1015
CVBC-GVFA-100-1020
CVBC-GVFA-100-1025
CVBC-GVFA-50-1015
CVBC-GVFA-50-1020
CVBC-GVFA-50-1025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

15,060円

( 16,566円 )
1個 -

8日目

10

コンベヤ用ベルト受けカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました