(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GVコンベヤ用片持ちピン FXA8-GVTSA

GVコンベヤ用片持ちピン FXA8-GVTSA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【特長】・GVコンベヤ用片持ちピンです。材質は、SUSです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

FXA8-GVTSA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

FXA8-GVTSA

A詳細図

GVコンベヤ用片持ちピン FXA8-GVTSA:関連画像
[ M ]材質SUS

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FXA8-GVTSA

10

1個

4,320( 4,752円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用片持ちピンです。材質は、SUSです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FXA8-GVTSAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用片持ちピン FXA8-GVTSAの型番FXA8-GVTSAのページです。
型番FXA8-GVTSAに関する仕様情報を記載しております。

GVコンベヤ用片持ちピン FXA8-GVTSAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました