(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHCNV12-GVFA-J-80
GVコンベヤ用従動軸 ジュウドウガワシャフト

GVコンベヤ用従動軸 SHCNV12-GVFA-J-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

【特長】・GVコンベヤ用従動軸です。【材質】・SUS304です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

SHCNV12-GVFA-J-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHCNV12-GVFA-J-80 の仕様・寸法情報

外形図

SHCNV12-GVHA-J-△

△=B:ベルト幅

SEC B-B
(2ヵ所)

GVコンベヤ用従動軸:関連画像

SHCNV12-GVFA-J-△

△=B:ベルト幅

SEC B-B
(2ヵ所)

GVコンベヤ用従動軸:関連画像

SHCNV12-GVHN-J-△

△=B:ベルト幅

SEC B-B
(2ヵ所)

GVコンベヤ用従動軸:関連画像

SHCNV12-GVFN-J-△

△=B:ベルト幅

SEC B-B
(2ヵ所)

GVコンベヤ用従動軸:関連画像

A:止め輪溝部 2ヵ所(2:1)

GVコンベヤ用従動軸:関連画像
[ M ]材質SUS304

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHCNV12-GVFA-J-80

10

1個

5,330( 5,863円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用従動軸です。【材質】・SUS304です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SHCNV12-GVFA-J-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用従動軸の型番SHCNV12-GVFA-J-80のページです。
型番SHCNV12-GVFA-J-80に関する仕様情報を記載しております。

GVコンベヤ用従動軸のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHCNV12-GVFA-J-130
SHCNV12-GVFA-J-140
SHCNV12-GVFA-J-150
SHCNV12-GVFA-J-90
SHCNV12-GVFN-J-100
SHCNV12-GVFN-J-110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

5,620円

( 6,182円 )
1個 -

11日目

10

5,620円

( 6,182円 )
1個 -

11日目

10

5,620円

( 6,182円 )
1個 -

11日目

10

5,330円

( 5,863円 )
1個 -

11日目

10

5,330円

( 5,863円 )
1個 -

11日目

10

5,620円

( 6,182円 )
1個 -

11日目

10

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました