(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFSDGV-2820-36
GVコンベヤ用アルミフレーム コンベヤヨウアルミフレーム

GVコンベヤ用アルミフレーム HFSDGV-2820-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,670円
税込単価
6,237円

【特長】・GVコンベヤ用アルミフレームです。【材質】・アルミ材です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

HFSDGV-2820-36 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HFSDGV-2820-36 の仕様・寸法情報

外形図

HFSDGV-2820-△ △=全長

X部詳細図
(4ヶ所)

Y部詳細図
(2ヶ所)

全長

C-C断面図
SL選択時の面取り

[ M ]材質アルミ材

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFSDGV-2820-36

10

1個

5,670( 6,237円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用アルミフレームです。【材質】・アルミ材です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HFSDGV-2820-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用アルミフレームの型番HFSDGV-2820-36のページです。
型番HFSDGV-2820-36に関する仕様情報を記載しております。

GVコンベヤ用アルミフレームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HFSDGV-2820-1006
HFSDGV-2820-1006-SL
HFSDGV-2820-1009
HFSDGV-2820-361
HFSDGV-2820-361-SL
HFSDGV-2820-364
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

7,740円

( 8,514円 )
1個 あり

8日目

10

8,790円

( 9,669円 )
1個 あり

8日目

10

7,740円

( 8,514円 )
1個 あり

8日目

10

5,860円

( 6,446円 )
1個 あり

8日目

10

6,910円

( 7,601円 )
1個 あり

8日目

10

5,860円

( 6,446円 )
1個 あり

8日目

10

コンベヤ用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました