(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCモータローラ/延長コード

DCモータローラ/延長コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,680円 ~ 21,210円
税込価格
4,048円 ~ 23,331円

ACタイプのモータローラより高トルク(3.3倍)・高寿命(2.5倍)・安全性の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品の動作にはDCモータローラ専用ドライバー(別売)(型式:MDRV-EB)が必要です。
  • モータローラを複数で使用する場合、モータローラ本数分のDCモータローラ専用ドライバーをご用意ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

MOR-DC48.6-A(標準)
取付金具
固定金具
MOR-DC48.6-B(丸溝)
MOR-DC48.6-C(Vリブド)
MCBL-DC(延長コード)
[ ! ]ケーブルは固定用です。可動ケーブル仕様の取り扱いはございません。
[ NG ]延長コードを複数繋げた1000mm以上の延長は推奨しておりません。電圧降下やノイズの影響を受ける可能性があります。
型式形状パイプ[ A ]付属品取付金具・固定金具
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
MOR-DC48.6ASTKM11メッキ鋼板取付金具
×1個
固定金具
×1個
SPFH590三価ユニクロ
B
C
[ ! ]モータローラはUL規格対応のCEマーク認定品です。
[ ! ]付属品は形状A,B,Cについてきます。

規格表

型式形状L
MOR-DC48.6
MCBL-DC

 
B
 

400
500
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
形状
L
許容静荷重
(kg)
専用ドライバー
(別売)
¥基準単価
Type
D
A
B
C
MOR-DC
48.6
A(標準)
B(丸溝)
C(Vリブド)
400
60
16,910
18,060
19,110
500
50
17,640
18,800
19,850
600
40
19,110
20,160
21,210
[ ! ]モータローラはDCモータローラ専用ドライバー(別売)(型式:MDRV-EB)が無いと動作しません。
モータ1台につき1個のドライバーが必要です。
[ ! ]モータローラを複数で使用する場合、モータローラ本数分のDCモータローラ専用ドライバーをご用意ください。
[ ! ]モータローラの選定方法は>>こちらを参照ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L¥基準単価
MCBL-DC5001,050
10002,100
速度呼び
電源
(DC/V)
モード
搬送可能重量
(kg)
搬送可能速度
(m/min)
接線力(N)
トルク(N・m)
電流値(A)
許容静荷重(kg)
定格
起動
定格
起動
定格
起動
L400
L500
L600
45
24
 通常時
40
5.9~59.0
40.7
224.8
0.9
5.4
2.5
3.0
60
50
40
 高トルクモード
55
5.9~42.7
74.0
293.2
1.8
7.1
3.4
5.0
金具取付箇所
フレーム穴加工寸法
<フレーム穴推奨寸法>
[ ! ]1.搬送物は段ボール・プラコンを想定しております。
[ ! ]2.ベルトの連動本数については、モータローラ1本に対してフリーローラは9本まででお考えください。
[ ! ]3.ベルトで連動しない場合の搬送物はモータローラ2本がワークにかかるように選定をしてください。
[ ! ]4.ベルト連動をされる場合は、モータローラは中央に配置してください。
[ ! ]5.搬送物は必ずモータローラから発進させてください。

関連部品

 
コンベア用ローラ
カテゴリページ
代表商品
画像

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
軸種類
荷重(目安)(N)
駆動
外径 D(φ)
形状
L寸
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
1000
10

1個

4,730( 5,203円 )

3日目

-
-
-
-
-
500
10

1個

3,680( 4,048円 )

3日目

ストレート
600
標準
48.6
A(標準)
400
10

1個

16,910( 18,601円 )

3日目

ストレート
500
標準
48.6
A(標準)
500
10

1個

17,640( 19,404円 )

3日目

ストレート
400
標準
48.6
A(標準)
600
10

1個

19,110( 21,021円 )

3日目

ストレート
600
標準
48.6
B(丸溝)
400
10

1個

18,060( 19,866円 )

3日目

ストレート
500
標準
48.6
B(丸溝)
500
10

1個

18,800( 20,680円 )

3日目

ストレート
400
標準
48.6
B(丸溝)
600
10

1個

20,160( 22,176円 )

3日目

ストレート
600
標準
48.6
C(Vリブド)
400
10

1個

19,110( 21,021円 )

3日目

ストレート
500
標準
48.6
C(Vリブド)
500
10

1個

19,850( 21,835円 )

3日目

ストレート
400
標準
48.6
C(Vリブド)
600
10

1個

21,210( 23,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACタイプのモータローラより高トルク(3.3倍)・高寿命(2.5倍)・安全性の高い(電圧24V)商品となります。

(i)ご注意

  • 本製品の動作にはDCモータローラ専用ドライバー(別売)(型式:MDRV-EB)が必要です。
  • モータローラを複数で使用する場合、モータローラ本数分のDCモータローラ専用ドライバーをご用意ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
値引き率基準単価5%
数 量1~5コ6コ~
出荷日2日目お見積り

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷1,000円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCモータローラ/延長コードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました