(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-BPW4-20P
【エコノミーシリーズ】 ボールプランジャー 黒色亜鉛メッキタイプ【10~20個入り】 エコノミーシリーズ_ボールプランジャ

【エコノミーシリーズ】 ボールプランジャー 黒色亜鉛メッキタイプ C-BPW4-20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円 ~ 3,800円
税込価格
1,870円 ~ 4,180円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

外形図

規格表
Typeボディボールスプリング
材質 表面処理 材質 硬度 材質
極軽荷重タイプC-BPJFS45C亜鉛メッキ
(黒)
SUS440C52HRCSUS304
軽荷重タイプC-BSJF
重荷重タイプC-BPW
寸法図
ミスミボールプランジャー ボールポイントタイプセットスクリュー 位置決めボール キャッチ ボールバネセットスクリュー
 
型式dSLB極軽荷重軽荷重タイプ重荷重タイプ
TypeM
(並目)
パック入り数荷重(N)荷重(N)荷重(N)
min.max.min.max.min.max.
C-BPJF(M4~M12のみ)
C-BSJF(M3~M10のみ)
C-BPW(M4~M16のみ)
320P1.50.581.5--1.53--
42.380.81021325320
531122.524310420
610P3.51.212335515530
851.616447720650
1062165589251060
1282.6206610--12100
16103.3258----30110

型番リスト

型番
外径M(mm)
ストローク (S)(mm)
初期荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
入り数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-BPW4-20P

4
0.8
3
20
10
20コ/袋

2パック

20個入り

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

概要・仕様

商品概要
·本シリーズは中国で製造されたミスミエコノミーシリーズ ボールプランジャー 黒色亜鉛メッキタイプです。本体は六角穴並目ねじ加工され、中低精度の設備や治具などで幅広く利用されています。
·ボールプランジャーは、ボールポイントタイプセットスクリュー、位置決めボール、キャッチ、ボールバネ セットスクリューともいわれ、ばねで先端のボールを押し出しすることで、ワーク位置の仮決め、割り出し等にご使用いただけます。
·従来黒染め品と比べ、外観が良く、ロットの色が安定し、亜鉛メッキされた表面の耐蝕性が一段とアップ。
商品特長
·当社従来品に比べ、本シリーズは中国で製造されたため、コストが大幅に下がりました。
·従来黒染め品と比べ、色が安定しており外観が良く、亜鉛メッキにより表面の耐蝕性が一段とアップしております。
·豊富なバリエーションで様々なサイズ、長さ、負荷要求に対応します!
·先端部にスパナ溝がないため、六角レンチを使用してください。
·構造がシンプル:ボールプランジャーはスプリングを内蔵しており、先端のボールに予圧量を設定し、上下に運動する製品です。
·取付が簡単:位置決めを必要とする直線運動や回転運動機構に適し、汎用ねじによる取付が可能で、脱着が簡単。
·治具の割り出し、位置決め、リミット(停止位置)設定などに使われています。
·ねじ込むネジの深さでストロークの微調整ができます。
 
TYPEボールプランジャスプリング
プランジャ
標準ショートタイプロングタイプ圧入タイプフランジ付きタイプ
商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長
本体材質SUS304S45CS45CSUS304SUS304SUS303/POMSUS303/S45CSUS304
表面処理-白色亜鉛メッキ黒色亜鉛メッキ-----
外径M3~M16M4~M8M3~M16M3~M8M3~M8φ3~φ10M5~M10M3~M10
 
項目当社従来品エコノミーシリーズ
本体材質SUS304SUS304
ボール材質SUS440CSUS304
ばね材質SUS631J1SUS304
長さ公差-0.5~0-0.8~0
使用例
使用例
ミスミボールプランジャー ボールポイントタイプセットスクリュー 位置決めボール キャッチ ボールバネセットスクリュー
使用方法
薄板取付時、ナットによる締め付けが可能。
ミスミボールプランジャー ボールポイントタイプセットスクリュー 位置決めボール キャッチ ボールバネセットスクリュー
注意事項
·先端部にスパナ溝がないため、後部の六角穴を使って六角レンチで締め付けてください。
·ストローク(S)及び溝寸法(B)、及び荷重は参考値であり保証値ではございません。
·緩み防止処理はしていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ボールプランジャー 黒色亜鉛メッキタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました