(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBIS2-3-2
ビットインサート ビットインサート

ビットインサート MBIS2-3-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

・ビットインサートは低コストで取り扱いが容易な、汎用タイプのインサートナットで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インサートを挿入する箇所について、バラ購入でテスト検証してから決定いただくことを推奨します。
  • 本体材質:黄銅
  • 適応相手材:熱可塑性樹脂
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MBIS2-3-2 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径(挿入後) M(mm)
外径D1
ピッチ(mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBIS2-3-2

2
3.0
0.4
2.0
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ビットインサートは低コストで取り扱いが容易な、汎用タイプのインサートナットです。保持力も優れています。

(i)ご注意

  • インサートを挿入する箇所について、バラ購入でテスト検証してから決定いただくことを推奨します。
  • 本体材質:黄銅
  • 適応相手材:熱可塑性樹脂
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表



外形図

MBIS
ビットインサート:関連画像
Typeビットタイプ[ M ]材質
MBISスタンダード(片面タイプ)黄銅(C3604相当)


規格表

型式
MBIS2-3-3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M(ねじ径)
×
ピッチ
D1D2L
(長さ)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~5051~500
MBIS
ビットインサート
2-3-2M2×0.43.03.32.0604036
2-3-33.03.33.0503330
2-3-43.03.34.0
2-3-63.03.36.0
2-3-83.03.38.01208072
2-3.5-33.53.83.0503330
2-4-64.04.36.01208072
2-4-74.04.37.0503330
3-4.5-2M3×0.54.54.82.0
3-4.5-34.54.83.0372522
3-4.5-44.54.84.0503330
3-4.5-4.84.54.84.8
3-4.5-54.54.85.0
3-4.5-64.54.86.0372522
3-4.5-74.54.87.0604036
3-4.5-84.54.88.0
3-5-45.05.34.01208072
3-5-55.05.35.0604036
3-5-65.05.36.0
3-5.5-45.55.84.01208072
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M(ねじ径)
×
ピッチ
D1D2L
(長さ)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~5051~500
MBIS
ビットインサート
4-5.5-3M4×0.75.55.83.0604036
4-5.5-45.55.84.0
4-5.5-55.55.85.0
4-5.5-5.85.55.85.8
4-5.5-65.55.86.0
4-5.5-75.55.87.0
4-5.5-85.55.88.0
4-5.5-95.55.89.0674440
4-6-66.06.36.0
4-6-86.06.38.0755045
4-6.5-66.56.86.01208072
4-6.5-76.56.87.0
5-6.5-8M5×0.86.56.88.0755045
5-8-58.08.35.01208072
5-8-98.08.39.01006760
6-8-6M6×1.08.08.36.0
6-8-98.08.39.0
6-8-138.08.313.01208072
8-11-13M8×1.2511.011.313.0200133120

使用例

■使用例

相手材にセット

圧入または熱圧入

完了

ビットインサート:関連画像

■相手材選定方法

相手材

ビットインサート:関連画像
A→インサートD1径の2倍以上できる限り太く
B→インサートD1径+0.05mm位

C→インサートL寸+0.2mm以上
熱圧入時は0.5mm以上

■圧入時の注意点
①インサート圧入時には相手ボス一番上から力が掛かるため、外径を太くし割れないようにしてください。
②太くできない場合、熱圧入で割れを防ぐことができます。
③インサートに傷が付かないようポンチや板などあてがい、上からハンマーなどで叩いて挿入してください。
※参考加熱温度:200~250℃を推奨しております。

■使用上の注意

ビットインサート:関連画像
パッキン等柔らかい物を締め付ける時インサートが抜けてきます。

ビットインサート:関連画像
締め付けられる物がインサートの外径より大きい時インサートが抜けてきます。

ビットインサート:関連画像
相手材の下穴が大きすぎる場合。

■参考強度
相手樹脂強度M3
MBIS3-4.5-7
M4
MBIS4-5.5-9
M5
MBIS5-6.5-8
M6
MBIS6-8-9
ABSトルク(N・m)1.82.54.25.1
引張り(N)55976511771765
ノリルトルク(N・m)1.93.05.06.8
引張り(N)61898114711765
ポリカ―ボネートトルク(N・m)2.03.05.26.4
引張り(N)883117715201814

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

MBIS2-3-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットインサートの型番MBIS2-3-2のページです。
型番MBIS2-3-2に関する仕様情報を記載しております。

ビットインサートのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
樹脂部品へ
評価 4.0満足度:4.02024/04/01
必要になった際に、翌日に届くのは
やはり強いです。
製品としてはミスミ製ですが
他社製品と見比べても問題なく使用可能です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品に止付けて
評価 3.0満足度:3.02023/05/28
製品に圧入してとの指示で購入しました。特にないですが圧入はしやすかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

樹脂へのインサート
評価 5.0満足度:5.02022/05/10
製品として、完成しました。
安心感があり、ヘリサートより簡単です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

樹脂に取付けて使用
評価 5.0満足度:5.02022/04/06
M4サイズを樹脂材に熱圧入をして使用しました。
しっかりと固定できて、強度も十分だと感じました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

樹脂部品
評価 4.0満足度:4.02022/02/22
インサートを樹脂が溶ける温度まで熱するだけで圧入できるのでとても便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MBIS2-3-3
MBIS2-3-4
MBIS2-3-6
MBIS2-3-8
MBIS2-3.5-3
MBIS2-4-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径(挿入後) M
(mm)
外径D1 ピッチ
(mm)
長さ L
(mm)

53円

( 58円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1023.00.43.0

53円

( 58円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1023.00.44

53円

( 58円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1023.00.46

127円

( 140円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1023.00.48

53円

( 58円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1023.50.43.0

127円

( 140円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1024.00.46

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました