(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【新商品:レーザ遮光プレート】山本光学(株)製とタキロンシーアイ(株)製をフリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 分光データや注意事項等はこちらをご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定182件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ:関連画像1~16×ボルト呼び径選択

[ ! ]穴間ピッチは均等割りです。ピッチの計算式はap=(A-2C)/(a-1)
bp=(B-2D)/(b-1)となります。
[ ! ]1辺の穴数が1の場合、端面からの穴に(C)、(D)寸法は適用されません。(非対称の加工となります)
[ ! ]切断部に発生したバリ除去のみ行います。
コーナー部の切創対策には4コーナー同寸加工の追加工をご指定下さい。

穴加工詳細
N(通し穴)P(皿穴)穴加工条件(N・P
塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像
ボルト呼び径3456810
d3.54.55.56.5911
d17.5-----
h2-----
呼び径b(最小値)
3~102.5
 
【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ:関連画像 ■穴数組合せ表 ■型式指定方法

例)A辺側の穴数3 B辺側の穴数3の場合、LSPFT33W8となります。
[ ! ]総穴数の計算式は2a+2b-4となります。aとbが1の時はa×bとなります。
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
 加工方法表面性状
側面4面丸のこ切断
上下面素材
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
Type[ M ]材質適合規格対応レーザー対応波長(nm)光学濃度(OD)可視光線透過率(%)厚さ(mm)
LSPFT塩ビ(タキロンシーアイ株式会社製:TSLA W402)ファイバー/
YAG
950~11506以上313
LSPFYアクリル(山本光学株式会社製:YL-500ファイバー)CEファイバー/
YAG
920~11507以上403.5

●Tの寸法公差 ±0.5  ●A・Bの寸法公差 ±1.0  [ ! ]AとB寸法はA≧Bでご指定下さい。

■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
塩ビプレート:関連画像4~16×ボルト呼び径選択

[ ! ]穴間ピッチは均等割りです。ピッチの計算はap=(A-2C)/(a-1)
bp=(B-2S)/(b-1)となります。
[ ! ]切断部に発生したバリ除去のみ行います。
コーナー部の切創対策には4コーナー同寸加工の追加工をご指定下さい。

穴加工詳細
N(通し穴)P(皿穴)穴加工条件(N・P
塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像
ボルト呼び径3456810
d3.54.55.56.5911
d17.5-----
h2-----
呼び径b(最小値)
3~102.5
 
【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ:関連画像 ■穴数組合せ表 ■型式指定方法
例)A辺側の穴数2 B辺側の穴数2の場合、LSPFT22V8となります。
[ ! ]総穴数の計算式は2a+2bとなります。
 加工方法表面性状
側面4面丸のこ切断
上下面素材
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
Type[ M ]材質適合規格対応レーザー対応波長(nm)光学濃度(OD)可視光線透過率(%)厚さ(mm)
LSPFT塩ビ(タキロンシーアイ株式会社製:TSLA W402)ファイバー/
YAG
950~11506以上313
LSPFYアクリル(山本光学株式会社製:YL-500ファイバー)CEファイバー/
YAG
920~11507以上403.5

●Tの寸法公差 ±0.5  ●A・Bの寸法公差 ±1.0  [ ! ]AとB寸法はA≧Bでご指定下さい。

■穴加工付タイプ
塩ビプレート:関連画像-2穴-2HT-4穴-4HT-6穴-6HT-8穴-8HT
[ ! ]A≧B
[ ! ]適応するレーザ以外のレーザ光に使用しないでください。
[ ! ]材質特性はこちら
穴加工詳細
N(通し穴)P(皿穴)穴加工条件(N・P
塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像塩ビプレート:関連画像
ボルト呼び径3456810
d3.54.55.56.5911
d17.5-----
h2-----
呼び径b(最小値)
3~102.5
仕上げ側面4面上下面
加工方法表面性状加工方法表面性状
丸のこ切断丸のこ切断素材
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
Type[ M ]材質適合規格対応レーザー対応波長(nm)光学濃度(OD)可視光線透過率(%)厚さ(mm)
LSPFT塩ビ(タキロンシーアイ株式会社製:TSLA W402)ファイバー/
YAG
950~11506以上313
LSPFYアクリル(山本光学株式会社製:YL-500ファイバー)CEファイバー/
YAG
920~11507以上403.5

●Tの寸法公差 ±0.5  ●A・Bの寸法公差 ±1.0

■標準タイプ
【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ:関連画像
[ ! ]A≧B
[ ! ]適応するレーザ以外のレーザ光に使用しないでください。
[ ! ]材質特性はこちら
仕上げ側面4面上下面
加工方法表面性状加工方法表面性状
丸のこ切断丸のこ切断素材
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
Type[ M ]材質適合規格対応レーザー対応波長(nm)光学濃度(OD)可視光線透過率(%)厚さ(mm)
LSPFT塩ビ(タキロンシーアイ株式会社製:TSLA W402)ファイバー/
YAG
950~11506以上313
LSPFYアクリル(山本光学株式会社製:YL-500ファイバー)CEファイバー/
YAG
920~11507以上403.5

●Tの寸法公差 ±0.5  ●A・Bの寸法公差 ±1.0

規格表

■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
型式ABCDボルト呼び径
LSPFY33W8200100C20D10N5
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
型式ABCDRSボルト呼び径
LSPFY22V8200100C60D20R20S60N5
■標準タイプ
型式AB
LSPFT200100
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
型式ABT穴位置指示ボルト呼び径選択
Type穴数組合せCD通し穴皿穴
A辺側
穴数
B辺側
穴数
穴加工
形状
穴数指定1mm単位指定0.5mm
単位
NP
LSPFT1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
W1
3
5

8
12
16
2
4
6

10
14
50

1200
50

1000
36

1191.5
6

991.5
3
4
5
6
8
10
3
LSPFY3.5
[ ! ]C,D寸法の指定範囲:穴加工詳細の加工条件をご確認の上ご指定下さい。
通し穴・皿穴加工時は穴同士、もしくは端面と2.5㎜以上必要です。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
型式ABT穴位置指示ボルト呼び径選択
Type穴数組合せCDRS通し穴皿穴
A辺側
穴数
B辺側
穴数
穴加工
形状
穴数指定1mm
単位
指定0.5mm単位NP
LSPFT1
2
3
4
1
2
3
4
V4
6
8
10
12
14
16
50

1200
50

1000
36

1191.5
6

991.5
6

1191.5
6

991.5
3
4
5
6
8
10
3
LSPFY3.5
[ ! ]C,D,R,S寸法の指定範囲:穴加工詳細の加工条件をご確認の上ご指定下さい。
通し穴・皿穴加工時は穴同士、もしくは端面と2.5㎜以上必要です。
[ ! ]A辺側穴数、B辺側穴数が3以上の場合は、C≧R、S≧Dとなるよう寸法をご指定下さい。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径選択
Type穴数指定1mm単位指定0.5mm単位N(通し穴)P(皿穴)
LSPFT2H
4H
6H
8H
50〜120050〜100036〜1191.5
(2H・4H)

6〜595.5
(6H・8H)
4.5〜995.5
(2H)
6〜991.5
(4H・6H)
6〜495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
3
LSPFY3.5
[ ! ]F寸の指定範囲
2H・4H選択時:d(d1)+2.5≦F≦A-d(d1)-5、2HL選択時:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5、6H・8H選択時:d(d1)+2.5≦F≦(A-d(d1)-5)/2が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲
2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B-d(d1)-5、8H選択時:d(d1)+2.5≦G≦(B-d(d1)-5)/2が必要です。
(dは通し穴、d1は皿穴選択のとき)
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■標準タイプ
型式ABT
Type指定1mm単位
LSPFT50〜120050〜10003
LSPFY3.5

追加工

■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
型式ABCDボルト呼び径(ACC,ACR)
LSPFY33W8200100C20D10N5ACC
Alterations4コーナー同寸(5mm)加工
CodeACCACR
Spec.
4コーナー同寸5mmでカット、
R加工いたします。
・ACC コーナー5mm カット
・ACR コーナー5mm R

[ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、
穴加工詳細の加工条件を
ご覧ください

穴加工種b(最小値)
通し穴・皿穴2.5
¥/1Code400500
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
型式ABCDRSボルト呼び径(ACC,ACR)
LSPFY22V8200100C60D20R20S60N5ACR
Alterations4コーナー同寸(5mm)加工
CodeACCACR
Spec.
4コーナー同寸5mmでカット、
R加工いたします。
・ACC コーナー5mm カット
・ACR コーナー5mm R

[ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、
穴加工詳細の加工条件を
ご覧ください

穴加工種b(最小値)
通し穴・皿穴2.5
¥/1Code400500
■標準タイプ
型式AB(CCA・・・etc)
LSPFY200100CCA15-CCC15
Alterationsアルミフレーム
ブラインドジョイント用切欠き
4コーナー逃げカットコーナーカット コーナーのR加工4コーナー同寸加工
CodeF□□・E□□・J□□・K□□CNCCA・CCB・CCC・CCD
CRA・CRB・CRC・CRD
ACCACR
Spec.アルミフレームのブラインドジョイント用逃
げカットをいたします。




 

[ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可

[ ! ]指定方法はP.996をご覧ください

4コーナーの逃げカットいたします。
CN=指定1mm単位
[ ! ]5≦CN≦50
 指定方法CN=25→CN25
 

[ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可

任意のコーナー(ABCD)を加工いたします。
指定5mm単位
・CCA5=Aコーナー5mm カット
・CRB5=Bコーナー5mm R

 

[ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可

[ ! ]4コーナー同寸加工との併用はできません

[ ! ]規格詳細はP.996をご覧ください

4コーナー同寸5mmでカット、
R加工いたします。
・ACC コーナー5mm カット
・ACR コーナー5mm R

[ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、
穴加工詳細の加工条件を
ご覧ください

穴加工種b(最小値)
通し穴・皿穴・
ネジインサート
2.5
だるま5
¥/1Code200/コーナー400C5≦C≦2025≦C≦50400500
200/コーナー300/コーナー
R5≦R≦2025≦R≦5055≦R≦100
200/コーナー300/コーナー450/コーナー

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミFA標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
形状
A辺側穴数
B辺側穴数
穴加工
長さ A寸(mm)
幅 B寸(mm)
F寸(mm)
G寸(mm)
通し穴 ボルト呼び径
皿穴 ボルト呼び径
穴数
C(穴位置)(mm)
D(穴位置)(mm)
R(穴位置)(mm)
S(穴位置)(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
2H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 1191.5
4.5 ~ 995.5
3 ~ 10
-
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
2H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 1191.5
4.5 ~ 995.5
-
3
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
4H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
3 ~ 10
-
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
4H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
3
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
6H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 595.5
6 ~ 991.5
3 ~ 10
-
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
6H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 595.5
6 ~ 991.5
-
3
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
8H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 595.5
6 ~ 495.5
3 ~ 10
-
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数選択タイプ(2H~8H穴あり)
-
-
8H
50 ~ 1200
50 ~ 1000
6 ~ 595.5
6 ~ 495.5
-
3
-
-
-
-
-
塩ビ
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
1
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
1
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
2
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
2
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
3
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
3
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
1穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
5穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
1穴
5穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
2
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
2
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
4
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
12
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
2穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
12
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
5穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
2穴
5穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
3
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
1穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
3
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
2穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
6
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
12
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
12
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
3穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
8
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
14
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴なし)
3穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
14
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
3 ~ 10
-
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

塩化ビニル(PVC)
穴数組合せタイプ(コーナー穴あり)
3穴
4穴
-
50 ~ 1200
50 ~ 1000
-
-
-
3
10
6 ~ 1191.5
6 ~ 991.5
-
-
塩化ビニル(PVC)
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【新商品:レーザ遮光プレート】山本光学(株)製とタキロンシーアイ(株)製をフリー寸で販売

■レーザの散乱光から眼と身体を守ります。レーザ管理区域をわけるときなどに、レーザ遮光板としてご使用ください。
■光学濃度(OD値)が6以上で不可視光のファイバー・YAGレーザの波長に対応しています。

■取扱い説明書は下記をご覧ください。
LSPFY(山本光学(株)製:YL-500ファイバー)

■既設の設備に遮光機能を追加したい場合は、レーザ遮光シート L寸指定タイプをご検討ください。既設の設備のガラスや樹脂に貼り付けて使用可能です。

(i)ご注意

  • 「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 分光データや注意事項等はこちらをご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■穴加工費
穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴数¥穴加工費
N(通し穴)P(皿穴)
1150200
2300400
3450600
4600800
57501,000
69001,200
81,2001,600
101,5002,000
121,8002,400
142,1002,800
162,4003,200
穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴数¥穴加工費
N(通し穴)P(皿穴)
4600800
69001,200
81,2001,600
101,5002,000
121,8002,400
142,1002,800
162,4003,200
■標準タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴加工付
Type
¥穴加工費
N(通し穴)P(皿穴)
2H300400
4H600800
6H9001,200
8H1,2001,600
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。
(例)
型式ABFGボルト呼び径
LSPFY4H300100F280G90N3
のとき
(標準タイプ単価)+(穴加工費)=穴加工タイプ単価
   8,890円   +  600円  = 9,490円
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工付)
型式ABCDボルト呼び径
LSPFY33W8300100C20D10N5
(標準タイプ単価)+(穴加工費)=穴数組合せタイプ単価
   8,890円   + 1,200円  = 10,090円
標準タイプの価格表はこちらをご覧ください。
■穴数組合せタイプ(コーナー穴加工なし)
型式ABCDRSボルト呼び径
LSPFY22V8300100C60D20R20S60N5
(例)
(標準タイプ単価)+ (穴加工費) =穴数組合せタイプ単価
  8,890円    +  1,200円  = 10,090円
標準タイプの価格表はこちらをご覧ください。

納期

■穴加工付タイプ・穴数組合せタイプ
 5 日目出荷
    ご注文締切 

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
■標準タイプ
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■光学濃度(OD値)とは  [ ! ]そのほかの特徴は、こちらをご覧ください。
光学濃度(OD値)は光学フィルターを透過する入射光の減衰率であり、
次の式で計算されます。
OD値が大きくなれば、入射光の減衰率も大きくなり、保護性能が高い事になります。
OD(λ)= Log1(0 P(I λ)/P(T λ)) = -log10(T λ)
(PI:入射 PT:透過 T:特性波長の透過率)
光学濃度(OD値)透過率減衰率
0100%0
110%1×10−1
21%1×10−2
30.1%1×10−3
40.01%1×10−4
50.001%1×10−5
60.0001%1×10−6
70.00001%1×10−7

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

    アクリルプレート 押し出し板タイプ

    アクリルプレート 押し出し板タイプ

      極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

      極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

        樹脂シート

        樹脂シート

          アクリサンデー板 型板アクリ

          アクリサンデー板 型板アクリ

            アクリサンデーEX板

            アクリサンデーEX板

              アクリサンデー板

              アクリサンデー板

                アクリサンデーMR板

                アクリサンデーMR板

                  塩ビプレート ESS

                  塩ビプレート ESS

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー タキロンシーアイ
                    通常価格 - - - - 2,170円 1,760円 1,867円 850円 -
                    通常出荷日 3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                    環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - -
                    グレード レーザ遮光 - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                    グリーン - - - 不透明 - - 透明 透明
                    A・B寸公差 ±1.0 ±1.0 - ±1.0 - - - - -
                    材質証明書 対象 対象 対象 対象 - - - - -

                    【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                    高評価レビュー

                    レーザーマーカ設備 遮光用
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/10
                    自分で簡単に穴あけや切り欠き作業ができました。また、いろいろなサイズを選定できるため、とても便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    レーザーマーカ設備 遮光用
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/10
                    自分で簡単に穴あけや切り欠き作業ができました。また、いろいろなサイズを選定できるため、とても便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    製造機械への取付け
                    評価 5.0満足度:5.02022/08/22
                    下請けの電気屋さんに頼まれて注文。電気屋さんが言うには納期も早く金額も安いので。との事でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    レーザーマーカーの遮光
                    評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                    今まではプレートを購入し穴加工をして使用していましたが、穴加工も追加できるので組立が楽になり良かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました