(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TUUFW30
玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ- テークアップガタユニットTUUF

玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ- TUUFW30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,870円
税込単価
10,857円

・ベルトやチェーンの調整など軸心の移動を必要とする箇所に適しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

TUUFW30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


TUUFLN(コンパクトタイプ)
玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-:関連画像

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

使用温度:-15~100℃

構成部品[ M ]材質
①ユニット本体[ M ]FC200
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SCM435

TUUFW(給油式)

TUUFWN(無給油式)

玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-:関連画像

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

使用温度:-15~100℃

構成部品[ M ]材質
①ユニット本体[ M ]SPCC
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SCM435


規格表

型式
TUUFLN15
TUUFW20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式JIS呼び(軸受部)HH1LL1AA1A2WW1BS取付
ボルト
呼び
許容荷重
kN
基本定格荷重(kN)止めねじ重量(g)¥基準
単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1
TUUFLN12AS2011006526023531271510083.5226M103.439.64.6M5×0.811003,610
15AS202
17AS203
20AS2043325712.86.653,660
25AS20534.5277.5147.853,910
型式JIS呼び(軸受部)HH1LL1AA1A2WW1P1P2P3BS
TypeD
TUUFWN
(無給油式)

TUUFW
(給油式)
20UC204D1199154317370506301506919117643112.7
25UC205D16834.114.3
30UC206D1212166337393327812738.115.9
35UC207D14294852308017342.917.5
40UC208D1233192520596300882221749.219
45UC209D1
50UC210D1524599359221951.6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重
kN
取付ボルト呼び基本定格荷重(kN)調整ねじの呼び止めねじ重量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1無給油式給油式
TUUFWN
(無給油式)

TUUFW
(給油式)
207.65M1012.86.65TM16×3M5×0.847008,930
257.85147.8550009,330
309.8119.511.3TM18×457009,870
3512.7525.715.3680011,490
4015.6929.117.8TM25×51100016,880
4532.520.419,650
5016.67M123523.224,840

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
給油方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUUFW30

30
19500
11300
給油式
10

1個

9,870( 10,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルトやチェーンの調整など軸心の移動を必要とする箇所に適しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

Loading...

TUUFW30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-の型番TUUFW30のページです。
型番TUUFW30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-

玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-

    玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)

    玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)

      セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

      セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

        カウンタ

        カウンタ

          ウェイングインジケータ AD-4406A

          ウェイングインジケータ AD-4406A

            フラットトップチェスト(3段3引出し)

            フラットトップチェスト(3段3引出し)

              375×265×305mmハンディボックス

              375×265×305mmハンディボックス

                形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

                形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

                  デジタルミニデプス DMD-25G

                  デジタルミニデプス DMD-25G

                    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                          横型平行ハンド HCシリーズ

                          横型平行ハンド HCシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ オムロン 古里精機製作所 エー・アンド・デイ KTC(京都機械工具) エスコ FYH(日本ピローブロック) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ANEX ANEX 近藤製作所
                            通常価格 3,610円 6,450円 4,419円 2,990円 5,000円 55,888円 15,507円 12,989円 1,880円 6,291円 3,785円 4,383円 35,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   19日目  
                            種類 テークアップタイプ ピロータイプ - - - - - テークアップ形 - - - - -
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ - - - - - 円筒穴止ねじ式 - - - - -
                            ユニット本体 材質 FC200 ステンレス鋳鋼(SCS13) - - - - - 形鋼 - - - - -
                            転動体材質 SUJ2 SUS440C相当 - - - - - - - - - - -

                            玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            チエーン張り・ベルト張り。
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/13
                            最近はステンレス製フレームが多いのに、何でステンレス製のテークアップユニットが無いのか不思議でたまらない。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUUFLN20
                            TUUFLN25
                            TUUFW20
                            TUUFW35
                            TUUFW40
                            TUUFW45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 D
                            (φ)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            給油方法

                            3,660円

                            ( 4,026円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020128006650無給油式

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025140007850無給油式

                            8,930円

                            ( 9,823円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020128006650給油式

                            11,490円

                            ( 12,639円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10352570015300給油式

                            16,880円

                            ( 18,568円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10402910017800給油式

                            19,650円

                            ( 21,615円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10453250020400給油式

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました