・特徴 軸受部が高めに設定されており、他の部品との干渉を避ける際に適しています...
PDRHN(鋳物製心高ピロータイプ)
無給油式
PDRH
給油式
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度:-15~+100℃
[ ! ]給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)
構成部品 | [ M ]材質 |
①ハウジング | [ M ]FC200 |
②軸受軌道輪 | [ M ]SUJ2 |
③ゴムシール | [ M ]ニトリルゴム |
④止めねじ | [ M ]SCM435 |
型式 |
PDRHN12 PDRH20 |
型式 | JIS呼び | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本定格荷重(kN) | M1 | 重量 (g) (参考) | ¥基準単価 | |||
Cr(動) | Cor(静) | 無給油式 | 給油式 | |||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
(無給油式) PDRHN (給油式) PDRH | 12 | UC201D1 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 13 | 101 | 31 | 13 | 12.8 | 6.65 | M5×0.8 | 900 | 1,560 | 1,560 |
15 | UC202D1 | 1,380 | 1,380 | |||||||||||||||
17 | UC203D1 | 1,550 | - | |||||||||||||||
20 | UC204D1 | 1,550 | 1,550 | |||||||||||||||
25 | UC205D1 | 80 | 142 | 105 | 50 | 114 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.85 | 1200 | 1,530 | 1,530 | |||||
30 | UC206D1 | 90 | 165 | 120 | 21 | 17 | 16 | 130 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6×0.75 | 1800 | 2,020 | 2,020 | ||
35 | UC207D1 | 95 | 166 | 127 | 60 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | 25,7 | 15.3 | 2300 | 2,680 | 2,680 | ||||
40 | UC208D1 | 100 | 184 | 136 | 70 | 20 | 150 | 49.2 | 19 | 29.1 | 17.8 | M8×1.0 | 3200 | 3,300 | 3,300 | |||
45 | UC209D1 | 105 | 190 | 146 | 22 | 158 | 32.5 | 20.4 | 3500 | 3,800 | 3,800 | |||||||
50 | UC210D1 | 110 | 206 | 159 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 35.0 | 23.2 | 3900 | 4,280 | 4,280 |
D | 内径公差 (mm) | |
(mm) | ||
を超え | 以下 | |
10 | 18 | +0.015 0 |
18 | 31.75 | +0.018 0 |
31.75 | 50.8 | +0.021 0 |
50.8 | 80.962 | +0.024 0 |
80.962 | 120 | +0.028 0 |
120 | 180 | +0.033 0 |
Loading...
・特徴 軸受部が高めに設定されており、他の部品との干渉を避ける際に適しています。
Loading...
PDRH20で型番確定
玉軸受ユニット -鋳物製心高ピロータイプ-の型番PDRH20のページです。
型番PDRH20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PDRH12 |
PDRH15 |
PDRH25 |
PDRH30 |
PDRH35 |
PDRH40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 軸穴径 D (φ) | 取付け高さ H (mm) | 基本定格荷重 動定格 (N) | 基本定格荷重 静定格 (N) | 給油方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,560円 ( 1,716円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 70 | 12800 | 6650 | 給油式 | |
1,380円 ( 1,518円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 15 | 70 | 12800 | 6650 | 給油式 | |
1,530円 ( 1,683円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 25 | 80 | 14000 | 7850 | 給油式 | |
2,020円 ( 2,222円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30 | 90 | 19500 | 11300 | 給油式 | |
2,680円 ( 2,948円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 35 | 95 | 25700 | 15300 | 給油式 | |
3,300円 ( 3,630円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 40 | 100 | 29100 | 17800 | 給油式 |