(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
TYPE | レール 固定柵部色 | 扉色 | 出荷形態 | 左開き | 右開き |
シルバー | シルバー | 組立 | K-HFUCSLT | K-HFUCSRT | |
扉黄色 | シルバー | 黄色 | K-HFUCSLTY | K-HFUCSRTY | |
全黄色 | 黄色 | K-HFUCSLT3Y | K-HFUCSRT3Y |
型式 | - | <上段> フェンスネット パネル 複合板 パネルなし | - | <下段> フェンスネット パネル 複合板 パネルなし | - | W | - | D |
K-HFUCSLT6 | - | 50B | - | PET3 | - | W1000 | - | D2500 |
K-HFUCSRT3Y8 | - | FS3 | - | N | - | W1000 | - | D2000 |
型式 | 上段選択ー下段選択 | W (開口部寸法) 指定 1mm単位 | D (高さ) 指定 1mm単位 | L1 吊引き戸 レール 寸法 | L2 扉部幅 寸法 | L3 扉部高さ 寸法 | L4 固定柵部幅 寸法 | L5 固定柵部高さ 寸法 | T | ||
TYPE | シリーズ | フェンスネット (線径φ3.2) | なし | ||||||||
(シルバータイプ 組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT (左開き) K-HFUCSRT (右開き) | 6 | 30B (ピッチ30mm 黒) 30S (ピッチ30mm シルバー) 50B (ピッチ50mm 黒) 50S (ピッチ50mm シルバ-) | N (パネルなし) | 300 ~ 1500 | 1000 ~ 2500 W≧1001の時D≦2200 W≧1201の時D≦2000 | W×2 | W+T | D-75 | W | D+150 | 30 |
8 | D-95 | 40 | |||||||||
(扉黄色タイプ 組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY (左開き) K-HFUCSRTY (右開き) | 6 | D-75 | 30 | ||||||||
8 | D-95 | 40 | |||||||||
(全黄色タイプ 組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT3Y (左開き) K-HFUCSRT3Y (右開き) | 6 | D-75 | 30 | ||||||||
8 | D-95 | 40 |
型式 | 上段選択ー下段選択 | W (開口部寸法) 指定 1mm単位 | D (高さ) 指定 1mm単位 | L1 吊引き戸 レール 寸法 | L2 扉部幅 寸法 | L3 扉部高さ 寸法 | L4 固定柵部 幅寸法 | L5 固定柵部 高さ寸法 | T | ||||||
TYPE | シリーズ | フェンスネット | パネル(t=3) | 複合板 | なし | ||||||||||
(線径Φ3.2) | 透明 | ブラウンスモーク | オレンジ | (t=3) | |||||||||||
(シルバータイプ 組立出荷 固定柵部セット) K-HFUCSLT (左開き) K-HFUCSRT (右開き) | 6 | 30B (ピッチ30mm 黒) 30S (ピッチ30mm シルバー) 50B (ピッチ50mm 黒) 50S (ピッチ50mm シルバー) | PET3 (PET 3mm透明) AC3 (アクリル 3mm透明) PC3 (ポリカーボネート 3mm透明) ST3 (制電塩ビ 3mm透明) | BPET3 (PET3mm ブラウンスモーク) BAC3 (アクリル3mm ブラウンスモーク) BPC3 (ポリカーボネート 3mm ブラウンスモーク) | DPET3 (PET 3mmオレンジ) DAC3 (アクリル 3mmオレンジ) DST3 (制電塩ビ 3mmオレンジ) | FS3 (複合板 3mmシルバー) FB3 (複合板 3mm黒) WB3 (ホワイトボード 3mm白) | N (パネル なし) | 300 ~ 1500 | 1000 ~ 2500 W≧1001の時 D≦2000 | W×2 | W+T | D-75 | W | D+150 | 30 |
8 | D-95 | 40 | |||||||||||||
(扉黄色タイプ 組立出荷 固定柵部セット) K-HFUCSLTY (左開き) K-HFUCSRTY (右開き) | 6 | D-75 | 30 | ||||||||||||
8 | D-95 | 40 | |||||||||||||
(全黄色タイプ 組立出荷 固定柵部セット) K-HFUCSLT3Y (左開き) K-HFUCSRT3Y (右開き) | 6 | D-75 | 30 | ||||||||||||
8 | D-95 | 40 |
型式 | 構成部品 | |||||||
フェンス パネル 複合板 | フレーム型式 | 本体締結部品 | ||||||
TYPE | シリーズ | 引き戸部 | 固定柵部 | 吊り引き戸用 | ボルト | 数量 | ||
フレーム | ||||||||
(シルバータイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT (左開き) K-HFUCSRT (右開き) | 6 | フェンスネット 黒 (FENP) フェンスネット シルバー (FENM) 樹脂パネル 複合板 | HFFS6-3030 HFFH6-3030 | HFFS6-3030 HFFH6-3030 | HFHSD6-3030 | SCB8-40 | 12 | |
8 | HFFS8-4040 HFFH8-4040 | HFFS8-4040 HFFH8-4040 | HFHSD8-4040 | SCB12-60 | ||||
(扉黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLTY (左開き) K-HFUCSRTY (右開き) | 6 | HFFSY6-3030 HFFHY6-3030 | HFFS6-3030 HFFH6-3030 | HFHSD6-3030 | SCB8-40 | |||
8 | HFFSY8-4040 HFFHY8-4040 | HFFS8-4040 HFFH8-4040 | HFHSD8-4040 | SCB12-60 | ||||
(全黄色タイプ組立出荷固定柵部セット) K-HFUCSLT3Y (左開き) K-HFUCSRT3Y (右開き) | 6 | HFFSY6-3030 HFFHY6-3030 | HFFSY6-3030 HFFHY6-3030 | HFHSDY6-3030 | SCB8-40 | |||
8 | HFFSY8-4040 HFFHY8-4040 | HFFSY8-4040 HFFHY8-4040 | HFHSDY8-4040 | SCB12-60 | ||||
中材の種類 | 線径・厚み | 色 | 特徴 | |
フェンス | フェンスネット_50ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:50×50mm、拳が入らない 黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装 シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート |
フェンスネット_30ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:30×30mm、指4本入らない 黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装 シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート | |
パネル | PET | 3mm | 透明 ・ オレンジ ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:× |
制電塩ビ | 3mm | 透明 ・ オレンジ | 耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎ | |
アクリル | 3mm | 透明 ・ オレンジ ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:× | |
ポリカーボネート | 3mm | 透明 ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△ | |
複合板 | ホワイトボード | 3mm | 白 | 芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC 表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装 マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃ |
複合板 | 3mm | 黒・シルバー | 芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052 表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装 使用雰囲気温度:0~80℃ |
透明 | ブラウンスモーク | オレンジ |
![]() | ![]() | ![]() |
構成部材 | 数量 | シリーズ | 取り付け用ボルト | 数量 | 取り付け用ナット | 数量 | |
①滑車ユニット(※1) | HASGK | 2 | 6 | RSCB6−10 | 4 | HNTP6−6 | 4 |
8 | RSCB8−15 | 8 | HNTP8−8 | 8 | |||
②板金直線プレート(2穴) | HPTSS | 2 | 6 | CBE6−10 | 4 | HNTP6−6 | 4 |
8 | CBE8−15 | HNTP8−8 | |||||
③板金直線プレート(3穴) | 2 | 6 | CBE6−10 | 6 | HNTP6−6 | 6 | |
8 | CBE8−15 | HNTP8−8 | |||||
④板金L型プレート | HPTLS | 2 | 6 | CBE6−10 | 8 | HNTP6−6 | 8 |
8 | CBE8−15 | HNTP8−8 | |||||
⑤安全柵用引き戸ガイド | HASGL | 1 | 6 | CBE6−18 | 2 | HNTP6−6 | 2 |
8 | CBE8−20 | HNTP8−8 | |||||
⑥取手 | UHFNG100(※2) | 2 | 6 | SHFBS5−10 | 4 | HNTP6−5 | 4 |
8 | SHFBS5−12 | HNTP8−5 | |||||
⑦打掛錠 | HSUKJ | 1 | 6 | SHFBS4−8 | 4 | HNTP6−4 | 4 |
8 | SHFBS4−10 | HNTP8−4 | |||||
⑧薄型ブラケット | HBLSD6-P | 2 | 6 | CBE6−12 | 8 | HNTP6−6 | 8 |
8 | CBE8−15 | HNTP8−8 |
型式 | - | <上段> フェンスネット パネル 複合板 パネルなし | - | <下段> フェンスネット パネル 複合板 パネルなし | - | W | - | D | - | (追加工 Code) | |||
K-HFUCSLT6 | - | 50B | - | PET3 | - | W1000 | - | D2500 | - | LSET | |||
K-HFUCSRT3Y8 | - | FS3 | - | N | - | W1000 | - | D2000 | - | H100 |
Alteration | Code | Spec | ¥/1Code |
板金L型プレートへ変更 | LSET | 付属の板金直線プレート(※3穴)を板金L型プレート(HPTLS6)へ変更 [ ! ]変更する箇所は1か所のみです。 [ ! ]ボルトナットの数量も変更となります。 ※板金直線プレート(3穴)は特注品になります。 ![]() ※図の白部の安全柵はユニットに付属しません | 50 |
Alteration | Code | Spec. | \/Code |
固定柵部足高さ変更 [ ! ]固定柵部セットのみ適用 | H100 | 固定柵部高さ寸法(L5)を変更します。 H100 → (L5)・・・D+100 H120 → (L5)・・・D+120 | 無料 |
H120 |
アジャスタパッド・アンカー | フレームキャップ | ||||
カテゴリページ | |||||
代表商品 | |||||
画像 |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
型番 |
フレーム色 |
フレームサイズ |
吊り引き戸レール色 |
扉開き |
パネル・中材(上段) |
パネル・中材(下段) |
幅 W(mm) |
高さ D(mm) |
フレームタイプ |
パネル・中材の板厚/線径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
アクリル3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
アクリル3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ペット3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
複合板3mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
複合板3mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
なし
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ポリカーボネート3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ペット3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
制電塩ビ3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
ホワイトボード3mm白
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
アクリル3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
アクリル3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ペット3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
複合板3mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
複合板3mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
なし
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ポリカーボネート3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ペット3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
制電塩ビ3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
ホワイトボード3mm白
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
アクリル3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
アクリル3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ペット3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
複合板3mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
複合板3mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
なし
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ポリカーボネート3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ペット3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
制電塩ビ3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
ホワイトボード3mm白
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
アクリル3mm透明
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
アクリル3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
黄色
|
左開き
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
ペット3mmオレンジ
|
300 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFHSDY
|
3.2/3
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・上段と下段で別々のパネルを選択可能
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部から上の高さです、足下開口部の寸法は含まれません
安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。取り付け参考例ははこちら(6シリーズ、8シリーズ)
3 | 日目出荷 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~5 | 6~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
出荷日については、こちらをご覧ください。
扉部 イメージ | 図A(2箇所) | 図B | ||
![]() | ![]() ※①HASGK6の六角ボルトで扉の高さ調整ができます | ![]() |
アクセサリ取付イメージ | 図C(2箇所) | 図D(2箇所) | ||
![]() | ![]() ※追加工「-LSET」選択時は③の代わりに④が付属されます(1箇所のみ) | ![]() | ||
図E | 図F(2箇所) | |||
![]() | ![]() ※ユニットを後ろからみた図です |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針