(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・1mm単位で寸法指定が可能・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊り引き戸はカタログ記載の標準レイアウトでの設置をお願いします。吊り引き戸レールは新商品のNシリーズ安全柵ユニットと直接取付できません。
  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 上下同パネルタイプの固定柵部セットなしはこちら​。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定312件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

固定柵部セット 上下同パネルタイプ

(図は左開き用)
[ ! ]有効開口寸法はW-30mmです。(取手部はさらに狭くなります。)
[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものになります。
[ ! ]組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付はお客様にて行うものとなります。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について>>こちら
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためご遠慮ください。
[ ! ]エキスパンドメタルをご使用の際、端面で怪我をする可能性がございますので、エキスパンドメタルの取り外しはご遠慮ください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]左右組み合わせによる両開きでの使用は可能ですが推奨しておりません。(補強等をご考慮ください)
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)は>>こちら
■固定柵部セット 上下同パネルタイプ
TYPEレール
固定柵部色
扉色出荷
形態
左開き右開き
シルバーシルバー組立K-HFUBSLTK-HFUBSRT
扉黄色シルバー黄色K-HFUBSLTYK-HFUBSRTY
全黄色黄色K-HFUBSLT3YK-HFUBSRT3Y

規格表

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D
K-HFUBSLT6-50B-W1500-D2000
K-HFUBSRT3Y8-FS3-W1000-D2500
固定柵部セット 上下同パネルタイプ
■フェンスネットの場合
型式
選択
W
(開口部寸法)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
L1
吊引き戸
レール
寸法
L2
扉部幅
寸法
L3
扉部高さ
寸法
L4
固定柵部幅寸法
L5
固定柵部
高さ寸法
T
TYPE
シリーズ
フェンスネット
(線径φ3.2)
(シルバータイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT (左開き)
K-HFUBSRT (右開き)
6
30B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
 
 
W×2
W+T
D-75
W
D+150
30
 
 
 
 
 
 
8
 
 
D-95
40
 
 
 
 
 
 
(扉黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLTY (左開き)
K-HFUBSRTY (右開き)
6
 
 
D-75
30
 
 
300
1000
8
1500
2500
D-95
40
 
 
 
W≧1001の時D≦2200
 
W≧1201の時D≦2000
(全黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT3Y (左開き)
K-HFUBSRT3Y (右開き)
6
 
 
D-75
30
 
 
 
 
 
 
8
 
 
D-95
40
 
 
 
 
 
 
■樹脂パネル/複合板の場合
型式選択W
(開口部寸法)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
L1
吊引き戸
レール
寸法
L2
扉部幅
寸法
L3
扉部高さ
寸法
L4
固定柵部
幅寸法
L5
固定柵部
高さ寸法
T
TYPEシリーズパネル(t=3)複合板
(t=3)
透明ブラウンスモークオレンジ
(シルバータイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT (左開き) 
K-HFUBSRT (右開き)
6PET3
(PET)

AC3
(アクリル)

PC3
(ポリカーボネート)

ST3
(制電塩ビ)
BPET3
(PET)

BAC3
(アクリル)

BPC3
(ポリカーボネート)
DPET3
(PET)

DAC3
(アクリル)

DST3
(制電塩ビ)
FS3
(シルバー)

FB3
(黒)

WB3
(ホワイトボード)
300

1500
1000

2500


W≧1001の時D≦2000
W×2W+TD-75WD+15030
8D-9540
(扉黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLTY (左開き)
K-HFUBSRTY (右開き)
6D-7530
8D-9540
(全黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT3Y (左開き)
K-HFUBSRT3Y (右開き)
6D-7530
8 D-9540
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
■エキスパンドメタル/パネルなしの場合
型式選択W
(開口部寸法)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
L1
吊引き戸
レール
寸法
L2
扉部幅
寸法
L3
扉部高さ
寸法
L4
固定柵部
幅寸法
L5
固定柵部
高さ寸法
T
TYPEシリーズエキスパンドメタルなし
ソロバン目タタミ目
(シルバータイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT (左開き) 
K-HFUBSRT (右開き)
6X32B
(XS32 黒)

X32S
(XS32 シルバー)

X42B
(XS42 黒)

X42S
(XS42 シルバー)
X32BV
(XS32 黒)

X32SV
(XS32 シルバー)

X42BV
(XS42 黒)

X42SV
(XS42 シルバー)
N
(パネルなし)
300~10001000~2200W×2W+TD-75WD+15030
8D-9540
(扉黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLTY (左開き)
K-HFUBSRTY (右開き)
6D-7530
8D-9540
(全黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT3Y (左開き)
K-HFUBSRT3Y (右開き)
6D-7530
8D-9540
[ ! ]エキスパンドメタル選択時は、「K-」の組立出荷のみで未組立品の設定はございません。

構成部品

■構成部品詳細
型式構成部品
フェンスネットフレーム型式本体締結部品
Typeシリーズパネル(A)引き戸部(B)固定柵部(C)吊り引き戸用フレームボルト数量
(シルバータイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT (左開き)
K-HFUBSRT (右開き)
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

エキスパンドメタル


エキスパンドメタル
シルバー

樹脂パネル

複合板
HFFS6-3030HFFS6-3030HFHSD6-3030SCB8-4012
HFFH6-3030HFFH6-3030
HFVS6-3030HFVS6-3030
HFVH6-3030HFVH6-3030
8HFFS8-4040HFFS8-4040HFHSD8-4040SCB12-60
HFFH8-4040HFFH8-4040
HFVS8-4040HFVS8-4040
HFVH8-4040HFVH8-4040
(扉黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLTY (左開き)
K-HFUBSRTY (右開き)
6HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
HFVSY6-3030
HFVHY6-3030
HFFS6-3030
HFFH6-3030
HFVS6-3030
HFVH6-3030
HFHSD6-3030SCB8-40
8HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
HFVSY8-4040
HFVHY8-4040
HFFS8-4040
HFFH8-4040
HFVS8-4040
HFVH8-4040
HFHSD8-4040SCB12-60
(全黄色タイプ組立出荷
固定柵部セット)
K-HFUBSLT3Y (左開き)
K-HFUBSRT3Y (右開き)
6HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
HFVSY6-3030
HFVHY6-3030
HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
HFVSY6-3030
HFVHY6-3030
HFHSDY6-3030SCB8-40
8HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
HFVSY8-4040
HFVHY8-4040
HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
HFVSY8-4040
HFVHY8-4040
HFHSDY8-4040SCB12-60
[ ! ]エキスパンドメタル選択時はフレームがHFVS,HFVHとなります。

[ ! ]エキスパンドメタル選択時は振動防止用のシムとして、NSCP1H-S-6が付属されますので、お客様にてフレーム溝への挿入をお願いいたします。
挿入方法につきましては、NSCP1H-S-6商品ページをご確認ください。

選定サポート情報

■中材の種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
エキスパンドメタルXS324.3mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS32
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS32相当形状
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:SUS304、表面処理:なし
XS425.4mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS42
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS42相当形状
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:SUS304、表面処理:なし
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

■エキスパンドメタル メッシュ寸法

■エキスパンドメタル 目の方向

[ ! ]エキスパンドメタルは、格子のひし形が横に長いソロバン目と、
縦に長いタタミ目の2種類ございます。

[ ! ]端面の形状は実際と異なります。
■波長別透過率曲線

[ ! ]実測値であり保証値ではありません。
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

付属品

構成部品に加え、下記付属品が付きます。
■吊り引き戸ユニット付属アクセサリ一覧
構成部材数量シリーズ取り付け用ボルト数量取り付け用ナット数量
①滑車ユニット(※1)HASGK26RSCB6−104HNTP6−64
8RSCB8−158HNTP8−88
②板金直線プレート(2穴)HPTSS26CBE6−104HNTP6−64
8CBE8−15HNTP8−8
③板金直線プレート(3穴)26CBE6−106HNTP6−66
8CBE8−15HNTP8−8
④板金L型プレートHPTLS26CBE6−108HNTP6−68
8CBE8−15HNTP8−8
⑤安全柵用引き戸ガイドHASGL16CBE6−182HNTP6−62
8CBE8−20HNTP8−8
⑥取手UHFNG100(※2)26SHFBS5−104HNTP6−54
8SHFBS5−12HNTP8−5
⑦打掛錠HSUKJ16SHFBS4−84HNTP6−44
8SHFBS4−10HNTP8−4
⑧薄型ブラケットHBLSD6−P26CBE6−128HNTP6−68
8CBE8−15HNTP8−8
[ ! ]付属アクセサリーは左開き、右開き共に同じ商品が付属します。
(※1)滑車ユニットは1点につきHASGD滑車部1セット、安全柵吊り引き戸用板金プレート1枚、M8×35六角ボルト1本(SCM435/三価クロメート)、M8ナット1個(LBNR8)で構成されています。
(※2)UHFNG100には上記表に加えプレートと取手取付用のボルト(SHFBS5-12)が2本付属します。

追加工

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-(追加工
Code)
K-HFUBSLT6-50B-W1500-D2000-LSET
K-HFUBSRT3Y8-FS3-W1000-D2000-H100
扉ユニットをレイアウトの角部に設置時ご指定ください
AlterationCodeSpec¥/1Code
板金L型プレートへ変更LSET付属の板金直線プレート(※3穴)を板金L型プレート(HPTLS6)へ変更
[ ! ]変更する箇所は1か所のみです。
[ ! ]ボルトナットの数量も変更となります。

※板金直線プレート(3穴)は特注品になります。
材質・寸法は4穴タイプのHPTSSL6と同等です。

■レイアウト例(上面から見た図)

※図の白部の安全柵はユニットに付属しません
50

[ ! ]吊り引き戸ユニットの標準的な設置レイアウト例については>>こちらをご覧ください。
AlterationCodeSpec.\/Code
固定柵部足高さ変更
[ ! ]固定柵部セットのみ適用
H100固定柵部高さ寸法(L5)を変更します。
 H100 → (L5)・・・D+100
 H120 → (L5)・・・D+120
無料
H120

使用例

■組立方法
組み立て図・付属部品の詳細はこちらをご参照ください。
6シリーズ詳細 説明書
8シリーズ詳細 説明書
■固定方法
アンカーは付属しません。固定時は下記商品の使用を推奨しています。
コの字低ハイトアンカー  商品ページ
L字板金                        6シリーズ商品ページ8シリーズ商品ページ

関連部品

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

ラインナップ

種類
上下同パネルタイプ
上下別パネルタイプ
出荷日
固定柵なしタイプ
部材品:3日目出荷
組立品:5日目出荷
固定柵部セットタイプ
部材品:3日目出荷
組立品:5日目出荷
本商品

型番リスト

型番
フレーム色
フレームサイズ
吊り引き戸レール色
扉開き
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
材質証明書
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
複合板
複合板3mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
なし
なし
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
-
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS32 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS32 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS32 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS32 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS42 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS42 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS42 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
30角(6シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS42 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
非対象
10

1個

-( - )

5日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
複合板
複合板3mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
なし
なし
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
-
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
3
-
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS32 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS32 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS32 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS32 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
4.3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS42 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS42 黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル ソロバン目 XS42 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

黄色
40角(8シリーズ)
黄色
左開き
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル タタミ目 XS42 シルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY、HFHSDY
5.4
非対象
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3.2
-
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3
-
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

シルバー
30角(6シリーズ)
シルバー
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1500
1000 ~ 2500
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH、HFHSD
3
非対象
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部から上の高さです、足下開口部の寸法は含まれません
安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。取り付け参考例はこちら(6シリーズ8シリーズ

(i)ご注意

  • 吊り引き戸はカタログ記載の標準レイアウトでの設置をお願いします。吊り引き戸レールは新商品のNシリーズ安全柵ユニットと直接取付できません。
  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 上下同パネルタイプの固定柵部セットなしはこちら​。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

●組立出荷選択時
 5 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

扉部 イメージ 図A(2箇所) 図B
 
※①HASGK6の六角ボルトで扉の高さ調整ができます
 
※図の付属部材は1箇所あたりの数量です
※図にはユニットに付属しない安全柵も説明のために記載しています
アクセサリ取付イメージ 図C(2箇所) 図D(2箇所)

※追加工「-LSET」選択時は③の代わりに④が付属されます(1箇所のみ)
※扉側のアクセサリは扉をスライドレールへ挿入後に取り付けください

  
図E図F(2箇所)

※ユニットを後ろからみた図です

※図の付属部材は1箇所あたりの数量です
※図にはユニットに付属しない安全柵も説明のために記載しています

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

    安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

    安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

      安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

      安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

              安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

              安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                    G40タイプ 安全柵 標準扉

                    G40タイプ 安全柵 標準扉

                      安全柵 片開きドアセット

                      安全柵 片開きドアセット

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 泰生工業 泰生工業 積水樹脂 グローバルコネクト SUS
                            通常価格 - - - - - - - - 24,670円 24,670円 30,134円 58,934円 18,822円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   19日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 - - - - - - 組立品 組立品 組立品 未組立品 組立品
                            柵・扉 種類 引き戸・スライド 引き戸・スライド 開き戸 開き戸 開き戸 固定 固定 固定 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下別パネル 上下同パネル 上下別パネル 一枚パネル 上下同パネル 一枚パネル 上下別パネル - - 上下同パネル - 上下同パネル
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール アルミ
                            固定柵部付属 - - - - - - - -

                            安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            機械周りの安全柵
                            評価 2.0満足度:2.02024/07/16
                            ペット樹脂組立品を使用しましたが、フレームのザグリ穴加工の切粉がたっぷり付着したままでした。またペット樹脂の養生フィルムがフレームの凹と板の凸の間に挟まっており、分解しないと千切れて剥がせない状態でした。工数削減のために組立品を選びましたが、クリーニングや分解しなくては仕上がりがイマイチなのはいただけません…
                            モノは悪くないだけに、以上から満足度は2とさせていただきました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            別信にて詳細の状況を伺わせていただき、ありがとうございました。
                            アルミフレームの切粉につきましては、エアブローの回数を増やすことで切粉が商品に付着しないよう対策をさせていただいております。
                            またフィルムのアルミフレームへの噛みこみにつきましては、4辺ともフィルムが噛んでいないことを確認のうえ出荷するよう、工場へ指導しておりますので、今後ともミスミの安全柵をご愛顧いただけますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました