(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・1mm単位で寸法指定が可能・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • パネルタイプ:
    一枚パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 吊り引き戸レール色:
    対象外
  • 固定柵部付属:

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵開き戸ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定352件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


(図は左開き用)
[ ! ]本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。
[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものになります。
[ ! ]組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。
[ ! ]付属品アクセサリの取付はお客様にて行うものとなります。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について>>こちら
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためご遠慮ください。
[ ! ]エキスパンドメタルをご使用の際、端面で怪我をする可能性がございますので、エキスパンドメタルの取り外しはご遠慮ください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]左右の組み合わせで観音開きとして使用可能です。扉同子のクリアランスはお客様にてお決めください。
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
  左開き右開き
部材出荷シルバーHFUAHLHFUAHR
黄色HFUAHLYHFUAHRY
組立出荷シルバーK-HFUAHLK-HFUAHR
黄色K-HFUAHLYK-HFUAHRY

規格表

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D
HFUAHL6-50B-W500-D700
K-HFUAHRY8-FS3-W500-D700
型式選択W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
L
扉幅
寸法
T
TYPEシリーズフェンスネットエキスパンドメタルパネル(t=3)複合板なし
(線径φ3.2)ソロバン目タタミ目透明ブラウンスモークオレンジ(t=3)
(シルバータイプ)
HFUAHL(左開き)
HFUAHR(右開き)

(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUAHL(左開き)
K-HFUAHR(右開き)
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
X32B
(XS32
黒)

X32S
(XS32
シルバー)

X42B
(XS42
黒)

X42S
(XS42
シルバー)
X32BV
(XS32
黒)

X32SV
(XS32
シルバー)

X42BV
(XS42
黒)

X42SV
(XS42
シルバー)
PET3
(PET)

AC3
(アクリル)

PC3
(ポリカーボネート)

ST3
(制電塩ビ)
BPET3
(PET)

BAC3
(アクリル)

BPC3
(ポリカーボネート)
DPET3
(PET)

DAC3
(アクリル)

DST3
(制電塩ビ)
FS3
(シルバー)

FB3
(黒)

WB3
(ホワイトボード)
N
(パネルなし)
300

1000
500

1030
W-730
840
(黄色タイプ)
HFUAHLY(左開き)
HFUAHRY(右開き)

(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUAHLY(左開き)
K-HFUAHRY(右開き)
630
840
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
型式構成部品
フェンスネット
パネル
複合板
(A)開き戸本体締結部品
TYPEシリーズフレームボルト数量
(シルバータイプ)
HFUAHL (左開き)
HFUAHR (右開き)

(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUAHL (左開き)
K-HFUAHR (右開き)
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

エキスパンドメタル


エキスパンドメタル
シルバー

樹脂パネル

複合板
HFFS6-3030
HFFH6-3030
HFVS6-3030
HFVH6-3030
SCB8-404
8HFFS8-3030
HFFH8-3030
HFVS8-3030
HFVH8-3030
SCB12-60
(黄色タイプ)
HFUAHLY (左開き)
HFUAHRY (右開き)

(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUAHLY (左開き)
K-HFUAHRY (右開き)
6HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
HFVSY6-3030
HFVHY6-3030
SCB8-40
8HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
HFVSY8-4040
HFVHY8-4040
SCB12-60
[ ! ]エキスパンドメタル選択時は、「K-」の組立出荷のみで未組立品はお選びいただけません。
[ ! ]エキスパンドメタル選択時はフレームがHFVS,HFVHとなります。

[ ! ]エキスパンドメタル選択時は振動防止用のシムとして、NSCP1H-S-6が付属されますので、お客様にてフレーム溝への挿入をお願いいたします。
挿入方法につきましては、NSCP1H-S-6商品ページをご確認ください。

選定サポート情報

■中材の種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
エキスパンドメタルXS324.3mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS32
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS32相当形状
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:SUS304、表面処理:なし
XS425.4mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS42
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS42相当形状
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:SUS304、表面処理:なし
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

■エキスパンドメタル メッシュ寸法

■エキスパンドメタル 目の方向

[ ! ]エキスパンドメタルは、格子のひし形が横に長いソロバン目と、
縦に長いタタミ目の2種類ございます。

[ ! ]端面の形状は実際と異なります。
■波長別透過率曲線

[ ! ]実測値であり保証値ではありません。
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

追加工

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-(追加工
Code)
HFUAHL6-PET3-W500-D700-NL
AlterationCodeSpec¥/1Code
打掛錠無NL打掛錠なしの状態で出荷します-350

付属品

開き戸ユニットの購入で、構成部品に加えて下記付属品もセットでついてきます。

■開き戸ユニット(低ハイトタイプ)付属アクセサリ一覧
構成部材シリーズ数量ボルト数量ナット数量
①蝶番HHPSN(※1)62FB6-108HNTU6-68
82FB6-128HNTU8-68
②取手UHFNG100(※2)62SHFBS5-104HNTP6-54
82SHFBS5-124HNTP8-54
③打掛錠HSUKJ61SHFBS4-84HNTP6-44
81SHFBS4-104HNTP8-44
付属アクセサリーは左開き、右開き共に同じ商品が付属します。
(※1)中材でエキスパンドを選択した場合のみ、付属の蝶番がSHHPSD6-3(6シリーズ)SHHPSD8-3(8シリーズ)となります。
その場合、ボルトは12本付属します。
(※2)UHFNG100には上記表に加えプレートと取手取り付け用のボルト(SHFBS5-12)が2本付属します。

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
出荷形態
フレーム色
フレームサイズ
扉開き
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
材質証明書
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
なし
なし
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
-
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
なし
なし
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
-
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
なし
なし
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
-
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
300 ~ 1000
500 ~ 1030
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
非対象
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部の高さです、足下開口部の寸法は含まれません

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵開き戸ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

●組立出荷選択時
 5 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

ラインナップ

低ハイトタイプ上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ出荷日
部材品:3日目出荷
組立品:5日目出荷
本商品HFUBHHFUCH

ご注文例

 
No.商品名型番出荷日数量単価(参考)小計(参考)合計(参考)
1Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1000-D1850-H1504日目911,730105,570319,618円
2Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1370-D1850-H1504日目119,15019,150
3Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1460-D1850-H1504日目319,88059,640
4スライドユニットK-HFUBQLY8-50B-W1000-D1850-H1505日目176,34076,340
5開き戸ユニットK-HFUBHRY8-50B-W1000-D18505日目127,11927,119
6アンカースタンドHFLANK8-4040-SET1日目69595,754
7アンカースタンドHFLANK8-4080-SET1日目111,22513,475
8板金プレートSHPTSS8-SEP1日目2245510,010
9フレームキャップHFC8-4040-B1日目32802,560

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

    安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

    安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

      安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

      安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

        安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

        安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

          安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

              安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

              安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下同パネルタイプ)

                安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                    安全柵 片開きドアセット

                    安全柵 片開きドアセット

                      G40タイプ 安全柵 標準扉

                      G40タイプ 安全柵 標準扉

                        安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                        安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                          G40タイプ 安全柵 標準仕様

                          G40タイプ 安全柵 標準仕様

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 泰生工業 積水樹脂 泰生工業 グローバルコネクト 泰生工業
                            通常価格 - - - - - - - - 24,670円 30,134円 24,670円 40,504円 19,415円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目   5日目~   10日目   5日目~   19日目   5日目~  
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 開き戸 固定 固定 固定 引き戸・スライド 引き戸・スライド 開き戸 開き戸 開き戸 固定 固定
                            パネルタイプ 一枚パネル 上下同パネル 上下別パネル 一枚パネル 上下別パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下別パネル - 上下同パネル - - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール アルミ
                            吊り引き戸レール色 対象外 対象外 対象外 - - - - - - - - - -
                            固定柵部付属 - - - - - - - -

                            安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました