(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・1mm単位で寸法指定が可能・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下別パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/低ハイトタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ低ハイトタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定528件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HFUC(シルバータイプ)
HFUCY(黄色タイプ)
K-HFUC(シルバータイプ 組立出荷)
K-HFUCY(黄色タイプ 組立出荷)
[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものになります。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について>>こちら
[ ! ]上段、下段で同じ種類のフェンスネット・パネル・複合板は選択できません。ご希望の際は安全柵ユニット上下同パネルタイプから選定ください>>こちら
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためおやめください。
[ ! ](A)部は追加工参照
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)は>>こちら

規格表

型式-<上段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
-<下段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-H
HFUC6
K-HFUC8
-
-
50B
FS3
-
-
PET3
N
-
-
W700
W1000
-
-
D1000
D2300
-
-
H 0
H120
上下別パネルタイプ
型式
上段選択ー下段選択
W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
H
(脚下部
高さ)
選択
T
構成部品
フェンスネット
パネル
複合板
フレーム
締結部品
TYPE
シリーズ
フェンスネット
パネル
複合板
なし
ボルト
数量
(線径φ3.2)
(t=3)
(t=3)
HFUC
(シルバータイプ)
K-HFUC
(シルバータイプ組立出荷)
6
30B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
PET3
(ペット
3mm透明)

AC3
(アクリル
3mm透明)

PC3
(ポリカーボネート
3mm透明)

ST3
(制電塩ビ
3mm透明)
FS3
(複合板
3mmシルバー)

FB3
(複合板
3mm黒)

WB3
(ホワイトボード
3mm白)
N
(パネルなし)
 
 
0

100

120

150
30
フェンスネット

(FENP)


フェンスネット
シルバー
(FENM)


樹脂パネル


複合板
HFFS6-3030
HFFH6-3030
SCB8-40
6
 
 
 
 
 
1000
8
 
40
HFFS8-4040
HFFH8-4040
SCB12-60
6
 
2500
160
※複合板・樹脂パネルが入る場合
W≧1001の時D≦2000
HFUCY
(黄色タイプ)
K-HFUCY
(黄色タイプ組立出荷)
6
1500
 
30
HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
SCB8-40
6
 
※フェンスネットのみの場合
 
W≧1001の時D≦2200
 
W≧1201の時D≦2000
8
 
 
40
HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
SCB12-60
6
 
 
 
 
 
 
※フレーム材質:A6063S-T5

選定サポート情報

中材の種類
中材の種類
線径・厚み
特徴
フェンス
フェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
パネル
PET3mm透明耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板
ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

追加工

型式-<上段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
-<下段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-H-(追加工
Code)
HFUC6-50B-PET3-W700-D1000-H150 -UTP
AlterationCodeSpec.¥/1Code
下端面タップ加工UTP図面(A)部にタップ穴加工を行います。360
6シリーズM8 深さ24
8シリーズM12 深さ36

関連部品

ラインナップ

種類
低ハイトタイプ
上下同パネルタイプ
上下別パネルタイプ
出荷日
安全柵ユニット
部材品:3日目出荷
組立品:4日目出荷
Hシリーズ
 
 
 
 
 
本商品
 
組立品:4日目出荷
(組立出荷のみ)
低価格安全柵ユニット
Nシリーズ
 
 
 
 

製品比較情報

HシリーズとNシリーズの違い

①NシリーズはHシリーズから 専用設計で強度を担保しつつ、従来品から低価格化!
  Nシリーズはアルミ使用料を減らし、さらなる軽量化を実現しました。
  組立出荷のみの対応となりますが、Hシリーズ部材出荷品(未組立品)からさらに安価になっています。
  NシリーズはHシリーズより軽量ですが、JIS参考試験を実施し十分な強度が確保できている点を確認しております。
  強度情報はコチラをご覧ください
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較
 
Hシリーズ
Nシリーズ
30角
40角
30角
40角
出荷形態
未組立品/組立品
組立品
価格(参考)
未組立品
13,589 円
15,421 円
 
 
組立品
16,715 円
18,351 円
10,750 円
12,430 円
柱フレーム
断面
質量 kg/m
0.70
1.08
0.64
0.95
断面2次モーメント lx mm4
2.35×104
5.94×104
2.15×104
5.42×104
断面2次モーメント ly mm4
2.28×104
5.99×104
2.09×104
5.41×104
梁フレーム
断面
 
 
質量 kg/m
0.69
1.02
0.69
断面2次モーメント lx mm4
2.29×104
5.59×104
4.05×104
断面2次モーメント ly mm4
2.14×104
5.57×104
1.67×104, 1.64×104, 1.66×104
価格は色:シルバー、30mmピッチ黒金網、W:1000、D:1850、H:150で比較した場合の参考値です。
Nシリーズの梁フレームは、①上面・下面:金網用 ②上面・下面:パネル用 ③上面:金網、下面:パネル用の3種ございます。
②柱フレームと梁フレームの締結方法
  • 締結方法をタップ追加工+ボルトから、タップ追加工無し+タッピングビスに変更しております。
  • タッピングビス使用のためフレームの分解・再組み立てはできません。
  • 柱フレームと梁フレームでフレーム幅が異なるためフレーム間で段差がございます。
タッピングビス型式:CSPPNN-SUS-TP4.5-70
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較>
【Hシリーズ】
タップ+ボルト締結
 【Nシリーズ】
タッピングビス締結
 

Nシリーズ
締結箇所イメージ図

[ ! ]<溝形状>
  Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
出荷形態
フレーム色
フレームサイズ
パネル・中材(上段)
パネル・中材(下段)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
足元部高さ(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
なし
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mm黒
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
なし
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
なし
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mm黒
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
なし
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
なし
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
アクリル3mm透明
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板3mm黒
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板3mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板3mm黒
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板3mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3/3.2
10

1個

-( - )

4日目

組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板3mm黒
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 150
HFFS、HFFH
3
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2022年10月より指定可能な幅と高さ寸法を大幅拡張
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/低ハイトタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ低ハイトタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

●組立出荷選択時
 4 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011〜2526~
出荷日通常 5日目出荷お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用方法

安全柵構成部品
フェンスネット・パネル・複合板
フレーム
ボルト

■組付方法

安全柵ユニット:関連画像

手順1

ザグリ穴をあけたフレームと、端面タップ加工を行ったフレームを、六角穴付ボルトで締結します。
※HFFS8-4040を使用する場合は、六角穴付ボルト(SCB12-60)を使用してください。

安全柵ユニット:関連画像

手順2

フェンスネット専用溝にフェンスネットをはめ込みます。
※多少硬い場合があります。

安全柵ユニット:関連画像

手順3

フレーム溝にフェンスネットをはめ込み、手順1と同様ボルトで締結します。

安全柵ユニット:関連画像

手順4

手順3と同様にフレームを締結して、完成です。

 

■固定方法

例1

例2

安全柵ユニット:関連画像

■安全柵同士の固定方法

安全柵ユニット:関連画像
※下記商品は付属しません。安全柵(6シリーズ)を固定する場合の推奨商品となります。
固定方法例1アンカー板金タイプHFLANK6-3030-SET
例2 4点アンカータイプHFTANK6-3030-SET
安全柵同士の固定方法アンカーHFTANK6-3060-SET
フレームキャップHFC6-3030-B
板金HPTSS6-SET

安全柵周辺部品について詳細は「周辺部品・中材」をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

      安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

      安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

            安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

            安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

              G40タイプ 安全柵 標準仕様

              G40タイプ 安全柵 標準仕様

                G40タイプ 安全柵 標準扉

                G40タイプ 安全柵 標準扉

                  安全柵 片開きドアセット

                  安全柵 片開きドアセット

                    D36タイプ 安全柵 標準扉

                    D36タイプ 安全柵 標準扉

                      安全柵 両開きドアセット キャスター付

                      安全柵 両開きドアセット キャスター付

                        安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                        安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                          安全柵 両開きドアセット

                          安全柵 両開きドアセット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 泰生工業 泰生工業 積水樹脂 泰生工業 積水樹脂 ミスミ 積水樹脂
                            通常価格 - - - - - - 19,415円 24,670円 30,134円 24,670円 86,310円 - 74,778円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   10日目   5日目~   10日目   5日目   10日目  
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 開き戸 開き戸 開き戸 固定 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 開き戸
                            パネルタイプ 上下別パネル 一枚パネル 上下同パネル 上下別パネル 一枚パネル 上下同パネル - - 上下同パネル - 上下同パネル 上下別パネル 上下同パネル
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            材質証明書 非対象 非対象 非対象 - - - - - - - - 非対象 -

                            安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました