(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDHT15
玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ) フランジガタユニット HDHT

玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ) HDHT15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

標準的なフランジユニットより耐熱性が高く、常温から180℃まで対応可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HDHT15 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


(鋳物製ひし形フランジ耐熱タイプ)
HDHT 給油式
玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ):関連画像
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム(NBR)
④止めねじ[ M ]SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸受箱の軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:常温~180℃
[ ! ]玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
[ ! ]グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)


規格表

型式
HDHT15
型式FF1WtAA1dBS取付ボルト呼び基本定格荷重(N)止めねじ重量(g)
(参考)
TypeDCr(動)Co(静)M
HDHT1211390601133.325.5123112.7M10128006650M5×0.8500
15
17
20400
2513099681335.8271634.114.3M14140007850600
301481178040.23138.115.91950011300M6×0.75900
35161130901544.43442.917.525700153001200
4017514410051.23649.2192910017800M8×1.01500
451881481081652.23819M1632500204001800
5019715711554.64051.635000232002000
602502021401868.7482365.125.4M205250036000M10×1.253800
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDHT15

15
12800
6650
10

1個

1,510( 1,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的なフランジユニットより耐熱性が高く、常温から180℃まで対応可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD
HDHT121,510
151,510
171,510
201,510
251,510
302,020
352,950
403,380
453,840
504,450
607,080
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

Loading...

HDHT15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)の型番HDHT15のページです。
型番HDHT15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)

玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)

    球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

    球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

      鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

      鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

        鋼板製玉軸受ユニットフランジタイプ

        鋼板製玉軸受ユニットフランジタイプ

          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

            軽量鋳鉄製ひしフランジ形

            軽量鋳鉄製ひしフランジ形

              鋳鉄製角フランジ形ユニット UCF

              鋳鉄製角フランジ形ユニット UCF

                小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

                小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

                  鋼板製玉軸受ユニット丸フランジタイプ

                  鋼板製玉軸受ユニット丸フランジタイプ

                    鋼板製フランジ形ユニット SBPF

                    鋼板製フランジ形ユニット SBPF

                      鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

                      鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

                        鋳鉄製角フランジ形ユニット UKF テーパ穴

                        鋳鉄製角フランジ形ユニット UKF テーパ穴

                          鋼板製丸フランジ形

                          鋼板製丸フランジ形

                            メーカー ミスミ NTN FYH(日本ピローブロック) ミスミ FYH(日本ピローブロック) NTN FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) ミスミ FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) NTN
                            通常価格 1,510円 2,571円 1,175円 800円 1,433円 1,378円 1,365円 1,711円 790円 893円 383円 1,483円 1,158円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ひし形フランジタイプ ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひし形フランジタイプ ひしフランジ形 ひしフランジ形 角フランジ形 ひしフランジ形 丸フランジ形 丸フランジ形 - 角フランジ形 丸フランジ形
                            軸受内径 形状 止めねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ テーパ穴アダプタ式 - 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 止めねじ 円筒穴止ねじ式 - - 円筒穴止ねじ
                            ユニット本体 材質 FC200 鋳鉄 鋳鉄 SPCC 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 亜鉛ダイカスト SPCC 鋼板 - 鋳鉄 鋼板
                            転動体材質 SUJ2 - - SUJ2 - - - - SUJ2 - - - -
                            給油方法 給油式 - - 無給油式 - - - - 無給油式 - - - -

                            玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDHT12
                            HDHT17
                            HDHT20
                            HDHT25
                            HDHT30
                            HDHT35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 D
                            (φ)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012128006650

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1017128006650

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020128006650

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025140007850

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10301950011300

                            2,950円

                            ( 3,245円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10352570015300

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました