(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

押し出し成型によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品の規格表は左上のPDFよりご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属C形鋼」のトップページよりご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

Rあり

Rなし

チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品) 外形図

規格表

■Rあり

T×B×ALL寸法
公差
r1r2寸法公差
指定1mm単位TAB
3.0×30×5020~2000±1.03.01.5±0.15±0.30±0.36
4.0×30×604.02.0±0.18±0.60
6.0×40×756.03.0
6.0×65×125±0.60±0.86
 

■Rなし

T×B×ALL寸法
公差
寸法公差
指定1mm単位TAB
1.5×16×2520~2000±1.0±0.15±0.23±0.25
1.6×10×10±0.20±0.20
2.0×15×15±0.23±0.23
2.0×15×30±0.30
2.0×20×20±0.23
2.0×25×25±0.30±0.25
2.4×30×30±0.30
T×B×ALL寸法
公差
寸法公差
指定1mm単位TAB
3.0×20×4020~2000±1.0±0.15±0.23±0.30
3.0×25×50±0.25±0.36
3.0×30×60±0.30±0.60
4.0×40×80±0.18
5.0×50×10020~2000±0.18±0.36±0.60
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

               
 型式例 型式       
              
  材質-管理記号-L-T-管理記号 
   A6063-CNR-4X30X60-L100-T4-112 
               
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
商品タイプ
板厚 T(mm)
高さ A(mm)
幅 B(mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rなし
1.5
25
16
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
1.6
10
10
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
2
15
15
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
2
30
15
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
2
20
20
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

Rなし
2
25
25
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
2.4
30
30
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
3
40
20
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
3
50
25
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
3
60
30
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
4
80
40
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rなし
5
100
50
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rあり
3
50
30
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rあり
4
60
30
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rあり
6
75
40
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Rあり
6
125
65
20 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し出し成型によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性・表面処理性に優れます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • 商品の規格表は左上のPDFよりご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属C形鋼」のトップページよりご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

      チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

      チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

        アルミ チャンネル(シルバー)

        アルミ チャンネル(シルバー)

          アルミC型チャンネル

          アルミC型チャンネル

            軽溝形鋼(C型鋼)

            軽溝形鋼(C型鋼)

              アルミチャンネル

              アルミチャンネル

                【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

                【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

                  【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 粗微動

                  【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 粗微動

                    【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形

                    【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形

                      【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 面幅スリム

                      【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 面幅スリム

                        【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 ハンドル延長

                        【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 ハンドル延長

                          【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

                          【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 杉田エース 安田 ミスミ 安田 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 624円 4,876円 - 1,660円 13,410円 27,020円 13,940円 18,000円 18,130円 16,360円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - 該当なし - - - - - - -
                            材質 A6063 - - H4100 A6063 - A6063 - - - - - -

                            チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 16件のレビュー

                            低評価レビュー

                            型番がない
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/11
                            規格表と指定されたPDFには型番が出ていないようです
                            チャンネルは以前何度か購入しましたが、WEB専売品だけになってやや面倒になった印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
                            WEB専売品でない商品ですとサイズが限られており、商品の選定方法がわかりにくく申し訳ございません。
                            今後とも改善を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型番がない
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/11
                            規格表と指定されたPDFには型番が出ていないようです
                            チャンネルは以前何度か購入しましたが、WEB専売品だけになってやや面倒になった印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
                            WEB専売品でない商品ですとサイズが限られており、商品の選定方法がわかりにくく申し訳ございません。
                            今後とも改善を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自家製ラクレットの部品として
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/26
                            生地を均一に伸ばすラクレットの制作部品の一部に使用。
                            既製品も有りますがとてつも無く高価なので厚みに応じて作った方が遥かに安価に作れます。アルミの接着には万能接着剤を使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイドレールに活用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/08
                            精度が高く、強度も十分で、非常に満足しております。テーブルソーでもカットでき活用の幅が広がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミニフライス盤の改良
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/16
                            低価格なので仕方がないかと思いますが、バリが結構ありますので、
                            バリ取りまで行っていただくとより良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラケット製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/27
                            期待通りの高品質で、価格も文句なしです。WEB専売品の素材はちょっと検索や絞り込みの勝手が違って戸惑いますが、まあ結果オーライです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属C型鋼カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました