(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斜面ブロック(WEB掲載品)

斜面ブロック(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・仕上げプレートから斜面の形状を施している商品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品の規格表は左上のPDFよりご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属傾斜ブロック」のトップページよりご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定119件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A寸・B寸に対し、L寸が小さい場合、プレートTYPEとなります。

斜面ブロック(WEB掲載品):関連画像

全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)

鉄・特殊鋼のA500もしくはB300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

 

A寸・B寸のどちらか一方より、L寸が大きい場合、ブロックTYPEとなります。

斜面ブロック(WEB掲載品):関連画像

全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)

鉄・特殊鋼のA、Lが300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

規格表

 

■材質・仕上対応表

材質群対応材質仕上
炭素鋼SS400・S50C・S55CN6F
特殊鋼SKS93・SKS3・SKD11
アルミ合金A5052P・52ハイプレシジョン
A2017P・A7075P
4F・6F
ステンレス鋼SUS303・SUS3046F
SUS303・304焼鈍材
 
傾斜プレート
サイズABLCD
標準サイズ20~50020~3005~501~500
(W≧250.1の時C≧10)
0~299
アルミ
大サイズ
200~1400100~6005~501~14001~599
鉄・特殊鋼
大サイズ
200~800100~50010~5050~8001~499
傾斜ブロック
サイズABLCD
標準サイズ20~20010~10010~2005~1995~100
アルミ
大サイズ
30~19920~9910~505~1995~98
30~25020~12550.1~2005~2495~124
鉄・特殊鋼
大サイズ
50~30050~12550~36010~2995~124
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

                           
 型式例 型式                 
                          
  材質-仕上げ-管理記号-公差記号-A-B-T-W-H-L-C-D 
   S50C-SP6F-BA-NNN-110-100-10-W110-H100-L10-C40-D30 
                           
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
環境対応
タイプ選択
材質
下辺幅 A(mm)
高さ B(mm)
上辺幅 C(mm)
右辺高さ D(mm)
長さ L(mm)
表面処理
仕上げ方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
15 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
20 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 199
30 ~ 199
5 ~ 199
5 ~ 100
20 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 250
30 ~ 250
5 ~ 249
5 ~ 300
50.1 ~ 200
-
-
-

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
50 ~ 90
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
5 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
5 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
300 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 80
-
-
-

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 80
-
-
-

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 80
-
-
-

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A2017P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A2017P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
300 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 125
-
-
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A2017P
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
20 ~ 125
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
15 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 250
30 ~ 250
5 ~ 249
5 ~ 300
50.1 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
5 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
5 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
300 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052HP
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052HP
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
500 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 125
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 125
-
-
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052HP
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
20 ~ 125
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
15 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
20 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 250
30 ~ 250
5 ~ 249
5 ~ 300
50.1 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
30 ~ 199
30 ~ 199
5 ~ 199
5 ~ 100
20 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 250
30 ~ 250
5 ~ 249
5 ~ 300
50.1 ~ 200
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 200
20 ~ 200
5 ~ 199
5 ~ 100
50 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
30 ~ 250
20 ~ 125
5 ~ 249
5 ~ 300
20 ~ 125
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
20 ~ 500
300.1 ~ 500
1 ~ 500
5 ~ 299
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
300 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052P
20 ~ 500
300.01 ~ 500
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

-
-
-
500 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
5 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

5日目

-
-
-
200 ~ 4000
100 ~ 600
1 ~ 1400
5 ~ 300
20 ~ 125
-
-
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052P
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
20 ~ 125
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A7075P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A7075P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

3日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A7075P
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
5 ~ 50
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A7075P
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
20 ~ 125
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A7075P
200 ~ 1400
100 ~ 600
1 ~ 1400
1 ~ 300
20 ~ 125
無し
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 500
25.5 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S55CN
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S55CN
20 ~ 500
25.5 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 500
25.5 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
四三酸化鉄被膜
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A2017P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
黒アルマイト
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A2017P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
黒アルマイト
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052HP
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
黒アルマイト
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052HP
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 500
0 ~ 299
5 ~ 50
黒アルマイト
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
寸法指定タイプ
[アルミ] A5052P
20 ~ 500
20 ~ 300
1 ~ 300
0 ~ 299
5 ~ 50
黒アルマイト
6面フライス(6F)
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・仕上げプレートから斜面の形状を施している商品です。

(i)ご注意

  • 商品の規格表は左上のPDFよりご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属傾斜ブロック」のトップページよりご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

斜面ブロック(WEB掲載品)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
測定器の台座
評価 5.0満足度:5.02021/07/26
測定器の台座として使用。寸法も仕上がりの面もしっかりしています。使用にまったく問題ありませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金属傾斜ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました