基本動定格加重、基本静定格加重が高く、設計されており、重荷重用途として用いられ...
構成部品 | [ M ]材質 |
①ハウジング | [ M ]FC200 |
②軸受 | [ M ]SUJ2 |
③ゴムシール | [ M ]ニトリルゴム(NBR) |
④止めねじ | [ M ]SCM435 |
精度:JIS B 1558
JIS B 1559
型式 |
PDRX25 |
型式 | JIS呼び | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本定格荷重(kN) | 止めねじ | 重量(g) | ¥基準単価 | ||||
Type | D | Cr(動) | Cor(静) | M1 | 締付トルク(N・cm) | アキシアル 負荷能力(N) | |||||||||||||
(給油式) PDRX | 25 | UCPX05 | 44.4 | 159 | 119 | 51 | 25 | 17 | 18 | 85 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6×0.75 | 390 | 980 | 1500 | 2,390 |
30 | UCPX06 | 47.6 | 175 | 127 | 57 | 20 | 94 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8×1.0 | 830 | 1295 | 2000 | 2,780 | |||
35 | UCPX07 | 54 | 203 | 144 | 30 | 22 | 105 | 49.2 | 19.0 | 29.3 | 17.9 | 1465 | 2700 | 3,510 | |||||
40 | UCPX08 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 32 | 20 | 26 | 113 | 33.0 | 20.5 | 1650 | 3500 | 4,220 | |||||
45 | UCPX09 | 33 | 116 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10×1.25 | 1620 | 1775 | 4,220 | |||||||||
50 | UCPX10 | 63.5 | 241 | 171 | 73 | 36 | 27 | 126 | 55.6 | 22.2 | 43.0 | 29.4 | 2150 | 4200 | 4,400 |
型番 |
軸穴径 D(φ) |
取付け高さ H(mm) |
基本定格荷重 動定格(N) |
基本定格荷重 静定格(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
44.4
|
19600
|
11300
| 10 | 1個 | 2,390円(
2,629円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
47.6
|
25900
|
15400
| 10 | 1個 | 2,780円(
3,058円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35
|
54
|
29300
|
17900
| 10 | 1個 | 3,510円(
3,861円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
58.7
|
33000
|
20500
| 10 | 1個 | 4,220円(
4,642円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
58.7
|
35500
|
23200
| 10 | 1個 | 4,220円(
4,642円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
63.5
|
43000
|
29400
| 10 | 1個 | 4,400円(
4,840円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
基本動定格加重、基本静定格加重が高く、設計されており、重荷重用途として用いられる。