(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDK35
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ) ピローブロック PDK

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ) PDK35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

軸受の内径がテーパ穴になっており、アダプタにより軸に取り付ける形式で、伝動装置...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 軸受内径形状が「テーパ穴アダプタ」の商品は別売りのアダプタの使用を前提としております。仕様・寸法情報の軸穴径もアダプタを使用した状態での軸穴径を表記しております。
    ご選定の際はご注意ください。アダプタは規格表記載のJIS呼びの規格サイズを参照し下記よりご選定ください。
    アダプタ
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

PDK35 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



外形図

(テーパ穴タイプ JIS規格品)
PDKN 無給油式

PDK 給油式

構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム(NBR)
 

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸受箱の軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:-15〜+100℃
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)
[ ! ]玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
[ ! ]無給油式はあらかじめグリースが適量封入してあり、一般の使用条件であれば給油不要です。
[ ! ]ベアリング用アダプタは規格表記載のJIS呼びの規格サイズを参照し>>こちらよりご選定ください。


規格表

型式
PDKN20
PDK25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式JIS呼びHLL1Ad1dtH1B基本定格荷重(kN)重量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)
(無給油式)
PDKN

(給油式)
PDK
20UKP20536.514010538161316703514.07.98401,020
25UKP20642.916512148211718833819.611.314001,450
30UKP20747.616712719944325.915.416001,680
35UKP20849.21841375425191004629.317.921002,070
40UKP20954.019014622201085033.020.524002,660
45UKP21057.2206159602520221145535.523.228002,750
[ ! ]kgf=N×0.101972
■ D穴 内径公差
D
内径公差
(mm)
(mm)
を超え
以下
10
18
 
 +0.015
   0
18
31.75
 
 +0.018
   0
31.75
50.8
 
 +0.021
   0
50.8
80.962
 
 +0.024
   0
80.962
120
 
 +0.028
   0
120
180
 
 +0.033
   0
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1558 2009)

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
給油方法
材質証明書
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDK35

35
49.2
29300
17900
給油式
対象外
-
10

1個

2,070( 2,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受の内径がテーパ穴になっており、アダプタにより軸に取り付ける形式で、伝動装置などに多く使用される。

(i)ご注意

  • 軸受内径形状が「テーパ穴アダプタ」の商品は別売りのアダプタの使用を前提としております。仕様・寸法情報の軸穴径もアダプタを使用した状態での軸穴径を表記しております。
    ご選定の際はご注意ください。アダプタは規格表記載のJIS呼びの規格サイズを参照し下記よりご選定ください。
    アダプタ
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

PDK35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)の型番PDK35のページです。
型番PDK35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

    鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

    鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

      鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP

      鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP

        鋳鉄製ピロー形ユニット UKP テーパ穴

        鋳鉄製ピロー形ユニット UKP テーパ穴

          球状黒鉛鋳鉄製ピロー形

          球状黒鉛鋳鉄製ピロー形

            玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-

            玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

                玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

                  鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

                  鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

                    玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                    玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                      鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

                      鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

                        玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                        玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                          鋳鉄製ピロー形

                          鋳鉄製ピロー形

                            メーカー ミスミ FYH(日本ピローブロック) NTN FYH(日本ピローブロック) NTN ミスミ FYH(日本ピローブロック) ミスミ FYH(日本ピローブロック) ミスミ FYH(日本ピローブロック) ミスミ NTN
                            通常価格 1,020円 1,607円 1,911円 1,365円 1,248円 1,000円 1,221円 920円 1,086円 910円 1,365円 1,300円 1,463円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピロータイプ ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 四角フランジタイプ ひしフランジ形 ピロータイプ ピロー形 ひし形フランジタイプ ピロー形 ピロータイプ ピロー形
                            ピロー形 種類 標準 狭幅 狭幅 標準 標準 - - - 軽量 - 標準 ボトムマウントタイプ 標準
                            軸受内径 形状 テーパ穴アダプタ 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ テーパ穴アダプタ式 円筒穴止ねじ 止めねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ -
                            ユニット本体 材質 FC200 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 FC200 鋳鉄 FC200 鋳鉄 FC200 鋳鉄 FC200 -
                            転動体材質 SUJ2 - - - - SUJ2 - SUJ2 - SUJ2 - SUJ2 -

                            玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDK20
                            PDK25
                            PDK30
                            PDK40
                            PDK45
                            PDKN20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 D
                            (φ)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            給油方法 材質証明書 材質証明書:材質

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102036.5140007900給油式対象外-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102542.91960011300給油式対象外-

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103047.62590015400給油式対象外-

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1040543300020500給油式対象外-

                            2,750円

                            ( 3,025円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104557.23550023200給油式対象外-

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            102036.5140007900無給油式対象ユニット本体:FC200|転動体:SUJ2|ゴムシール:ニトリルゴム

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました