PDR(JIS呼びUCP200形)より心の位置を高くしたものになります。
精度:JIS B 1558
JIS B 1559
構成部品 | [ M ]材質 |
①ハウジング | [ M ]FC200 |
②軸受 | [ M ]SUJ2 |
③ゴムシール | [ M ]シリコン |
④止めねじ | [ M ]SCM435 |
型式 |
PDRM25 |
型式 | JIS呼び | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本定格荷重(kN) | 止めねじ | 重量(g) | ¥基準単価 | ||||
Type | D | Cr(動) | Cor(静) | M1 | 締付トルク (N・cm) | アキシアル 負荷能力(N) | |||||||||||||
PDRM | 25 | UCP305 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 84 | 38 | 15 | 21.3 | 10.9 | M6×0.75 | 390 | 1065 | 1600 | 2,050 |
30 | UCP306 | 50 | 180 | 140 | 50 | 19 | 94 | 43 | 17 | 26.8 | 15 | M6×0.75 | 390 | 1340 | 1900 | 2,530 | |||
35 | UCP307 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 21 | 105 | 48 | 19 | 33.5 | 19.2 | M8×1 | 830 | 1675 | 2700 | 3,050 | ||
40 | UCP308 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 23 | 116 | 52 | 40.5 | 23.9 | M10×1.25 | 1620 | 2025 | 3120 | 3,650 | |||
45 | UCP309 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 25 | 128 | 57 | 22 | 51.5 | 29.5 | M10×1.25 | 1620 | 2575 | 4130 | 4,810 | |
50 | UCP310 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 28 | 143 | 61 | 61.5 | 38.2 | M12×1.5 | 2790 | 3075 | 5680 | 6,110 |
25
|
45
|
21300
|
10900
| 10 | 1個 | 2,050円(
2,255円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
50
|
26800
|
15000
| 10 | 1個 | 2,530円(
2,783円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35
|
56
|
33500
|
19200
| 10 | 1個 | 3,050円(
3,355円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
60
|
40500
|
23900
| 10 | 1個 | 3,650円(
4,015円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
67
|
51500
|
29500
| 10 | 1個 | 4,810円(
5,291円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
75
|
61500
|
38200
| 10 | 1個 | 6,110円(
6,721円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
PDR(JIS呼びUCP200形)より心の位置を高くしたものになります。
あと2項目で型番確定