(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,760円 ~ 3,650円
税込価格
1,936円 ~ 4,015円

他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れており、常温~200℃までの耐熱特性があり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


PDRHT(耐熱タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用):関連画像

精度:JIS B 1558
JIS B 1559

軸受箱の球状軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:常温~+200℃
[ ! ]玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]シリコン
④止めねじ[ M ]SCM435


規格表

型式
PDRHT12
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式JIS呼びHLL1Ad1dtH1BS基本定格荷重(kN)止めねじ重量(g)¥基準単価 
TypeDCr(動)Cor(静)M1締付トルク
(N・cm)
アキシアル
負荷能力(N)
PDRHT12UCP20130.21279538191315623112.712.86.6M6×0.753906406501,760
15UCP2026301,760
17UCP2036201,760
20UCP20433.36549012806502,040
25UCP20536.514010516167034.114.3147.914007902,040
30UCP20642.9165121482117188338.115.919.611.3196012602,040
35UCP20747.6167127199442.917.525.915.4M8×11180259015902,400
40UCP20849.2184137542510049.21929.317.9293019202,790
45UCP20954190146222010849.23320.5330021903,630
50UCP21057.22061596025202211451.635.523.2M10×1.252350355025903,650
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
30.2
12800
6600

1個

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30.2
12800
6600

1個

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
30.2
12800
6600

1個

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
33.3
12800
6600

1個

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
36.5
14000
7900

1個

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
42.9
19600
11300

1個

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
47.6
25900
15400

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
49.2
29300
17900

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
54
33000
20500

1個

3,630( 3,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
57.2
35500
23200

1個

3,650( 4,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れており、常温~200℃までの耐熱特性があります。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)

    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

      鋼板製玉軸受ユニットピロータイプ

      鋼板製玉軸受ユニットピロータイプ

        玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)

        玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)

          玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)

          玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)

            軽量鋳鉄製ピロー形

            軽量鋳鉄製ピロー形

              玉軸受ユニット -鋳物製心高ピロータイプ-

              玉軸受ユニット -鋳物製心高ピロータイプ-

                玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)

                玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)

                  玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-

                  玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-

                    玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                    玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                        玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

                        玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

                          玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                          玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ NTN ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ FYH(日本ピローブロック) ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,760円 970円 800円 4,140円 1,100円 1,647円 1,380円 2,390円 970円 1,300円 1,221円 920円 910円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ピロータイプ ピロータイプ ピロータイプ ピロータイプ ピロータイプ ピロー形 ピロータイプ ピロータイプ ひし形フランジタイプ ピロータイプ ひしフランジ形 ピロータイプ ひし形フランジタイプ
                            ピロー形 種類 標準 標準 標準 厚肉 狭幅 軽量 心高 標準 - ボトムマウントタイプ - - -
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ - 止めねじ 止めねじ 止めねじ 円筒穴止ねじ 止めねじ 円筒穴止ねじ - 止めねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ 止めねじ
                            ユニット本体 材質 FC200 - SPCC FC200 FC200 鋳鉄 FC200 FC200 - FC200 鋳鉄 FC200 FC200
                            転動体材質 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 - SUJ2 - SUJ2 SUJ2

                            玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            軸受け
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            今回は鋳物で耐熱性のある物を発注しました。
                            1個から注文できて大変便利です。
                            品質も良く満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備機器に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/19
                            生産設備の部品に使用しました。
                            軸との摺動性も良く、機能性には大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフトの軸受け
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/02
                            短納期で入手でき、メーカー品と相違なく使用出来て大満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました