(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLKN45
メカロック 高トルク伝達タイプ メカロック MLKN

メカロック 高トルク伝達タイプ MLKN45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

ボルトサイズを上げることにより耐久性が優れ、高い伝達力を必要とされる機構に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MLKN45 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

メカロック 高トルク伝達タイプ 外形図
MLKN
TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ロックボルト本体ロックボルト
MLKNクロムモリブデン鋼SCM435なし黒色酸化皮膜

規格表

型式
MLKN25

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1P.C.D.L1L2L3ロックボルト質量
(g)
¥基準単価
TypedM×L本数締付トルク
(N・m)
MLKN25475138.234.128.124.6M6×20815.72506,220
28505441.235.129.125.62656,850
30525643.235.629.62957,160
32545845.236.130.126.1103368,020
35576148.237.131.126.63928,100
40687356.841.633.629.1M8×2539.24888,100
45737861.842.634.630.16058,100
50788366.843.635.630.6127058,930
55838871.844.636.631.673510,070
60889376.845.637.632.61479211,330

■メカロック許容入力負荷
d最大許容
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
2549039.2
28540
30590
3276547.1
3597055
40146072.6
45186082.4
50243093.2
552570
60296099

■シャフトハブ剛性
dシャフト側面圧
MPA
ハブ側面圧
MPA
ハブ加工深さ
HL
2523314325
2819512826
3018212327
32207144
3518413328
4027819331
4529317332
5024719033
55214171
6021618134

■シャフト及びハブの推奨公差、面粗さ
取付け面公差面粗さ
シャフト外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下

型番リスト

型番
軸穴径 d(mm)
最大許容トルク範囲(N・m)
ボス径 D(mm)
最大許容トルク(N・m)
全長(mm)
外径 D1(またはD)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLKN45

45
1000.1~3000.0
73
1860
34.6
78
10

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトサイズを上げることにより耐久性が優れ、高い伝達力を必要とされる機構に最適です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) P.133
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

カタログ

 

MLKN45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック 高トルク伝達タイプの型番MLKN45のページです。
型番MLKN45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカロック 高トルク伝達タイプ

メカロック 高トルク伝達タイプ

    メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

    メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

      メカロック MNシリーズ ナットタイプ

      メカロック MNシリーズ ナットタイプ

        メカロック ストレートタイプ

        メカロック ストレートタイプ

          メカロック アルミ製軽量タイプ

          メカロック アルミ製軽量タイプ

            メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

            メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

              メカロック MT 汎用タイプ

              メカロック MT 汎用タイプ

                メカロック コンパクトタイプ

                メカロック コンパクトタイプ

                  メカロック 肉薄タイプ

                  メカロック 肉薄タイプ

                    パワーロック ELシリーズ

                    パワーロック ELシリーズ

                      キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ

                      キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ

                        メカロック MB 高伝達トルクタイプ

                        メカロック MB 高伝達トルクタイプ

                          パワーロック ML/MGシリーズ

                          パワーロック ML/MGシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ アイセル ミスミ ミスミ ミスミ アイセル ミスミ ミスミ ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) アイセル ツバキE&M
                            通常価格 6,220円 8,820円 7,587円 2,930円 2,810円 3,390円 3,588円 2,650円 2,370円 1,412円 1,715円 7,006円 8,285円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし - - - -
                            シリーズ名 スタンダードタイプ ストレートタイプ ナット締付 ストレートタイプ スタンダードタイプ 簡易取付(ナット)タイプ ストレート コンパクトタイプ 肉薄タイプ スリーブ フランジ付 フランジ付 ナット締付
                            センタリング機能 センタリング機能付 なし あり なし なし なし なし センタリング機能付 なし なし なし あり あり
                            本体材質 クロムモリブデン鋼 S45C S45C S45C アルミニウム S45C S45C - S45C スチール アルミニウム クロムモリブデン鋼 スチール

                            メカロック 高トルク伝達タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            軸締結
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            キー溝を切らずに軸の締結ができるので大変に重宝しています。キー溝を切ることによる応力集中を防げることが一番のメリットです。加工の手間のいりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターと軸の締結
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            キー溝ではなく、メカロック式の締結の方が信頼性が高いと判断していつも使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備モータに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            キー溝がないモータにも使用でき、テーパなので
                            しっかりと止めることができます。
                            すべらず問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スピンドル軸とプーリーを固定するのに使用します
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/11
                            キー溝加工をすることなく取付が可能です。高トルクのためしっかりと固定が出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLKN32
                            MLKN35
                            MLKN40
                            MLKN50
                            MLKN55
                            MLKN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 d
                            (mm)
                            最大許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径 D
                            (mm)
                            最大許容トルク
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            外径 D1(またはD)
                            (mm)

                            8,020円

                            ( 8,822円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1032700.1~1000.05476530.158

                            8,100円

                            ( 8,910円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1035700.1~1000.05797031.161

                            8,100円

                            ( 8,910円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10401000.1~3000.068146033.673

                            8,930円

                            ( 9,823円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10501000.1~3000.078243035.683

                            10,070円

                            ( 11,077円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551000.1~3000.083257036.688

                            11,330円

                            ( 12,463円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10601000.1~3000.088296037.693

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました