ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
当社従来品 MC04-S6 | エコノミーシリーズ C-LD-13009SS | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 | ゴム付ボルト | ゴム付ボルト | |
締圧力(N) | 2205 | 1800 |
型式 | C-LD-101D |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 1800 |
自重(g) | 330 |
アーム開閉角度 | 100° |
ハンドル開閉角度 | 62° |
付属品 | ゴム付ボル卜 |
ボルト | M8 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ